Yivli Boru Ucu Tapaları, boru ve tüp uçlarını güvenli bir şekilde kapatmak için tasarlanmıştır. Tapanın dış çapındaki düz cidar, eşleşen borunun iç çapıyla güvenli bir sürtünme oluşturarak, boruya kirleticilerin girmesini engelleyen mükemmel bir koruma sağlar.
Çeşitli boyutlardaki NPT ve sondaj borularına uyum için her biri esnek dişlere sahip iki modelde mevcuttur. Sıkı geçen tasarımla kolayca takılıp çıkarılır.
Çok çeşitli endüstrilerde mekanik ve mühendislik kullanımları için idealdir.
Malzeme: LDPE Renk: Blue, Red, Black Seri Kodu: SR1069, SRILUPE, SR1171, SRILUH, SRPAR
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
Fiyat aralığı | Stok Durumu | d1 | D | H | Tip | d2 | Satın Al | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22,6268 TL - 35,1973 TL | 20 Stokta |
|
5.984 in
152.0 mm
|
1.732 in
44.0 mm
|
3
|
|
||
12,7429 TL - 19,8223 TL | 640 Stokta |
|
3.484 in
88.5 mm
|
1.339 in
34.0 mm
|
3
|
|
||
20,0039 TL - 31,1172 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
5.512 in
140.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
3
|
|
||
3,8857 TL - 6,0444 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.618 in
15.7 mm
|
1.094 in
27.8 mm
|
1.232 in
31.3 mm
|
4
|
1.161 in
29.5 mm
|
||
33,7795 TL - 37,5328 TL | 25 Stokta |
|
8.091 in
205.5 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
3
|
|
||
14,0027 TL - 21,782 TL | 40 Stokta |
3.638 in
92.4 mm
|
3.622 in
92.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
2
|
|
||
20,0039 TL - 31,1172 TL | 1520 Stokta |
5.5 in
139.7 mm
|
5.453 in
138.5 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
2
|
|
||
33,7795 TL - 37,5328 TL | 30 Stokta |
8.11 in
206.0 mm
|
8.091 in
205.5 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
2
|
|
||
16,965 TL - 26,39 TL | 346 Stokta |
|
4.606 in
117.0 mm
|
1.732 in
44.0 mm
|
3
|
|
||
16,0356 TL - 24,9442 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
4.331 in
110.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
3
|
|
||
9,822 TL - 15,2786 TL | 1700 Stokta |
2.626 in
66.7 mm
|
2.61 in
66.3 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
2
|
|
||
6,901 TL - 10,7349 TL | 598 Stokta |
2.244 in
57.0 mm
|
2.224 in
56.5 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
2
|
|
||
16,0356 TL - 24,9442 TL | 49 Stokta |
4.331 in
110.0 mm
|
4.311 in
109.5 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
2
|
|
||
50,4052 TL - 56,0058 TL | 1045 Stokta |
10.748 in
273.0 mm
|
10.709 in
272.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
2
|
|
||
26,8007 TL - 29,7787 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
4.213 in
107.0 mm
|
5.472 in
139.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
4
|
5.138 in
130.5 mm
|
||
22,6268 TL - 35,1973 TL | 15 Stokta |
6 in
152.4 mm
|
5.984 in
152.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
2
|
|
||
96,5022 TL - 107,2246 TL | 972 Stokta |
12.752 in
323.9 mm
|
12.717 in
323.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
2
|
|
||
47,8095 TL - 53,1215 TL | 1350 Stokta |
8.626 in
219.1 mm
|
8.583 in
218.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
2
|
|
||
5,5025 TL - 8,5595 TL | 1084 Stokta |
|
1.732 in
44.0 mm
|
1.213 in
30.8 mm
|
2
|
|
||
42,0112 TL - 46,6791 TL | 30 Stokta |
|
8.661 in
220.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
3
|
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin