Yivli Boru Ucu Tapaları, boru ve tüp uçlarını güvenli bir şekilde kapatmak için tasarlanmıştır. Tapanın dış çapındaki düz cidar, eşleşen borunun iç çapıyla güvenli bir sürtünme oluşturarak, boruya kirleticilerin girmesini engelleyen mükemmel bir koruma sağlar.
Çeşitli boyutlardaki NPT ve sondaj borularına uyum için her biri esnek dişlere sahip iki modelde mevcuttur. Sıkı geçen tasarımla kolayca takılıp çıkarılır.
Çok çeşitli endüstrilerde mekanik ve mühendislik kullanımları için idealdir.
Malzeme: LDPE Renk: Blue, Red, Black Seri Kodu: SR1069, SRILUPE, SR1171, SRILUH, SRPAR
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
Fiyat aralığı | Stok Durumu | d1 | D | H | Tip | d2 | Satın Al | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14,6636 TL - 22,8101 TL | 7290 Stokta |
4.134 in
105.0 mm
|
4.134 in
105.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
2
|
|
||
40,9048 TL - 45,4498 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
6.122 in
155.5 mm
|
7.717 in
196.0 mm
|
3.11 in
79.0 mm
|
4
|
7.323 in
186.0 mm
|
||
17,8973 TL - 27,8403 TL | 16 Stokta |
5.118 in
130.0 mm
|
5.118 in
130.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
2
|
|
||
14,0027 TL - 21,782 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
3.622 in
92.0 mm
|
1.339 in
34.0 mm
|
3
|
|
||
22,9396 TL - 35,6838 TL | 1425 Stokta |
6.299 in
160.0 mm
|
6.28 in
159.5 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
2
|
|
||
50,9153 TL - 56,5725 TL | 75 Stokta |
7.283 in
185.0 mm
|
8.811 in
223.8 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
4
|
8.268 in
210.0 mm
|
||
23,6375 TL - 26,264 TL | 4842 Stokta |
3.327 in
84.5 mm
|
4.291 in
109.0 mm
|
2.343 in
59.5 mm
|
4
|
4.059 in
103.1 mm
|
||
13,2799 TL - 20,6576 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.898 in
48.2 mm
|
2.913 in
74.0 mm
|
2.126 in
54.0 mm
|
4
|
2.811 in
71.4 mm
|
||
26,008 TL - 40,457 TL | 1260 Stokta |
6.626 in
168.3 mm
|
6.575 in
167.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
2
|
|
||
3,6024 TL - 5,6038 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.469 in
11.9 mm
|
0.85 in
21.6 mm
|
1.22 in
31.0 mm
|
4
|
0.866 in
22.0 mm
|
||
1,1005 TL - 1,7119 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
2
|
|
||
4,5141 TL - 7,022 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.701 in
17.8 mm
|
1.358 in
34.5 mm
|
1.213 in
30.8 mm
|
4
|
1.374 in
34.9 mm
|
||
22,1236 TL - 24,5817 TL | 2960 Stokta |
3.791 in
96.3 mm
|
4.854 in
123.3 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
4
|
4.606 in
117.0 mm
|
||
33,9089 TL - 37,6766 TL | 120 Stokta |
5.531 in
140.5 mm
|
7.071 in
179.6 mm
|
3.13 in
79.5 mm
|
4
|
6.618 in
168.1 mm
|
||
16,965 TL - 26,39 TL | 50 Stokta |
4.626 in
117.5 mm
|
4.606 in
117.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
2
|
|
||
6,901 TL - 10,7349 TL | 10764 Stokta |
|
2.374 in
60.3 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
2
|
|
||
5,5025 TL - 8,5595 TL | 98 Stokta |
|
1.902 in
48.3 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
2
|
|
||
9,819 TL - 15,274 TL | 40 Stokta |
|
3 in
76.2 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
2
|
|
||
14,0027 TL - 21,782 TL | 40 Stokta |
|
3.5 in
88.9 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
2
|
|
||
32,3844 TL - 35,9829 TL | 1980 Stokta |
4.902 in
124.5 mm
|
6.28 in
159.5 mm
|
2.343 in
59.5 mm
|
4
|
5.866 in
149.0 mm
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin