Saplamalı Tam Yüzey Flanş Koruyucu, yüksek basınçlı uygulamalarda tam yüzey kaplaması ve delik koruması sağlar. Tırnaklar flanş cıvata deliklerine güvenli bir şekilde geçirilerek tam oturur.
İyi kimyasal dirence sahip ekonomik malzemeden mamuldür. Bu ürünler SAE Kod 61 (3000 ila 5000 PSI arasında) ve SAE Kod 62 (6000 PSI) için koruma sağlar.
Malzeme: LLDPE, PE, LDPE, PP Renk: Red, Blue, Yellow Seri Kodu: SRCPFL, SR1076, SRL0000
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Renk | D | Malzeme | Sınıf Basınç Derecesi | Tip | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11200 Stokta |
Kırmızı
|
6.000 in
152.4 mm
|
PE
|
6000
|
|
|||
| 498751 | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Mavi
|
3.020 in
76.7 mm
|
PE
|
3000
|
|
||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Kırmızı
|
1.250 in
31.8 mm
|
PE
|
6000
|
|
|||
| 22610 Stokta |
Mavi
|
1.250 in
31.8 mm
|
PE
|
3000
|
|
|||
| 5400 Stokta |
Mavi
|
2.500 in
63.5 mm
|
PE
|
3000
|
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Kırmızı
|
1.500 in
38.1 mm
|
PE
|
6000
|
|
|||
| 19125 Stokta |
Mavi
|
1.500 in
38.1 mm
|
PE
|
3000
|
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Mavi
|
3.000 in
76.2 mm
|
PE
|
3000
|
|
|||
| 3600 Stokta |
Mavi
|
0.500 in
12.7 mm
|
PE
|
3000
|
|
|||
| 103360 Stokta |
Mavi
|
2.000 in
50.8 mm
|
PE
|
3000
|
|
|||
| 93100 Stokta |
Kırmızı
|
0.750 in
19.1 mm
|
PE
|
6000
|
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Kırmızı
|
2.000 in
50.8 mm
|
PE
|
6000
|
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Kırmızı
|
1.000 in
25.4 mm
|
PE
|
6000
|
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Mavi
|
1.000 in
25.4 mm
|
PE
|
3000
|
|
|||
| 19000 Stokta |
Mavi
|
0.750 in
19.1 mm
|
PE
|
3000
|
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Sarı
|
1.000 in
25.4 mm
|
LDPE
|
6000
|
2
|
|||
| 2987 Stokta |
Sarı
|
1.000 in
25.4 mm
|
LDPE
|
3000
|
1
|
|||
| 17976 Stokta |
Sarı
|
0.500 in
12.7 mm
|
LDPE
|
3000
|
1
|
|||
| 8325 Stokta |
Sarı
|
1.250 in
31.8 mm
|
LDPE
|
3000
|
1
|
|||
| 2969 Stokta |
Sarı
|
0.750 in
19.1 mm
|
LDPE
|
3000
|
1
|
|||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin