Menü Arama

Yuvarlak Dişsiz PA Ara Parçaları

Stokta

Round unthreaded PA spacers are versatile components widely used in various industries for their exceptional functionality and reliability. These spacers, made from high-quality polyamide (PA), offer a range of benefits and characteristics that make them an ideal choice for numerous applications. The main characteristic of round unthreaded PA spacers is their cylindrical shape and unthreaded design, allowing for easy installation and removal. They are available in different sizes and lengths, providing flexibility to meet specific requirements.

One of the key benefits of round unthreaded PA spacers is their excellent insulation properties. The polyamide material used in their construction offers high electrical insulation, making them suitable for applications that require electrical isolation or protection. Additionally, these spacers have excellent resistance to chemicals, oils, and solvents, ensuring their longevity and performance even in harsh environments. The lightweight nature of round unthreaded PA spacers makes them easy to handle and install, reducing assembly time and effort. Furthermore, their non-conductive properties make them ideal for use in electronic and electrical applications..

  • Material: PA, Nylon
  • Colour: White, Natural, Black
  • Material Flammability Standard: UL94 V-2, , UL94 HB
.

Seri Kodu: SR1941

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
876 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu İç Çap Dış Çap Ara Parça Uzunluğu Satın Al
6,0562 TL - 6,0562 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
0.7 mm
2.2 mm
9.5 mm
4,048 TL - 4,048 TL 4182 Stokta
3.1 mm
8.0 mm
7.5 mm
7,1811 TL - 7,1811 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
0.7 mm
2.2 mm
11.1 mm
8,4849 TL - 8,4849 TL 4000 Stokta
5.2 mm
10.0 mm
35.0 mm
4,2161 TL - 4,2161 TL 76840 Stokta
8.2 mm
12.0 mm
5.0 mm
12,9324 TL - 12,9324 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
8.2 mm
12.0 mm
35.0 mm
6,3295 TL - 6,3295 TL 3655 Stokta
8.2 mm
15.0 mm
4.5 mm
3,9639 TL - 3,9639 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
8.2 mm
12.0 mm
3.0 mm
11,4604 TL - 11,4604 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
8.2 mm
12.0 mm
30.0 mm
5,9405 TL - 5,9405 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
6.2 mm
10.0 mm
20.0 mm
5,5514 TL - 5,5514 TL 649800 Stokta
6.2 mm
10.0 mm
10.0 mm
8,4849 TL - 8,4849 TL 34888 Stokta
6.2 mm
10.0 mm
40.0 mm
13,6685 TL - 13,6685 TL 414 Stokta
8.2 mm
12.0 mm
35.0 mm
11,4604 TL - 11,4604 TL 33286 Stokta
6.3 mm
15.0 mm
15.0 mm
7,8856 TL - 7,8856 TL 45054 Stokta
6.3 mm
15.0 mm
3.0 mm
4,4685 TL - 4,4685 TL 566130 Stokta
8.2 mm
12.0 mm
5.0 mm
8,0328 TL - 8,0328 TL 37368 Stokta
6.2 mm
10.0 mm
35.0 mm
9,7045 TL - 9,7045 TL 46620 Stokta
6.3 mm
15.0 mm
10.0 mm
6,8026 TL - 6,8026 TL 108528 Stokta
8.2 mm
12.0 mm
20.0 mm
68,8678 TL - 68,8678 TL 28050 Stokta
10.6 mm
22.0 mm
45.0 mm
  • / 44
Ara Parçası 0.7 mm 2.2 mm 9.5 mm Nylon

R901-6

Fiyat Aralığı
6,0562 TL - 6,0562 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Ara Parça Uzunluğu
    9.5 mm
  • İç Çap
    0.7 mm
  • Dış Çap
    2.2 mm
  • Tam Malzeme
    Nylon 6/6
  • Renk
    White
Ara Parçası 3.1 mm 8.0 mm 7.5 mm PA

005354059902

Fiyat Aralığı
4,048 TL - 4,048 TL

Stok Seviyeleri
4182 Stokta
Özellikler
  • Ara Parça Uzunluğu
    7.5 mm
  • İç Çap
    3.1 mm
  • Dış Çap
    8.0 mm
  • Tam Malzeme
    Poliamid 6/6
  • Renk
    Black
Ara Parçası 0.7 mm 2.2 mm 11.1 mm Nylon

R901-7

Fiyat Aralığı
7,1811 TL - 7,1811 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Ara Parça Uzunluğu
    11.1 mm
  • İç Çap
    0.7 mm
  • Dış Çap
    2.2 mm
  • Tam Malzeme
    Nylon 6/6
  • Renk
    White
Ara Parçası 5.2 mm 10.0 mm 35.0 mm PA

005475059902

Fiyat Aralığı
8,4849 TL - 8,4849 TL

Stok Seviyeleri
4000 Stokta
Özellikler
  • Ara Parça Uzunluğu
    35.0 mm
  • İç Çap
    5.2 mm
  • Dış Çap
    10.0 mm
  • Tam Malzeme
    Poliamid 6/6
  • Renk
    Black
Ara Parçası 8.2 mm 12.0 mm 5.0 mm PA

005558059902

Fiyat Aralığı
4,2161 TL - 4,2161 TL

Stok Seviyeleri
76840 Stokta
Özellikler
  • Ara Parça Uzunluğu
    5.0 mm
  • İç Çap
    8.2 mm
  • Dış Çap
    12.0 mm
  • Tam Malzeme
    Poliamid 6/6
  • Renk
    Black
Ara Parçası 8.2 mm 12.0 mm 35.0 mm PA

005578059902

Fiyat Aralığı
12,9324 TL - 12,9324 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Ara Parça Uzunluğu
    35.0 mm
  • İç Çap
    8.2 mm
  • Dış Çap
    12.0 mm
  • Tam Malzeme
    Poliamid 6/6
  • Renk
    Black
Ara Parçası 8.2 mm 15.0 mm 4.5 mm PA

005587059902

Fiyat Aralığı
6,3295 TL - 6,3295 TL

Stok Seviyeleri
3655 Stokta
Özellikler
  • Ara Parça Uzunluğu
    4.5 mm
  • İç Çap
    8.2 mm
  • Dış Çap
    15.0 mm
  • Tam Malzeme
    Poliamid 6/6
  • Renk
    Black
Ara Parçası 8.2 mm 12.0 mm 3.0 mm PA

005555059902

Fiyat Aralığı
3,9639 TL - 3,9639 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Ara Parça Uzunluğu
    3.0 mm
  • İç Çap
    8.2 mm
  • Dış Çap
    12.0 mm
  • Tam Malzeme
    Poliamid 6/6
  • Renk
    Black
Ara Parçası 8.2 mm 12.0 mm 30.0 mm PA

005576059902

Fiyat Aralığı
11,4604 TL - 11,4604 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Ara Parça Uzunluğu
    30.0 mm
  • İç Çap
    8.2 mm
  • Dış Çap
    12.0 mm
  • Tam Malzeme
    Poliamid 6/6
  • Renk
    Black
Ara Parçası 6.2 mm 10.0 mm 20.0 mm PA

005502059902

Fiyat Aralığı
5,9405 TL - 5,9405 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Ara Parça Uzunluğu
    20.0 mm
  • İç Çap
    6.2 mm
  • Dış Çap
    10.0 mm
  • Tam Malzeme
    Poliamid 6/6
  • Renk
    Black
Ara Parçası 6.2 mm 10.0 mm 10.0 mm PA

005496059902

Fiyat Aralığı
5,5514 TL - 5,5514 TL

Stok Seviyeleri
649800 Stokta
Özellikler
  • Ara Parça Uzunluğu
    10.0 mm
  • İç Çap
    6.2 mm
  • Dış Çap
    10.0 mm
  • Tam Malzeme
    Poliamid 6/6
  • Renk
    Black
Ara Parçası 6.2 mm 10.0 mm 40.0 mm PA

005511059902

Fiyat Aralığı
8,4849 TL - 8,4849 TL

Stok Seviyeleri
34888 Stokta
Özellikler
  • Ara Parça Uzunluğu
    40.0 mm
  • İç Çap
    6.2 mm
  • Dış Çap
    10.0 mm
  • Tam Malzeme
    Poliamid 6/6
  • Renk
    Black
Ara Parçası 8.2 mm 12.0 mm 35.0 mm PA

005578000002

Fiyat Aralığı
13,6685 TL - 13,6685 TL

Stok Seviyeleri
414 Stokta
Özellikler
  • Ara Parça Uzunluğu
    35.0 mm
  • İç Çap
    8.2 mm
  • Dış Çap
    12.0 mm
  • Tam Malzeme
    Poliamid 6/6
  • Renk
    Natural
Ara Parçası 6.3 mm 15.0 mm 15.0 mm PA

005533059902

Fiyat Aralığı
11,4604 TL - 11,4604 TL

Stok Seviyeleri
33286 Stokta
Özellikler
  • Ara Parça Uzunluğu
    15.0 mm
  • İç Çap
    6.3 mm
  • Dış Çap
    15.0 mm
  • Tam Malzeme
    Poliamid 6/6
  • Renk
    Black
Ara Parçası 6.3 mm 15.0 mm 3.0 mm PA

005521059902

Fiyat Aralığı
7,8856 TL - 7,8856 TL

Stok Seviyeleri
45054 Stokta
Özellikler
  • Ara Parça Uzunluğu
    3.0 mm
  • İç Çap
    6.3 mm
  • Dış Çap
    15.0 mm
  • Tam Malzeme
    Poliamid 6/6
  • Renk
    Black
Ara Parçası 8.2 mm 12.0 mm 5.0 mm PA

005558000002

Fiyat Aralığı
4,4685 TL - 4,4685 TL

Stok Seviyeleri
566130 Stokta
Özellikler
  • Ara Parça Uzunluğu
    5.0 mm
  • İç Çap
    8.2 mm
  • Dış Çap
    12.0 mm
  • Tam Malzeme
    Poliamid 6/6
  • Renk
    Natural
Ara Parçası 6.2 mm 10.0 mm 35.0 mm PA

005509059902

Fiyat Aralığı
8,0328 TL - 8,0328 TL

Stok Seviyeleri
37368 Stokta
Özellikler
  • Ara Parça Uzunluğu
    35.0 mm
  • İç Çap
    6.2 mm
  • Dış Çap
    10.0 mm
  • Tam Malzeme
    Poliamid 6/6
  • Renk
    Black
Ara Parçası 6.3 mm 15.0 mm 10.0 mm PA

005530059902

Fiyat Aralığı
9,7045 TL - 9,7045 TL

Stok Seviyeleri
46620 Stokta
Özellikler
  • Ara Parça Uzunluğu
    10.0 mm
  • İç Çap
    6.3 mm
  • Dış Çap
    15.0 mm
  • Tam Malzeme
    Poliamid 6/6
  • Renk
    Black
Ara Parçası 8.2 mm 12.0 mm 20.0 mm PA

005570059902

Fiyat Aralığı
6,8026 TL - 6,8026 TL

Stok Seviyeleri
108528 Stokta
Özellikler
  • Ara Parça Uzunluğu
    20.0 mm
  • İç Çap
    8.2 mm
  • Dış Çap
    12.0 mm
  • Tam Malzeme
    Poliamid 6/6
  • Renk
    Black
Ara Parçası 10.6 mm 22.0 mm 45.0 mm PA

005687059902

Fiyat Aralığı
68,8678 TL - 68,8678 TL

Stok Seviyeleri
28050 Stokta
Özellikler
  • Ara Parça Uzunluğu
    45.0 mm
  • İç Çap
    10.6 mm
  • Dış Çap
    22.0 mm
  • Tam Malzeme
    Poliamid 6/6
  • Renk
    Black