Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Round unthreaded PA spacers are versatile components widely used in various industries for their exceptional functionality and reliability. These spacers, made from high-quality polyamide (PA), offer a range of benefits and characteristics that make them an ideal choice for numerous applications. The main characteristic of round unthreaded PA spacers is their cylindrical shape and unthreaded design, allowing for easy installation and removal. They are available in different sizes and lengths, providing flexibility to meet specific requirements.
One of the key benefits of round unthreaded PA spacers is their excellent insulation properties. The polyamide material used in their construction offers high electrical insulation, making them suitable for applications that require electrical isolation or protection. Additionally, these spacers have excellent resistance to chemicals, oils, and solvents, ensuring their longevity and performance even in harsh environments. The lightweight nature of round unthreaded PA spacers makes them easy to handle and install, reducing assembly time and effort. Furthermore, their non-conductive properties make them ideal for use in electronic and electrical applications..
.
Seri Kodu: SR1941
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
Fiyat aralığı | Stok Durumu | İç Çap | Dış Çap | Ara Parça Uzunluğu | Satın Al | |
---|---|---|---|---|---|---|
6,0562 TL - 6,0562 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.028 in
0.7 mm
|
0.087 in
2.2 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
4,048 TL - 4,048 TL | 4182 Stokta |
0.122 in
3.1 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.295 in
7.5 mm
|
||
7,1811 TL - 7,1811 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.028 in
0.7 mm
|
0.087 in
2.2 mm
|
0.437 in
11.1 mm
|
||
8,4849 TL - 8,4849 TL | 4000 Stokta |
0.205 in
5.2 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
4,2161 TL - 4,2161 TL | 76840 Stokta |
0.323 in
8.2 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
12,9324 TL - 12,9324 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.323 in
8.2 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
6,3295 TL - 6,3295 TL | 3655 Stokta |
0.323 in
8.2 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.177 in
4.5 mm
|
||
3,9639 TL - 3,9639 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.323 in
8.2 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
11,4604 TL - 11,4604 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.323 in
8.2 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
5,9405 TL - 5,9405 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.244 in
6.2 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
5,5514 TL - 5,5514 TL | 649800 Stokta |
0.244 in
6.2 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
8,4849 TL - 8,4849 TL | 34888 Stokta |
0.244 in
6.2 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
13,6685 TL - 13,6685 TL | 414 Stokta |
0.323 in
8.2 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
11,4604 TL - 11,4604 TL | 33286 Stokta |
0.248 in
6.3 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
7,8856 TL - 7,8856 TL | 45054 Stokta |
0.248 in
6.3 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
4,4685 TL - 4,4685 TL | 566130 Stokta |
0.323 in
8.2 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
8,0328 TL - 8,0328 TL | 37368 Stokta |
0.244 in
6.2 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
9,7045 TL - 9,7045 TL | 46620 Stokta |
0.248 in
6.3 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
6,8026 TL - 6,8026 TL | 108528 Stokta |
0.323 in
8.2 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
68,8678 TL - 68,8678 TL | 28050 Stokta |
0.417 in
10.6 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin