Menü Arama

Yuvarlak Dişsiz PA Ara Parçaları

Stokta

Round unthreaded PA spacers are versatile components widely used in various industries for their exceptional functionality and reliability. These spacers, made from high-quality polyamide (PA), offer a range of benefits and characteristics that make them an ideal choice for numerous applications. The main characteristic of round unthreaded PA spacers is their cylindrical shape and unthreaded design, allowing for easy installation and removal. They are available in different sizes and lengths, providing flexibility to meet specific requirements.

One of the key benefits of round unthreaded PA spacers is their excellent insulation properties. The polyamide material used in their construction offers high electrical insulation, making them suitable for applications that require electrical isolation or protection. Additionally, these spacers have excellent resistance to chemicals, oils, and solvents, ensuring their longevity and performance even in harsh environments. The lightweight nature of round unthreaded PA spacers makes them easy to handle and install, reducing assembly time and effort. Furthermore, their non-conductive properties make them ideal for use in electronic and electrical applications..

  • Material: PA, Nylon
  • Colour: White, Natural, Black
  • Material Flammability Standard: UL94 V-2, , UL94 HB
.

Seri Kodu: SR1941

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
876 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu İç Çap Dış Çap Ara Parça Uzunluğu Satın Al
8,9791 TL - 8,9791 TL 1440 Stokta
5.2 mm
10.0 mm
40.0 mm
7,5282 TL - 7,5282 TL 41006 Stokta
6.2 mm
10.0 mm
30.0 mm
6,6239 TL - 6,6239 TL 1063 Stokta
5.2 mm
10.0 mm
20.0 mm
8,9896 TL - 8,9896 TL 10990 Stokta
5.2 mm
10.0 mm
35.0 mm
3,785 TL - 3,785 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
6.2 mm
10.0 mm
5.0 mm
8,4954 TL - 8,4954 TL 196452 Stokta
6.3 mm
15.0 mm
5.0 mm
23,8671 TL - 23,8671 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
6.3 mm
15.0 mm
35.0 mm
9,1053 TL - 9,1053 TL 828 Stokta
6.3 mm
15.0 mm
7.5 mm
22,5003 TL - 22,5003 TL 58 Stokta
6.3 mm
15.0 mm
35.0 mm
9,0002 TL - 9,0002 TL 470214 Stokta
6.3 mm
15.0 mm
5.0 mm
58,5094 TL - 111,6644 TL 4275 Stokta
10.6 mm
22.0 mm
65.0 mm
15,4558 TL - 15,4558 TL 4172 Stokta
11.2 mm
18.0 mm
6.0 mm
63,8211 TL - 63,8211 TL 22680 Stokta
12.6 mm
25.0 mm
35.0 mm
135,8432 TL - 135,8432 TL 17250 Stokta
12.6 mm
25.0 mm
65.0 mm
113,7634 TL - 113,7634 TL 128 Stokta
10.6 mm
22.0 mm
65.0 mm
14,6147 TL - 14,6147 TL 27054 Stokta
11.2 mm
18.0 mm
6.0 mm
55,7251 TL - 55,7251 TL 7776 Stokta
12.6 mm
25.0 mm
20.0 mm
7,1181 TL - 7,1181 TL 6402 Stokta
12.8 mm
18.0 mm
3.0 mm
69,1832 TL - 69,1832 TL 1170 Stokta
12.6 mm
25.0 mm
40.0 mm
152,1401 TL - 152,1401 TL 43638 Stokta
10.6 mm
22.0 mm
80.0 mm
  • / 44
Ara Parçası 5.2 mm 10.0 mm 40.0 mm PA

005476059902

Fiyat Aralığı
8,9791 TL - 8,9791 TL

Stok Seviyeleri
1440 Stokta
Özellikler
  • Ara Parça Uzunluğu
    40.0 mm
  • İç Çap
    5.2 mm
  • Dış Çap
    10.0 mm
  • Tam Malzeme
    Poliamid 6/6
  • Renk
    Black
Ara Parçası 6.2 mm 10.0 mm 30.0 mm PA

005508059902

Fiyat Aralığı
7,5282 TL - 7,5282 TL

Stok Seviyeleri
41006 Stokta
Özellikler
  • Ara Parça Uzunluğu
    30.0 mm
  • İç Çap
    6.2 mm
  • Dış Çap
    10.0 mm
  • Tam Malzeme
    Poliamid 6/6
  • Renk
    Black
Ara Parçası 5.2 mm 10.0 mm 20.0 mm PA

005468059902

Fiyat Aralığı
6,6239 TL - 6,6239 TL

Stok Seviyeleri
1063 Stokta
Özellikler
  • Ara Parça Uzunluğu
    20.0 mm
  • İç Çap
    5.2 mm
  • Dış Çap
    10.0 mm
  • Tam Malzeme
    Poliamid 6/6
  • Renk
    Black
Ara Parçası 5.2 mm 10.0 mm 35.0 mm PA

005475000002

Fiyat Aralığı
8,9896 TL - 8,9896 TL

Stok Seviyeleri
10990 Stokta
Özellikler
  • Ara Parça Uzunluğu
    35.0 mm
  • İç Çap
    5.2 mm
  • Dış Çap
    10.0 mm
  • Tam Malzeme
    Poliamid 6/6
  • Renk
    Natural
Ara Parçası 6.2 mm 10.0 mm 5.0 mm PA

005490059902

Fiyat Aralığı
3,785 TL - 3,785 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Ara Parça Uzunluğu
    5.0 mm
  • İç Çap
    6.2 mm
  • Dış Çap
    10.0 mm
  • Tam Malzeme
    Poliamid 6/6
  • Renk
    Black
Ara Parçası 6.3 mm 15.0 mm 5.0 mm PA

005524059902

Fiyat Aralığı
8,4954 TL - 8,4954 TL

Stok Seviyeleri
196452 Stokta
Özellikler
  • Ara Parça Uzunluğu
    5.0 mm
  • İç Çap
    6.3 mm
  • Dış Çap
    15.0 mm
  • Tam Malzeme
    Poliamid 6/6
  • Renk
    Black
Ara Parçası 6.3 mm 15.0 mm 35.0 mm PA

005543000002

Fiyat Aralığı
23,8671 TL - 23,8671 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Ara Parça Uzunluğu
    35.0 mm
  • İç Çap
    6.3 mm
  • Dış Çap
    15.0 mm
  • Tam Malzeme
    Poliamid 6/6
  • Renk
    Natural
Ara Parçası 6.3 mm 15.0 mm 7.5 mm PA

005527059902

Fiyat Aralığı
9,1053 TL - 9,1053 TL

Stok Seviyeleri
828 Stokta
Özellikler
  • Ara Parça Uzunluğu
    7.5 mm
  • İç Çap
    6.3 mm
  • Dış Çap
    15.0 mm
  • Tam Malzeme
    Poliamid 6/6
  • Renk
    Black
Ara Parçası 6.3 mm 15.0 mm 35.0 mm PA

005543059902

Fiyat Aralığı
22,5003 TL - 22,5003 TL

Stok Seviyeleri
58 Stokta
Özellikler
  • Ara Parça Uzunluğu
    35.0 mm
  • İç Çap
    6.3 mm
  • Dış Çap
    15.0 mm
  • Tam Malzeme
    Poliamid 6/6
  • Renk
    Black
Ara Parçası 6.3 mm 15.0 mm 5.0 mm PA

005524000002

Fiyat Aralığı
9,0002 TL - 9,0002 TL

Stok Seviyeleri
470214 Stokta
Özellikler
  • Ara Parça Uzunluğu
    5.0 mm
  • İç Çap
    6.3 mm
  • Dış Çap
    15.0 mm
  • Tam Malzeme
    Poliamid 6/6
  • Renk
    Natural
Ara Parçası 10.6 mm 22.0 mm 65.0 mm PA

005691500002

Fiyat Aralığı
111,6644 TL - 58,5094 TL

Stok Seviyeleri
4275 Stokta
Özellikler
  • Ara Parça Uzunluğu
    65.0 mm
  • İç Çap
    10.6 mm
  • Dış Çap
    22.0 mm
  • Tam Malzeme
    Poliamid 6/6
  • Renk
    Natural
Ara Parçası 11.2 mm 18.0 mm 6.0 mm PA

005700500002

Fiyat Aralığı
15,4558 TL - 15,4558 TL

Stok Seviyeleri
4172 Stokta
Özellikler
  • Ara Parça Uzunluğu
    6.0 mm
  • İç Çap
    11.2 mm
  • Dış Çap
    18.0 mm
  • Tam Malzeme
    Poliamid 6/6
  • Renk
    Natural
Ara Parçası 12.6 mm 25.0 mm 35.0 mm PA

005758059902

Fiyat Aralığı
63,8211 TL - 63,8211 TL

Stok Seviyeleri
22680 Stokta
Özellikler
  • Ara Parça Uzunluğu
    35.0 mm
  • İç Çap
    12.6 mm
  • Dış Çap
    25.0 mm
  • Tam Malzeme
    Poliamid 6/6
  • Renk
    Black
Ara Parçası 12.6 mm 25.0 mm 65.0 mm PA

005770000002

Fiyat Aralığı
135,8432 TL - 135,8432 TL

Stok Seviyeleri
17250 Stokta
Özellikler
  • Ara Parça Uzunluğu
    65.0 mm
  • İç Çap
    12.6 mm
  • Dış Çap
    25.0 mm
  • Tam Malzeme
    Poliamid 6/6
  • Renk
    Natural
Ara Parçası 10.6 mm 22.0 mm 65.0 mm PA

005691559902

Fiyat Aralığı
113,7634 TL - 113,7634 TL

Stok Seviyeleri
128 Stokta
Özellikler
  • Ara Parça Uzunluğu
    65.0 mm
  • İç Çap
    10.6 mm
  • Dış Çap
    22.0 mm
  • Tam Malzeme
    Poliamid 6/6
  • Renk
    Black
Ara Parçası 11.2 mm 18.0 mm 6.0 mm PA

005700559902

Fiyat Aralığı
14,6147 TL - 14,6147 TL

Stok Seviyeleri
27054 Stokta
Özellikler
  • Ara Parça Uzunluğu
    6.0 mm
  • İç Çap
    11.2 mm
  • Dış Çap
    18.0 mm
  • Tam Malzeme
    Poliamid 6/6
  • Renk
    Black
Ara Parçası 12.6 mm 25.0 mm 20.0 mm PA

005749059902

Fiyat Aralığı
55,7251 TL - 55,7251 TL

Stok Seviyeleri
7776 Stokta
Özellikler
  • Ara Parça Uzunluğu
    20.0 mm
  • İç Çap
    12.6 mm
  • Dış Çap
    25.0 mm
  • Tam Malzeme
    Poliamid 6/6
  • Renk
    Black
Ara Parçası 12.8 mm 18.0 mm 3.0 mm PA

005703059902

Fiyat Aralığı
7,1181 TL - 7,1181 TL

Stok Seviyeleri
6402 Stokta
Özellikler
  • Ara Parça Uzunluğu
    3.0 mm
  • İç Çap
    12.8 mm
  • Dış Çap
    18.0 mm
  • Tam Malzeme
    Poliamid 6/6
  • Renk
    Black
Ara Parçası 12.6 mm 25.0 mm 40.0 mm PA

005761059902

Fiyat Aralığı
69,1832 TL - 69,1832 TL

Stok Seviyeleri
1170 Stokta
Özellikler
  • Ara Parça Uzunluğu
    40.0 mm
  • İç Çap
    12.6 mm
  • Dış Çap
    25.0 mm
  • Tam Malzeme
    Poliamid 6/6
  • Renk
    Black
Ara Parçası 10.6 mm 22.0 mm 80.0 mm PA

005693000002

Fiyat Aralığı
152,1401 TL - 152,1401 TL

Stok Seviyeleri
43638 Stokta
Özellikler
  • Ara Parça Uzunluğu
    80.0 mm
  • İç Çap
    10.6 mm
  • Dış Çap
    22.0 mm
  • Tam Malzeme
    Poliamid 6/6
  • Renk
    Natural