Round unthreaded PA spacers are versatile components widely used in various industries for their exceptional functionality and reliability. These spacers, made from high-quality polyamide (PA), offer a range of benefits and characteristics that make them an ideal choice for numerous applications. The main characteristic of round unthreaded PA spacers is their cylindrical shape and unthreaded design, allowing for easy installation and removal. They are available in different sizes and lengths, providing flexibility to meet specific requirements.
One of the key benefits of round unthreaded PA spacers is their excellent insulation properties. The polyamide material used in their construction offers high electrical insulation, making them suitable for applications that require electrical isolation or protection. Additionally, these spacers have excellent resistance to chemicals, oils, and solvents, ensuring their longevity and performance even in harsh environments. The lightweight nature of round unthreaded PA spacers makes them easy to handle and install, reducing assembly time and effort. Furthermore, their non-conductive properties make them ideal for use in electronic and electrical applications..
.
Seri Kodu: SR1941
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
Fiyat aralığı | Stok Durumu | İç Çap | Dış Çap | Ara Parça Uzunluğu | Satın Al | |
---|---|---|---|---|---|---|
3,4171 TL - 3,4171 TL | 1000 Stokta |
0.134 in
3.4 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
3,7746 TL - 3,7746 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.134 in
3.4 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
4,2056 TL - 4,2056 TL | 84082 Stokta |
0.323 in
8.2 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
6,3295 TL - 6,3295 TL | 57672 Stokta |
0.205 in
5.2 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
2,8524 TL - 2,8524 TL | 3000 Stokta |
0.122 in
3.1 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
16,6124 TL - 16,6124 TL | 96900 Stokta |
0.323 in
8.2 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.295 in
7.5 mm
|
||
2,0639 TL - 2,0639 TL | 755835 Stokta |
0.122 in
3.1 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
3,4171 TL - 3,4171 TL | 3000 Stokta |
0.134 in
3.4 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
2,1449 TL - 2,1449 TL | 344000 Stokta |
0.106 in
2.7 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
2,5409 TL - 2,5409 TL | 168246 Stokta |
0.122 in
3.1 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.295 in
7.5 mm
|
||
66,9753 TL - 66,9753 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.417 in
10.6 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
5,7092 TL - 5,7092 TL | 3794 Stokta |
0.122 in
3.1 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
2,8914 TL - 2,8914 TL | 6224 Stokta |
0.098 in
2.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
61,4028 TL - 61,4028 TL | 9800 Stokta |
0.496 in
12.6 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
7,9802 TL - 7,9802 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.244 in
6.2 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
2,0186 TL - 2,0186 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.106 in
2.7 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
14,2135 TL - 19,899 TL | 73275 Stokta |
0.402 in
10.2 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
5,0048 TL - 5,0048 TL | 750 Stokta |
0.244 in
6.2 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.295 in
7.5 mm
|
||
6,1717 TL - 6,1717 TL | 83752 Stokta |
0.406 in
10.3 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.295 in
7.5 mm
|
||
48,155 TL - 48,155 TL | 18885 Stokta |
0.496 in
12.6 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin