Menü Arama

Yuvarlak Dişsiz PA Ara Parçaları

Stokta

Round unthreaded PA spacers are versatile components widely used in various industries for their exceptional functionality and reliability. These spacers, made from high-quality polyamide (PA), offer a range of benefits and characteristics that make them an ideal choice for numerous applications. The main characteristic of round unthreaded PA spacers is their cylindrical shape and unthreaded design, allowing for easy installation and removal. They are available in different sizes and lengths, providing flexibility to meet specific requirements.

One of the key benefits of round unthreaded PA spacers is their excellent insulation properties. The polyamide material used in their construction offers high electrical insulation, making them suitable for applications that require electrical isolation or protection. Additionally, these spacers have excellent resistance to chemicals, oils, and solvents, ensuring their longevity and performance even in harsh environments. The lightweight nature of round unthreaded PA spacers makes them easy to handle and install, reducing assembly time and effort. Furthermore, their non-conductive properties make them ideal for use in electronic and electrical applications..

  • Material: PA, Nylon
  • Colour: White, Natural, Black
  • Material Flammability Standard: UL94 V-2, , UL94 HB
.

Seri Kodu: SR1941

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
876 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu İç Çap Dış Çap Ara Parça Uzunluğu Satın Al
1,4752 TL - 1,8214 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
3.2 mm
6.0 mm
5.0 mm
1,4752 TL - 1,8214 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
3.2 mm
6.0 mm
10.0 mm
1,4752 TL - 1,8214 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
2.6 mm
5.0 mm
3.0 mm
1,4752 TL - 1,8214 TL 360 Stokta
4.3 mm
8.0 mm
5.0 mm
1,4876 TL - 1,8368 TL 43200 Stokta
5.3 mm
10.0 mm
5.0 mm
1,5352 TL - 1,8954 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
3.6 mm
6.0 mm
20.0 mm
1,4752 TL - 1,8214 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
5.3 mm
10.0 mm
3.0 mm
1,5102 TL - 1,8646 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
3.2 mm
8.0 mm
7.5 mm
1,4752 TL - 1,8214 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
3.2 mm
6.0 mm
7.5 mm
1,4778 TL - 1,8243 TL 970 Stokta
3.6 mm
6.0 mm
15.0 mm
1,4752 TL - 1,8214 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
2.6 mm
4.0 mm
20.0 mm
1,4752 TL - 1,8214 TL 680 Stokta
3.2 mm
5.0 mm
3.0 mm
1,4752 TL - 1,8214 TL 2000 Stokta
2.6 mm
4.0 mm
5.0 mm
4,4608 TL - 10,9291 TL 557955 Stokta
6.3 mm
10.0 mm
15.0 mm
1,6129 TL - 1,9912 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
6.3 mm
10.0 mm
10.0 mm
1,4752 TL - 1,8214 TL 162000 Stokta
6.3 mm
10.0 mm
5.0 mm
1,4801 TL - 1,8276 TL 130896 Stokta
4.3 mm
8.0 mm
7.5 mm
4,7263 TL - 11,5794 TL 7440 Stokta
5.3 mm
10.0 mm
15.0 mm
1,4752 TL - 1,8214 TL 187000 Stokta
4.3 mm
8.0 mm
3.0 mm
1,6827 TL - 2,0774 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
5.3 mm
10.0 mm
10.0 mm
  • / 44
Ara Parçası 3.2 mm 6.0 mm 5.0 mm Nylon

13ME029

Fiyat Aralığı
1,8214 TL - 1,4752 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Ara Parça Uzunluğu
    5.0 mm
  • İç Çap
    3.2 mm
  • Dış Çap
    6.0 mm
  • Tam Malzeme
    Nylon 6/6
  • Renk
    Black
Ara Parçası 3.2 mm 6.0 mm 10.0 mm Nylon

13ME031

Fiyat Aralığı
1,8214 TL - 1,4752 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Ara Parça Uzunluğu
    10.0 mm
  • İç Çap
    3.2 mm
  • Dış Çap
    6.0 mm
  • Tam Malzeme
    Nylon 6/6
  • Renk
    Black
Ara Parçası 2.6 mm 5.0 mm 3.0 mm Nylon

13ME011

Fiyat Aralığı
1,8214 TL - 1,4752 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Ara Parça Uzunluğu
    3.0 mm
  • İç Çap
    2.6 mm
  • Dış Çap
    5.0 mm
  • Tam Malzeme
    Nylon 6/6
  • Renk
    Black
Ara Parçası 4.3 mm 8.0 mm 5.0 mm Nylon

13ME053

Fiyat Aralığı
1,8214 TL - 1,4752 TL

Stok Seviyeleri
360 Stokta
Özellikler
  • Ara Parça Uzunluğu
    5.0 mm
  • İç Çap
    4.3 mm
  • Dış Çap
    8.0 mm
  • Tam Malzeme
    Nylon 6/6
  • Renk
    Black
Ara Parçası 5.3 mm 10.0 mm 5.0 mm Nylon

13ME061

Fiyat Aralığı
1,8368 TL - 1,4876 TL

Stok Seviyeleri
43200 Stokta
Özellikler
  • Ara Parça Uzunluğu
    5.0 mm
  • İç Çap
    5.3 mm
  • Dış Çap
    10.0 mm
  • Tam Malzeme
    Nylon 6/6
  • Renk
    Black
Ara Parçası 3.6 mm 6.0 mm 20.0 mm Nylon

13ME049

Fiyat Aralığı
1,8954 TL - 1,5352 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Ara Parça Uzunluğu
    20.0 mm
  • İç Çap
    3.6 mm
  • Dış Çap
    6.0 mm
  • Tam Malzeme
    Nylon 6/6
  • Renk
    Black
Ara Parçası 5.3 mm 10.0 mm 3.0 mm Nylon

13ME060

Fiyat Aralığı
1,8214 TL - 1,4752 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Ara Parça Uzunluğu
    3.0 mm
  • İç Çap
    5.3 mm
  • Dış Çap
    10.0 mm
  • Tam Malzeme
    Nylon 6/6
  • Renk
    Black
Ara Parçası 3.2 mm 8.0 mm 7.5 mm Nylon

13ME038

Fiyat Aralığı
1,8646 TL - 1,5102 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Ara Parça Uzunluğu
    7.5 mm
  • İç Çap
    3.2 mm
  • Dış Çap
    8.0 mm
  • Tam Malzeme
    Nylon 6/6
  • Renk
    Black
Ara Parçası 3.2 mm 6.0 mm 7.5 mm Nylon

13ME030

Fiyat Aralığı
1,8214 TL - 1,4752 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Ara Parça Uzunluğu
    7.5 mm
  • İç Çap
    3.2 mm
  • Dış Çap
    6.0 mm
  • Tam Malzeme
    Nylon 6/6
  • Renk
    Black
Ara Parçası 3.6 mm 6.0 mm 15.0 mm Nylon

13ME048

Fiyat Aralığı
1,8243 TL - 1,4778 TL

Stok Seviyeleri
970 Stokta
Özellikler
  • Ara Parça Uzunluğu
    15.0 mm
  • İç Çap
    3.6 mm
  • Dış Çap
    6.0 mm
  • Tam Malzeme
    Nylon 6/6
  • Renk
    Black
Ara Parçası 2.6 mm 4.0 mm 20.0 mm Nylon

13ME007

Fiyat Aralığı
1,8214 TL - 1,4752 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Ara Parça Uzunluğu
    20.0 mm
  • İç Çap
    2.6 mm
  • Dış Çap
    4.0 mm
  • Tam Malzeme
    Nylon 6/6
  • Renk
    Black
Ara Parçası 3.2 mm 5.0 mm 3.0 mm Nylon

13ME020

Fiyat Aralığı
1,8214 TL - 1,4752 TL

Stok Seviyeleri
680 Stokta
Özellikler
  • Ara Parça Uzunluğu
    3.0 mm
  • İç Çap
    3.2 mm
  • Dış Çap
    5.0 mm
  • Tam Malzeme
    Nylon 6/6
  • Renk
    Black
Ara Parçası 2.6 mm 4.0 mm 5.0 mm Nylon

13ME003

Fiyat Aralığı
1,8214 TL - 1,4752 TL

Stok Seviyeleri
2000 Stokta
Özellikler
  • Ara Parça Uzunluğu
    5.0 mm
  • İç Çap
    2.6 mm
  • Dış Çap
    4.0 mm
  • Tam Malzeme
    Nylon 6/6
  • Renk
    Black
Ara Parçası 6.3 mm 10.0 mm 15.0 mm Nylon

13ME072

Fiyat Aralığı
10,9291 TL - 4,4608 TL

Stok Seviyeleri
557955 Stokta
Özellikler
  • Ara Parça Uzunluğu
    15.0 mm
  • İç Çap
    6.3 mm
  • Dış Çap
    10.0 mm
  • Tam Malzeme
    Nylon 6/6
  • Renk
    Black
Ara Parçası 6.3 mm 10.0 mm 10.0 mm Nylon

13ME071

Fiyat Aralığı
1,9912 TL - 1,6129 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Ara Parça Uzunluğu
    10.0 mm
  • İç Çap
    6.3 mm
  • Dış Çap
    10.0 mm
  • Tam Malzeme
    Nylon 6/6
  • Renk
    Black
Ara Parçası 6.3 mm 10.0 mm 5.0 mm Nylon

13ME069

Fiyat Aralığı
1,8214 TL - 1,4752 TL

Stok Seviyeleri
162000 Stokta
Özellikler
  • Ara Parça Uzunluğu
    5.0 mm
  • İç Çap
    6.3 mm
  • Dış Çap
    10.0 mm
  • Tam Malzeme
    Nylon 6/6
  • Renk
    Black
Ara Parçası 4.3 mm 8.0 mm 7.5 mm Nylon

13ME054

Fiyat Aralığı
1,8276 TL - 1,4801 TL

Stok Seviyeleri
130896 Stokta
Özellikler
  • Ara Parça Uzunluğu
    7.5 mm
  • İç Çap
    4.3 mm
  • Dış Çap
    8.0 mm
  • Tam Malzeme
    Nylon 6/6
  • Renk
    Black
Ara Parçası 5.3 mm 10.0 mm 15.0 mm Nylon

13ME064

Fiyat Aralığı
11,5794 TL - 4,7263 TL

Stok Seviyeleri
7440 Stokta
Özellikler
  • Ara Parça Uzunluğu
    15.0 mm
  • İç Çap
    5.3 mm
  • Dış Çap
    10.0 mm
  • Tam Malzeme
    Nylon 6/6
  • Renk
    Black
Ara Parçası 4.3 mm 8.0 mm 3.0 mm Nylon

13ME052

Fiyat Aralığı
1,8214 TL - 1,4752 TL

Stok Seviyeleri
187000 Stokta
Özellikler
  • Ara Parça Uzunluğu
    3.0 mm
  • İç Çap
    4.3 mm
  • Dış Çap
    8.0 mm
  • Tam Malzeme
    Nylon 6/6
  • Renk
    Black
Ara Parçası 5.3 mm 10.0 mm 10.0 mm Nylon

13ME063

Fiyat Aralığı
2,0774 TL - 1,6827 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Ara Parça Uzunluğu
    10.0 mm
  • İç Çap
    5.3 mm
  • Dış Çap
    10.0 mm
  • Tam Malzeme
    Nylon 6/6
  • Renk
    Black