Menü Arama

Yuvarlak Dişsiz PA Ara Parçaları

Stokta

Round unthreaded PA spacers are versatile components widely used in various industries for their exceptional functionality and reliability. These spacers, made from high-quality polyamide (PA), offer a range of benefits and characteristics that make them an ideal choice for numerous applications. The main characteristic of round unthreaded PA spacers is their cylindrical shape and unthreaded design, allowing for easy installation and removal. They are available in different sizes and lengths, providing flexibility to meet specific requirements.

One of the key benefits of round unthreaded PA spacers is their excellent insulation properties. The polyamide material used in their construction offers high electrical insulation, making them suitable for applications that require electrical isolation or protection. Additionally, these spacers have excellent resistance to chemicals, oils, and solvents, ensuring their longevity and performance even in harsh environments. The lightweight nature of round unthreaded PA spacers makes them easy to handle and install, reducing assembly time and effort. Furthermore, their non-conductive properties make them ideal for use in electronic and electrical applications..

  • Material: PA, Nylon
  • Colour: White, Natural, Black
  • Material Flammability Standard: UL94 V-2, , UL94 HB
.

Seri Kodu: SR1941

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
876 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu İç Çap Dış Çap Ara Parça Uzunluğu Satın Al
14,4044 TL - 14,4044 TL 287742 Stokta
8.2 mm
18.0 mm
3.0 mm
5,5829 TL - 5,5829 TL 42112 Stokta
8.2 mm
12.0 mm
10.0 mm
19,9769 TL - 19,9769 TL 56253 Stokta
8.2 mm
18.0 mm
15.0 mm
40,059 TL - 40,059 TL 12294 Stokta
10.6 mm
22.0 mm
10.0 mm
29,8602 TL - 29,8602 TL 3990 Stokta
8.2 mm
18.0 mm
30.0 mm
14,2993 TL - 14,2993 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
8.2 mm
12.0 mm
40.0 mm
8,0644 TL - 8,0644 TL 4608 Stokta
10.3 mm
15.0 mm
15.0 mm
15,2455 TL - 15,2455 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
10.3 mm
15.0 mm
40.0 mm
63,4005 TL - 63,4005 TL 35 Stokta
10.6 mm
22.0 mm
35.0 mm
58,8794 TL - 58,8794 TL 672 Stokta
10.6 mm
22.0 mm
30.0 mm
4,9941 TL - 4,9941 TL 90256 Stokta
10.3 mm
15.0 mm
3.0 mm
12,3015 TL - 12,3015 TL 192 Stokta
10.3 mm
15.0 mm
20.0 mm
22,8157 TL - 22,8157 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
10.6 mm
22.0 mm
5.0 mm
51,5195 TL - 51,5195 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
10.6 mm
22.0 mm
20.0 mm
125,4342 TL - 125,4342 TL 800 Stokta
10.6 mm
22.0 mm
60.0 mm
46,535 TL - 102,0265 TL 31654 Stokta
10.6 mm
22.0 mm
55.0 mm
8,9896 TL - 8,9896 TL 43440 Stokta
6.2 mm
10.0 mm
40.0 mm
27,2317 TL - 27,2317 TL 28432 Stokta
6.3 mm
15.0 mm
40.0 mm
21,1335 TL - 21,1335 TL 20740 Stokta
6.3 mm
15.0 mm
30.0 mm
16,8227 TL - 16,8227 TL 55856 Stokta
6.3 mm
15.0 mm
20.0 mm
  • / 44
Ara Parçası 8.2 mm 18.0 mm 3.0 mm PA

005589059902

Fiyat Aralığı
14,4044 TL - 14,4044 TL

Stok Seviyeleri
287742 Stokta
Özellikler
  • Ara Parça Uzunluğu
    3.0 mm
  • İç Çap
    8.2 mm
  • Dış Çap
    18.0 mm
  • Tam Malzeme
    Poliamid 6/6
  • Renk
    Black
Ara Parçası 8.2 mm 12.0 mm 10.0 mm PA

005564059902

Fiyat Aralığı
5,5829 TL - 5,5829 TL

Stok Seviyeleri
42112 Stokta
Özellikler
  • Ara Parça Uzunluğu
    10.0 mm
  • İç Çap
    8.2 mm
  • Dış Çap
    12.0 mm
  • Tam Malzeme
    Poliamid 6/6
  • Renk
    Black
Ara Parçası 8.2 mm 18.0 mm 15.0 mm PA

005601059902

Fiyat Aralığı
19,9769 TL - 19,9769 TL

Stok Seviyeleri
56253 Stokta
Özellikler
  • Ara Parça Uzunluğu
    15.0 mm
  • İç Çap
    8.2 mm
  • Dış Çap
    18.0 mm
  • Tam Malzeme
    Poliamid 6/6
  • Renk
    Black
Ara Parçası 10.6 mm 22.0 mm 10.0 mm PA

005663059902

Fiyat Aralığı
40,059 TL - 40,059 TL

Stok Seviyeleri
12294 Stokta
Özellikler
  • Ara Parça Uzunluğu
    10.0 mm
  • İç Çap
    10.6 mm
  • Dış Çap
    22.0 mm
  • Tam Malzeme
    Poliamid 6/6
  • Renk
    Black
Ara Parçası 8.2 mm 18.0 mm 30.0 mm PA

005610059902

Fiyat Aralığı
29,8602 TL - 29,8602 TL

Stok Seviyeleri
3990 Stokta
Özellikler
  • Ara Parça Uzunluğu
    30.0 mm
  • İç Çap
    8.2 mm
  • Dış Çap
    18.0 mm
  • Tam Malzeme
    Poliamid 6/6
  • Renk
    Black
Ara Parçası 8.2 mm 12.0 mm 40.0 mm PA

005580059902

Fiyat Aralığı
14,2993 TL - 14,2993 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Ara Parça Uzunluğu
    40.0 mm
  • İç Çap
    8.2 mm
  • Dış Çap
    12.0 mm
  • Tam Malzeme
    Poliamid 6/6
  • Renk
    Black
Ara Parçası 10.3 mm 15.0 mm 15.0 mm PA

005635059902

Fiyat Aralığı
8,0644 TL - 8,0644 TL

Stok Seviyeleri
4608 Stokta
Özellikler
  • Ara Parça Uzunluğu
    15.0 mm
  • İç Çap
    10.3 mm
  • Dış Çap
    15.0 mm
  • Tam Malzeme
    Poliamid 6/6
  • Renk
    Black
Ara Parçası 10.3 mm 15.0 mm 40.0 mm PA

005646059902

Fiyat Aralığı
15,2455 TL - 15,2455 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Ara Parça Uzunluğu
    40.0 mm
  • İç Çap
    10.3 mm
  • Dış Çap
    15.0 mm
  • Tam Malzeme
    Poliamid 6/6
  • Renk
    Black
Ara Parçası 10.6 mm 22.0 mm 35.0 mm PA

005681059902

Fiyat Aralığı
63,4005 TL - 63,4005 TL

Stok Seviyeleri
35 Stokta
Özellikler
  • Ara Parça Uzunluğu
    35.0 mm
  • İç Çap
    10.6 mm
  • Dış Çap
    22.0 mm
  • Tam Malzeme
    Poliamid 6/6
  • Renk
    Black
Ara Parçası 10.6 mm 22.0 mm 30.0 mm PA

005678059902

Fiyat Aralığı
58,8794 TL - 58,8794 TL

Stok Seviyeleri
672 Stokta
Özellikler
  • Ara Parça Uzunluğu
    30.0 mm
  • İç Çap
    10.6 mm
  • Dış Çap
    22.0 mm
  • Tam Malzeme
    Poliamid 6/6
  • Renk
    Black
Ara Parçası 10.3 mm 15.0 mm 3.0 mm PA

005623059902

Fiyat Aralığı
4,9941 TL - 4,9941 TL

Stok Seviyeleri
90256 Stokta
Özellikler
  • Ara Parça Uzunluğu
    3.0 mm
  • İç Çap
    10.3 mm
  • Dış Çap
    15.0 mm
  • Tam Malzeme
    Poliamid 6/6
  • Renk
    Black
Ara Parçası 10.3 mm 15.0 mm 20.0 mm PA

005638059902

Fiyat Aralığı
12,3015 TL - 12,3015 TL

Stok Seviyeleri
192 Stokta
Özellikler
  • Ara Parça Uzunluğu
    20.0 mm
  • İç Çap
    10.3 mm
  • Dış Çap
    15.0 mm
  • Tam Malzeme
    Poliamid 6/6
  • Renk
    Black
Ara Parçası 10.6 mm 22.0 mm 5.0 mm PA

005660059902

Fiyat Aralığı
22,8157 TL - 22,8157 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Ara Parça Uzunluğu
    5.0 mm
  • İç Çap
    10.6 mm
  • Dış Çap
    22.0 mm
  • Tam Malzeme
    Poliamid 6/6
  • Renk
    Black
Ara Parçası 10.6 mm 22.0 mm 20.0 mm PA

005671059902

Fiyat Aralığı
51,5195 TL - 51,5195 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Ara Parça Uzunluğu
    20.0 mm
  • İç Çap
    10.6 mm
  • Dış Çap
    22.0 mm
  • Tam Malzeme
    Poliamid 6/6
  • Renk
    Black
Ara Parçası 10.6 mm 22.0 mm 60.0 mm PA

005691059902

Fiyat Aralığı
125,4342 TL - 125,4342 TL

Stok Seviyeleri
800 Stokta
Özellikler
  • Ara Parça Uzunluğu
    60.0 mm
  • İç Çap
    10.6 mm
  • Dış Çap
    22.0 mm
  • Tam Malzeme
    Poliamid 6/6
  • Renk
    Black
Ara Parçası 10.6 mm 22.0 mm 55.0 mm PA

005690559902

Fiyat Aralığı
102,0265 TL - 46,535 TL

Stok Seviyeleri
31654 Stokta
Özellikler
  • Ara Parça Uzunluğu
    55.0 mm
  • İç Çap
    10.6 mm
  • Dış Çap
    22.0 mm
  • Tam Malzeme
    Poliamid 6/6
  • Renk
    Black
Ara Parçası 6.2 mm 10.0 mm 40.0 mm PA

005511000002

Fiyat Aralığı
8,9896 TL - 8,9896 TL

Stok Seviyeleri
43440 Stokta
Özellikler
  • Ara Parça Uzunluğu
    40.0 mm
  • İç Çap
    6.2 mm
  • Dış Çap
    10.0 mm
  • Tam Malzeme
    Poliamid 6/6
  • Renk
    Natural
Ara Parçası 6.3 mm 15.0 mm 40.0 mm PA

005544000002

Fiyat Aralığı
27,2317 TL - 27,2317 TL

Stok Seviyeleri
28432 Stokta
Özellikler
  • Ara Parça Uzunluğu
    40.0 mm
  • İç Çap
    6.3 mm
  • Dış Çap
    15.0 mm
  • Tam Malzeme
    Poliamid 6/6
  • Renk
    Natural
Ara Parçası 6.3 mm 15.0 mm 30.0 mm PA

005542000002

Fiyat Aralığı
21,1335 TL - 21,1335 TL

Stok Seviyeleri
20740 Stokta
Özellikler
  • Ara Parça Uzunluğu
    30.0 mm
  • İç Çap
    6.3 mm
  • Dış Çap
    15.0 mm
  • Tam Malzeme
    Poliamid 6/6
  • Renk
    Natural
Ara Parçası 6.3 mm 15.0 mm 20.0 mm PA

005536059902

Fiyat Aralığı
16,8227 TL - 16,8227 TL

Stok Seviyeleri
55856 Stokta
Özellikler
  • Ara Parça Uzunluğu
    20.0 mm
  • İç Çap
    6.3 mm
  • Dış Çap
    15.0 mm
  • Tam Malzeme
    Poliamid 6/6
  • Renk
    Black