Menü Arama

Yuvarlak Dişsiz PA Ara Parçaları

Stokta

Round unthreaded PA spacers are versatile components widely used in various industries for their exceptional functionality and reliability. These spacers, made from high-quality polyamide (PA), offer a range of benefits and characteristics that make them an ideal choice for numerous applications. The main characteristic of round unthreaded PA spacers is their cylindrical shape and unthreaded design, allowing for easy installation and removal. They are available in different sizes and lengths, providing flexibility to meet specific requirements.

One of the key benefits of round unthreaded PA spacers is their excellent insulation properties. The polyamide material used in their construction offers high electrical insulation, making them suitable for applications that require electrical isolation or protection. Additionally, these spacers have excellent resistance to chemicals, oils, and solvents, ensuring their longevity and performance even in harsh environments. The lightweight nature of round unthreaded PA spacers makes them easy to handle and install, reducing assembly time and effort. Furthermore, their non-conductive properties make them ideal for use in electronic and electrical applications..

  • Material: PA, Nylon
  • Colour: White, Natural, Black
  • Material Flammability Standard: UL94 V-2, , UL94 HB
.

Seri Kodu: SR1941

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
876 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu İç Çap Dış Çap Ara Parça Uzunluğu Satın Al
4,048 TL - 4,048 TL 64980 Stokta
3.6 mm
6.0 mm
10.0 mm
4,3528 TL - 4,3528 TL 69000 Stokta
3.4 mm
6.0 mm
20.0 mm
2,9335 TL - 2,9335 TL 1218400 Stokta
3.4 mm
6.0 mm
2.0 mm
4,1004 TL - 4,1004 TL 1175 Stokta
3.4 mm
6.0 mm
12.0 mm
3,3015 TL - 3,3015 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
3.4 mm
6.0 mm
5.0 mm
3,3015 TL - 3,3015 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
3.6 mm
6.0 mm
5.0 mm
4,50 TL - 4,50 TL 3000 Stokta
3.6 mm
6.0 mm
18.0 mm
5,9194 TL - 5,9194 TL 16000 Stokta
3.4 mm
6.0 mm
35.0 mm
4,6156 TL - 4,6156 TL 36984 Stokta
3.4 mm
6.0 mm
20.0 mm
6,2769 TL - 6,2769 TL 44707 Stokta
3.4 mm
6.0 mm
35.0 mm
5,3306 TL - 5,3306 TL 65000 Stokta
3.4 mm
6.0 mm
30.0 mm
3,2278 TL - 3,2278 TL 34938 Stokta
3.6 mm
6.0 mm
3.0 mm
4,1215 TL - 4,1215 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
3.6 mm
6.0 mm
12.0 mm
5,6461 TL - 5,6461 TL 11354 Stokta
3.4 mm
6.0 mm
30.0 mm
6,5818 TL - 6,5818 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
3.4 mm
6.0 mm
40.0 mm
3,9323 TL - 3,9323 TL 35084 Stokta
4.2 mm
8.0 mm
8.0 mm
4,9416 TL - 4,9416 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
4.2 mm
8.0 mm
20.0 mm
7,0445 TL - 7,0445 TL 2010 Stokta
4.2 mm
8.0 mm
35.0 mm
3,5432 TL - 3,5432 TL 4828 Stokta
4.2 mm
8.0 mm
4.0 mm
4,2161 TL - 4,2161 TL 7956 Stokta
4.2 mm
8.0 mm
10.0 mm
  • / 44
Ara Parçası 3.6 mm 6.0 mm 10.0 mm PA

005394059902

Fiyat Aralığı
4,048 TL - 4,048 TL

Stok Seviyeleri
64980 Stokta
Özellikler
  • Ara Parça Uzunluğu
    10.0 mm
  • İç Çap
    3.6 mm
  • Dış Çap
    6.0 mm
  • Tam Malzeme
    Poliamid 6/6
  • Renk
    Black
Ara Parçası 3.4 mm 6.0 mm 20.0 mm PA

005374859902

Fiyat Aralığı
4,3528 TL - 4,3528 TL

Stok Seviyeleri
69000 Stokta
Özellikler
  • Ara Parça Uzunluğu
    20.0 mm
  • İç Çap
    3.4 mm
  • Dış Çap
    6.0 mm
  • Tam Malzeme
    Poliamid 6/6
  • Renk
    Black
Ara Parçası 3.4 mm 6.0 mm 2.0 mm PA

005371259902

Fiyat Aralığı
2,9335 TL - 2,9335 TL

Stok Seviyeleri
1218400 Stokta
Özellikler
  • Ara Parça Uzunluğu
    2.0 mm
  • İç Çap
    3.4 mm
  • Dış Çap
    6.0 mm
  • Tam Malzeme
    Poliamid 6/6
  • Renk
    Black
Ara Parçası 3.4 mm 6.0 mm 12.0 mm PA

005373259902

Fiyat Aralığı
4,1004 TL - 4,1004 TL

Stok Seviyeleri
1175 Stokta
Özellikler
  • Ara Parça Uzunluğu
    12.0 mm
  • İç Çap
    3.4 mm
  • Dış Çap
    6.0 mm
  • Tam Malzeme
    Poliamid 6/6
  • Renk
    Black
Ara Parçası 3.4 mm 6.0 mm 5.0 mm PA

005371859902

Fiyat Aralığı
3,3015 TL - 3,3015 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Ara Parça Uzunluğu
    5.0 mm
  • İç Çap
    3.4 mm
  • Dış Çap
    6.0 mm
  • Tam Malzeme
    Poliamid 6/6
  • Renk
    Black
Ara Parçası 3.6 mm 6.0 mm 5.0 mm PA

005388059902

Fiyat Aralığı
3,3015 TL - 3,3015 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Ara Parça Uzunluğu
    5.0 mm
  • İç Çap
    3.6 mm
  • Dış Çap
    6.0 mm
  • Tam Malzeme
    Poliamid 6/6
  • Renk
    Black
Ara Parçası 3.6 mm 6.0 mm 18.0 mm PA

005398800002

Fiyat Aralığı
4,50 TL - 4,50 TL

Stok Seviyeleri
3000 Stokta
Özellikler
  • Ara Parça Uzunluğu
    18.0 mm
  • İç Çap
    3.6 mm
  • Dış Çap
    6.0 mm
  • Tam Malzeme
    Poliamid 6/6
  • Renk
    Natural
Ara Parçası 3.4 mm 6.0 mm 35.0 mm PA

005377859902

Fiyat Aralığı
5,9194 TL - 5,9194 TL

Stok Seviyeleri
16000 Stokta
Özellikler
  • Ara Parça Uzunluğu
    35.0 mm
  • İç Çap
    3.4 mm
  • Dış Çap
    6.0 mm
  • Tam Malzeme
    Poliamid 6/6
  • Renk
    Black
Ara Parçası 3.4 mm 6.0 mm 20.0 mm PA

005374800002

Fiyat Aralığı
4,6156 TL - 4,6156 TL

Stok Seviyeleri
36984 Stokta
Özellikler
  • Ara Parça Uzunluğu
    20.0 mm
  • İç Çap
    3.4 mm
  • Dış Çap
    6.0 mm
  • Tam Malzeme
    Poliamid 6/6
  • Renk
    Natural
Ara Parçası 3.4 mm 6.0 mm 35.0 mm PA

005377800002

Fiyat Aralığı
6,2769 TL - 6,2769 TL

Stok Seviyeleri
44707 Stokta
Özellikler
  • Ara Parça Uzunluğu
    35.0 mm
  • İç Çap
    3.4 mm
  • Dış Çap
    6.0 mm
  • Tam Malzeme
    Poliamid 6/6
  • Renk
    Natural
Ara Parçası 3.4 mm 6.0 mm 30.0 mm PA

005376859902

Fiyat Aralığı
5,3306 TL - 5,3306 TL

Stok Seviyeleri
65000 Stokta
Özellikler
  • Ara Parça Uzunluğu
    30.0 mm
  • İç Çap
    3.4 mm
  • Dış Çap
    6.0 mm
  • Tam Malzeme
    Poliamid 6/6
  • Renk
    Black
Ara Parçası 3.6 mm 6.0 mm 3.0 mm PA

005385059902

Fiyat Aralığı
3,2278 TL - 3,2278 TL

Stok Seviyeleri
34938 Stokta
Özellikler
  • Ara Parça Uzunluğu
    3.0 mm
  • İç Çap
    3.6 mm
  • Dış Çap
    6.0 mm
  • Tam Malzeme
    Poliamid 6/6
  • Renk
    Black
Ara Parçası 3.6 mm 6.0 mm 12.0 mm PA

005395259902

Fiyat Aralığı
4,1215 TL - 4,1215 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Ara Parça Uzunluğu
    12.0 mm
  • İç Çap
    3.6 mm
  • Dış Çap
    6.0 mm
  • Tam Malzeme
    Poliamid 6/6
  • Renk
    Black
Ara Parçası 3.4 mm 6.0 mm 30.0 mm PA

005376800002

Fiyat Aralığı
5,6461 TL - 5,6461 TL

Stok Seviyeleri
11354 Stokta
Özellikler
  • Ara Parça Uzunluğu
    30.0 mm
  • İç Çap
    3.4 mm
  • Dış Çap
    6.0 mm
  • Tam Malzeme
    Poliamid 6/6
  • Renk
    Natural
Ara Parçası 3.4 mm 6.0 mm 40.0 mm PA

005378859902

Fiyat Aralığı
6,5818 TL - 6,5818 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Ara Parça Uzunluğu
    40.0 mm
  • İç Çap
    3.4 mm
  • Dış Çap
    6.0 mm
  • Tam Malzeme
    Poliamid 6/6
  • Renk
    Black
Ara Parçası 4.2 mm 8.0 mm 8.0 mm PA

005425659902

Fiyat Aralığı
3,9323 TL - 3,9323 TL

Stok Seviyeleri
35084 Stokta
Özellikler
  • Ara Parça Uzunluğu
    8.0 mm
  • İç Çap
    4.2 mm
  • Dış Çap
    8.0 mm
  • Tam Malzeme
    Poliamid 6/6
  • Renk
    Black
Ara Parçası 4.2 mm 8.0 mm 20.0 mm PA

005434059902

Fiyat Aralığı
4,9416 TL - 4,9416 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Ara Parça Uzunluğu
    20.0 mm
  • İç Çap
    4.2 mm
  • Dış Çap
    8.0 mm
  • Tam Malzeme
    Poliamid 6/6
  • Renk
    Black
Ara Parçası 4.2 mm 8.0 mm 35.0 mm PA

005441000002

Fiyat Aralığı
7,0445 TL - 7,0445 TL

Stok Seviyeleri
2010 Stokta
Özellikler
  • Ara Parça Uzunluğu
    35.0 mm
  • İç Çap
    4.2 mm
  • Dış Çap
    8.0 mm
  • Tam Malzeme
    Poliamid 6/6
  • Renk
    Natural
Ara Parçası 4.2 mm 8.0 mm 4.0 mm PA

005420559902

Fiyat Aralığı
3,5432 TL - 3,5432 TL

Stok Seviyeleri
4828 Stokta
Özellikler
  • Ara Parça Uzunluğu
    4.0 mm
  • İç Çap
    4.2 mm
  • Dış Çap
    8.0 mm
  • Tam Malzeme
    Poliamid 6/6
  • Renk
    Black
Ara Parçası 4.2 mm 8.0 mm 10.0 mm PA

005428059902

Fiyat Aralığı
4,2161 TL - 4,2161 TL

Stok Seviyeleri
7956 Stokta
Özellikler
  • Ara Parça Uzunluğu
    10.0 mm
  • İç Çap
    4.2 mm
  • Dış Çap
    8.0 mm
  • Tam Malzeme
    Poliamid 6/6
  • Renk
    Black