Menü Arama

Yuvarlak Dişsiz PA Ara Parçaları

Stokta

Round unthreaded PA spacers are versatile components widely used in various industries for their exceptional functionality and reliability. These spacers, made from high-quality polyamide (PA), offer a range of benefits and characteristics that make them an ideal choice for numerous applications. The main characteristic of round unthreaded PA spacers is their cylindrical shape and unthreaded design, allowing for easy installation and removal. They are available in different sizes and lengths, providing flexibility to meet specific requirements.

One of the key benefits of round unthreaded PA spacers is their excellent insulation properties. The polyamide material used in their construction offers high electrical insulation, making them suitable for applications that require electrical isolation or protection. Additionally, these spacers have excellent resistance to chemicals, oils, and solvents, ensuring their longevity and performance even in harsh environments. The lightweight nature of round unthreaded PA spacers makes them easy to handle and install, reducing assembly time and effort. Furthermore, their non-conductive properties make them ideal for use in electronic and electrical applications..

  • Material: PA, Nylon
  • Colour: White, Natural, Black
  • Material Flammability Standard: UL94 V-2, , UL94 HB
.

Seri Kodu: SR1941

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
876 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu İç Çap Dış Çap Ara Parça Uzunluğu Satın Al
1,5966 TL - 2,132 TL 27888 Stokta
2.3 mm
6.4 mm
12.7 mm
0,9152 TL - 1,13 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
3.6 mm
6.4 mm
3.2 mm
0,9975 TL - 1,2316 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
4.9 mm
9.5 mm
4.7 mm
2,6495 TL - 2,6495 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
4.3 mm
12.7 mm
12.7 mm
0,9651 TL - 1,1916 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
4.9 mm
7.9 mm
6.4 mm
0,9752 TL - 1,2041 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
4.3 mm
7.9 mm
6.4 mm
1,0303 TL - 1,2719 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
4.9 mm
9.5 mm
6.4 mm
2,0293 TL - 2,0293 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
4.9 mm
7.9 mm
9.5 mm
2,6285 TL - 2,6285 TL 175536 Stokta
5.6 mm
12.7 mm
12.7 mm
2,0817 TL - 2,0817 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
5.6 mm
12.7 mm
4.7 mm
5,2991 TL - 5,2991 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
6.5 mm
12.7 mm
25.4 mm
1,2877 TL - 1,5899 TL 300880 Stokta
4.3 mm
12.7 mm
11.0 mm
2,1974 TL - 2,1974 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
5.6 mm
12.7 mm
6.4 mm
1,0526 TL - 1,2995 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
6.6 mm
12.7 mm
4.7 mm
2,5865 TL - 2,5865 TL 1000 Stokta
4.3 mm
9.5 mm
19.0 mm
2,4183 TL - 2,4183 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
4.3 mm
7.9 mm
19.1 mm
2,0922 TL - 2,0922 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
4.9 mm
9.5 mm
7.9 mm
2,7337 TL - 2,7337 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
6.5 mm
12.7 mm
14.3 mm
1,3378 TL - 1,6515 TL 3000 Stokta
4.9 mm
12.7 mm
12.7 mm
2,1869 TL - 2,1869 TL 183 Stokta
6.6 mm
12.7 mm
6.4 mm
  • / 44
Ara Parçası 2.3 mm 6.4 mm 12.7 mm Nylon

13SP055

Fiyat Aralığı
2,132 TL - 1,5966 TL

Stok Seviyeleri
27888 Stokta
Özellikler
  • Ara Parça Uzunluğu
    12.7 mm
  • İç Çap
    2.3 mm
  • Dış Çap
    6.4 mm
  • Tam Malzeme
    Nylon 6/6
  • Renk
    Natural
Ara Parçası 3.6 mm 6.4 mm 3.2 mm Nylon

13SP033

Fiyat Aralığı
1,13 TL - 0,9152 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Ara Parça Uzunluğu
    3.2 mm
  • İç Çap
    3.6 mm
  • Dış Çap
    6.4 mm
  • Tam Malzeme
    Nylon 6/6
  • Renk
    Natural
Ara Parçası 4.9 mm 9.5 mm 4.7 mm Nylon

13SP163

Fiyat Aralığı
1,2316 TL - 0,9975 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Ara Parça Uzunluğu
    4.7 mm
  • İç Çap
    4.9 mm
  • Dış Çap
    9.5 mm
  • Tam Malzeme
    Nylon 6/6
  • Renk
    Natural
Ara Parçası 4.3 mm 12.7 mm 12.7 mm Nylon

13SP234

Fiyat Aralığı
2,6495 TL - 2,6495 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Ara Parça Uzunluğu
    12.7 mm
  • İç Çap
    4.3 mm
  • Dış Çap
    12.7 mm
  • Tam Malzeme
    Nylon 6/6
  • Renk
    Natural
Ara Parçası 4.9 mm 7.9 mm 6.4 mm Nylon

13SP102

Fiyat Aralığı
1,1916 TL - 0,9651 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Ara Parça Uzunluğu
    6.4 mm
  • İç Çap
    4.9 mm
  • Dış Çap
    7.9 mm
  • Tam Malzeme
    Nylon 6/6
  • Renk
    Natural
Ara Parçası 4.3 mm 7.9 mm 6.4 mm Nylon

13SP101

Fiyat Aralığı
1,2041 TL - 0,9752 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Ara Parça Uzunluğu
    6.4 mm
  • İç Çap
    4.3 mm
  • Dış Çap
    7.9 mm
  • Tam Malzeme
    Nylon 6/6
  • Renk
    Natural
Ara Parçası 4.9 mm 9.5 mm 6.4 mm Nylon

13SP166

Fiyat Aralığı
1,2719 TL - 1,0303 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Ara Parça Uzunluğu
    6.4 mm
  • İç Çap
    4.9 mm
  • Dış Çap
    9.5 mm
  • Tam Malzeme
    Nylon 6/6
  • Renk
    Natural
Ara Parçası 4.9 mm 7.9 mm 9.5 mm Nylon

13SP110

Fiyat Aralığı
2,0293 TL - 2,0293 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Ara Parça Uzunluğu
    9.5 mm
  • İç Çap
    4.9 mm
  • Dış Çap
    7.9 mm
  • Tam Malzeme
    Nylon 6/6
  • Renk
    Natural
Ara Parçası 5.6 mm 12.7 mm 12.7 mm Nylon

13SP236

Fiyat Aralığı
2,6285 TL - 2,6285 TL

Stok Seviyeleri
175536 Stokta
Özellikler
  • Ara Parça Uzunluğu
    12.7 mm
  • İç Çap
    5.6 mm
  • Dış Çap
    12.7 mm
  • Tam Malzeme
    Nylon 6/6
  • Renk
    Natural
Ara Parçası 5.6 mm 12.7 mm 4.7 mm Nylon

13SP211

Fiyat Aralığı
2,0817 TL - 2,0817 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Ara Parça Uzunluğu
    4.7 mm
  • İç Çap
    5.6 mm
  • Dış Çap
    12.7 mm
  • Tam Malzeme
    Nylon 6/6
  • Renk
    Natural
Ara Parçası 6.5 mm 12.7 mm 25.4 mm Nylon

13SP277

Fiyat Aralığı
5,2991 TL - 5,2991 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Ara Parça Uzunluğu
    25.4 mm
  • İç Çap
    6.5 mm
  • Dış Çap
    12.7 mm
  • Tam Malzeme
    Nylon 6/6
  • Renk
    Natural
Ara Parçası 4.3 mm 12.7 mm 11.0 mm Nylon

13SP229

Fiyat Aralığı
1,5899 TL - 1,2877 TL

Stok Seviyeleri
300880 Stokta
Özellikler
  • Ara Parça Uzunluğu
    11.0 mm
  • İç Çap
    4.3 mm
  • Dış Çap
    12.7 mm
  • Tam Malzeme
    Nylon 6/6
  • Renk
    Natural
Ara Parçası 5.6 mm 12.7 mm 6.4 mm Nylon

13SP216

Fiyat Aralığı
2,1974 TL - 2,1974 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Ara Parça Uzunluğu
    6.4 mm
  • İç Çap
    5.6 mm
  • Dış Çap
    12.7 mm
  • Tam Malzeme
    Nylon 6/6
  • Renk
    Natural
Ara Parçası 6.6 mm 12.7 mm 4.7 mm Nylon

13SP212

Fiyat Aralığı
1,2995 TL - 1,0526 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Ara Parça Uzunluğu
    4.7 mm
  • İç Çap
    6.6 mm
  • Dış Çap
    12.7 mm
  • Tam Malzeme
    Nylon 6/6
  • Renk
    Natural
Ara Parçası 4.3 mm 9.5 mm 19.0 mm Nylon

13SP189

Fiyat Aralığı
2,5865 TL - 2,5865 TL

Stok Seviyeleri
1000 Stokta
Özellikler
  • Ara Parça Uzunluğu
    19.0 mm
  • İç Çap
    4.3 mm
  • Dış Çap
    9.5 mm
  • Tam Malzeme
    Nylon 6/6
  • Renk
    Natural
Ara Parçası 4.3 mm 7.9 mm 19.1 mm Nylon

13SP133

Fiyat Aralığı
2,4183 TL - 2,4183 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Ara Parça Uzunluğu
    19.1 mm
  • İç Çap
    4.3 mm
  • Dış Çap
    7.9 mm
  • Tam Malzeme
    Nylon 6/6
  • Renk
    Natural
Ara Parçası 4.9 mm 9.5 mm 7.9 mm Nylon

13SP169

Fiyat Aralığı
2,0922 TL - 2,0922 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Ara Parça Uzunluğu
    7.9 mm
  • İç Çap
    4.9 mm
  • Dış Çap
    9.5 mm
  • Tam Malzeme
    Nylon 6/6
  • Renk
    Natural
Ara Parçası 6.5 mm 12.7 mm 14.3 mm Nylon

13SP242

Fiyat Aralığı
2,7337 TL - 2,7337 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Ara Parça Uzunluğu
    14.3 mm
  • İç Çap
    6.5 mm
  • Dış Çap
    12.7 mm
  • Tam Malzeme
    Nylon 6/6
  • Renk
    Natural
Ara Parçası 4.9 mm 12.7 mm 12.7 mm Nylon

13SP235

Fiyat Aralığı
1,6515 TL - 1,3378 TL

Stok Seviyeleri
3000 Stokta
Özellikler
  • Ara Parça Uzunluğu
    12.7 mm
  • İç Çap
    4.9 mm
  • Dış Çap
    12.7 mm
  • Tam Malzeme
    Nylon 6/6
  • Renk
    Natural
Ara Parçası 6.6 mm 12.7 mm 6.4 mm Nylon

13SP217

Fiyat Aralığı
2,1869 TL - 2,1869 TL

Stok Seviyeleri
183 Stokta
Özellikler
  • Ara Parça Uzunluğu
    6.4 mm
  • İç Çap
    6.6 mm
  • Dış Çap
    12.7 mm
  • Tam Malzeme
    Nylon 6/6
  • Renk
    Natural