Round unthreaded PA spacers are versatile components widely used in various industries for their exceptional functionality and reliability. These spacers, made from high-quality polyamide (PA), offer a range of benefits and characteristics that make them an ideal choice for numerous applications. The main characteristic of round unthreaded PA spacers is their cylindrical shape and unthreaded design, allowing for easy installation and removal. They are available in different sizes and lengths, providing flexibility to meet specific requirements.
One of the key benefits of round unthreaded PA spacers is their excellent insulation properties. The polyamide material used in their construction offers high electrical insulation, making them suitable for applications that require electrical isolation or protection. Additionally, these spacers have excellent resistance to chemicals, oils, and solvents, ensuring their longevity and performance even in harsh environments. The lightweight nature of round unthreaded PA spacers makes them easy to handle and install, reducing assembly time and effort. Furthermore, their non-conductive properties make them ideal for use in electronic and electrical applications..
.
Seri Kodu: SR1941
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
Fiyat aralığı | Stok Durumu | İç Çap | Dış Çap | Ara Parça Uzunluğu | Satın Al | |
---|---|---|---|---|---|---|
4,458 TL - 4,458 TL | 44384 Stokta |
0.134 in
3.4 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
4,2582 TL - 4,2582 TL | 101220 Stokta |
0.134 in
3.4 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
3,764 TL - 3,764 TL | 119673 Stokta |
0.134 in
3.4 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
4,2056 TL - 4,2056 TL | 68740 Stokta |
0.205 in
5.2 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
4,889 TL - 4,889 TL | 8802 Stokta |
0.205 in
5.2 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
8,0117 TL - 8,0117 TL | 5370 Stokta |
0.205 in
5.2 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
4,868 TL - 4,868 TL | 29754 Stokta |
0.205 in
5.2 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.295 in
7.5 mm
|
||
9,5153 TL - 9,5153 TL | 9756 Stokta |
0.205 in
5.2 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
5,5199 TL - 5,5199 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.205 in
5.2 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
6,3716 TL - 6,3716 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.205 in
5.2 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
5,972 TL - 5,972 TL | 31984 Stokta |
0.205 in
5.2 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
8,5165 TL - 8,5165 TL | 140256 Stokta |
0.244 in
6.2 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
17,1381 TL - 17,1381 TL | 21012 Stokta |
0.248 in
6.3 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
3,6694 TL - 3,6694 TL | 22541 Stokta |
0.244 in
6.2 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
17,7689 TL - 17,7689 TL | 40800 Stokta |
0.205 in
5.2 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
5,2781 TL - 5,2781 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.244 in
6.2 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
8,3588 TL - 8,3588 TL | 14000 Stokta |
0.248 in
6.3 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
7,5282 TL - 7,5282 TL | 45290 Stokta |
0.205 in
5.2 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
8,7163 TL - 8,7163 TL | 62883 Stokta |
0.244 in
6.2 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
18,8203 TL - 18,8203 TL | 17085 Stokta |
0.205 in
5.2 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin