Round Load Bearing Glides serve as both protection plugs and glides. Ideal for moderate to heavy-duty applications. Protects floors from scratches and damage.
Malzeme: ABS, Nylon, Butyrate, LDPE, HDPE Renk: Black Seri Kodu: SR1632
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Gauge | Renk | Malzeme | OD | WT | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4,09 TL - 10,0205 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
16
|
Siyah
|
ABS
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.067 in
1.7 mm
|
||
| 5,5199 TL - 13,5239 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
13
|
Siyah
|
LDPE
|
0.874 in
22.2 mm
|
0.094 in
2.4 mm
|
||
| 7,4756 TL - 18,3151 TL | 990 Stokta |
13
|
Siyah
|
ABS
|
1.374 in
34.9 mm
|
0.094 in
2.4 mm
|
||
| 13,3529 TL - 32,7148 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
18
|
Siyah
|
Butyrate
|
1.5 in
38.1 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
||
| 4,5334 TL - 5,4854 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
19
|
Siyah
|
ABS
|
1.126 in
28.6 mm
|
0.043 in
1.1 mm
|
||
| 6,4885 TL - 15,8969 TL | 48000 Stokta |
14
|
Siyah
|
ABS
|
1 in
25.4 mm
|
0.083 in
2.1 mm
|
||
| 7,4756 TL - 18,3151 TL | 800 Stokta |
14
|
Siyah
|
ABS
|
1.374 in
34.9 mm
|
0.083 in
2.1 mm
|
||
| 9,1684 TL - 22,4625 TL | 2153 Stokta |
20
|
Siyah
|
LDPE
|
1.13 in
28.7 mm
|
0.035 in
0.9 mm
|
||
| 5,4568 TL - 13,3694 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
16
|
Siyah
|
ABS
|
0.874 in
22.2 mm
|
0.067 in
1.7 mm
|
||
| 4,4563 TL - 5,3921 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
19
|
Siyah
|
ABS
|
1 in
25.4 mm
|
0.043 in
1.1 mm
|
||
| 8,9055 TL - 21,8185 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
18
|
Siyah
|
ABS
|
1.5 in
38.1 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
||
| 8,5165 TL - 20,8653 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
16
|
Siyah
|
Nylon
|
1 in
25.4 mm
|
0.067 in
1.7 mm
|
||
| 4,5316 TL - 11,1024 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
20
|
Siyah
|
ABS
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.035 in
0.9 mm
|
||
| 4,5316 TL - 11,1024 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
13
|
Siyah
|
ABS
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.094 in
2.4 mm
|
||
| 4,1932 TL - 5,0738 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
18
|
Siyah
|
ABS
|
0.752 in
19.1 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
||
| 4,2056 TL - 10,3039 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
20
|
Siyah
|
ABS
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.035 in
0.9 mm
|
||
| 3,3596 TL - 4,0651 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
20
|
Siyah
|
ABS
|
0.752 in
19.1 mm
|
0.035 in
0.9 mm
|
||
| 9,4837 TL - 23,2352 TL | 990 Stokta |
11
|
Siyah
|
ABS
|
1.752 in
44.5 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 10,3985 TL - 25,4764 TL | 1615 Stokta |
18
|
Siyah
|
ABS
|
2 in
50.8 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
||
| 12,9324 TL - 31,6845 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
20
|
Siyah
|
ABS
|
2 in
50.8 mm
|
0.035 in
0.9 mm
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin