Standard Round End Caps keep out dirt and other contaminants from threaded and non-threaded tubes, pipes and rods. Available in standard, short or long form, depending on the intended use. Can resist temperatures of up to 70C.
Standart, kısa ya da uzun kapaklar mevcuttur.Tüpleri, boruları ve çubukları korumak için idealdir.Kazayla yerinden oynamayı önlemeye yardımcı olur. Malzeme: LDPE Renk: Natural Seri Kodu: SR5763
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | d | h | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|
| 171472 Stokta |
0.315 in
8.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
|||
| 203862 Stokta |
0.236 in
6.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
|||
| 1067960 Stokta |
0.276 in
7.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
|||
| 15963 Stokta |
0.197 in
5.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.157 in
4.0 mm
|
0.906 in
23.0 mm
|
|||
| 99000 Stokta |
0.394 in
10.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
|||
| 2692 Stokta |
0.138 in
3.5 mm
|
0.906 in
23.0 mm
|
|||
| 116816 Stokta |
0.185 in
4.7 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
|||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin