Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Flexible Pipe Caps protect threaded pipe ends. Flexible design that is simple to install. Puncture, dust, moisture resistant. Typically used in automobiles, HVAC systems, and on construction equipment.
Dişli boru uçlarını korur.Boru ve boru konfigürasyonlarında kullanmak için idealdir.Olağanüstü bir sertliğe sahiptir ve delinmeye dirençlidir. Malzeme: PE Renk: Yellow, White Seri Kodu: SR1388
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | d | h | Tam Malzeme | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 490 Stokta |
1.484 in
37.7 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Flexible Polyethylene
|
|||
| 1300 Stokta |
17.323 in
440.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
Flexible Polyethylene
|
|||
| 13145 Stokta |
6.299 in
160.0 mm
|
1.85 in
47.0 mm
|
Flexible Polyethylene
|
|||
| 1140 Stokta |
7.626 in
193.7 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
Flexible Polyethylene
|
|||
| 2380 Stokta |
4.24 in
107.7 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Low Density Polyethylene
|
|||
| 1044 Stokta |
14.882 in
378.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
Flexible Polyethylene
|
|||
| 163 Stokta |
0.787 in
20.0 mm
|
6.28 in
159.5 mm
|
Flexible Polyethylene
|
|||
| 31664 | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
16 in
406.4 mm
|
3.346 in
85.0 mm
|
Flexible Polyethylene
|
||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
4.134 in
105.0 mm
|
1.693 in
43.0 mm
|
Low Density Polyethylene
|
|||
| 442 Stokta |
15.433 in
392.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
Flexible Polyethylene
|
|||
| 1750 Stokta |
20 in
508.0 mm
|
6.693 in
170.0 mm
|
Flexible Polyethylene
|
|||
| 46892 Stokta |
3.5 in
88.9 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
Flexible Polyethylene
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
45.276 in
1150.0 mm
|
13.78 in
350.0 mm
|
Flexible Polyethylene
|
|||
| 7 Stokta |
6.5 in
165.1 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
Flexible Polyethylene
|
|||
| 34 Stokta |
21.654 in
550.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
Flexible Polyethylene
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
12.992 in
330.0 mm
|
2.953 in
75.0 mm
|
Flexible Polyethylene
|
|||
| 14 Stokta |
14.488 in
368.0 mm
|
6.299 in
160.0 mm
|
Flexible Polyethylene
|
|||
| 1406 Stokta |
16.496 in
419.0 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
Flexible Polyethylene
|
|||
| 30 Stokta |
19.488 in
495.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
Flexible Polyethylene
|
|||
| 2340 Stokta |
10.512 in
267.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
Flexible Polyethylene
|
|||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin