Menu Vyhledávání
Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

polyamid rozpěrky zatlačovací Šrouby M2

 (8 Počet produktových řad)


Šrouby s půlkulatou hlavou a křížovou drážkou

Šrouby s oválnou hlavou jsou určeny k použití v širokém spektru průmyslových odvětví, včetně stavebnictví, montáže nábytku a výroby strojů. Jejich oválná hlava představuje větší nosnou plochu než u jiných typů šroubů, což může zvýšit spolehlivost spoje a zabránit poškození upevňovaného povrchu.

Na rozdíl od běžných šroubů jsou tyto šrouby obvykle odolnější a robustnější, takže jsou ideální z pohledu odolnosti proti korozi, vysokým teplotám a chemikáliím nebo povětrnostním podmínkám. Běžně se používají při montáži elektroniky, automobilů a průmyslových strojů a zařízení.

  • Materiál: nylon
  • Barva: přírodní

Šrouby s půlkulatou hlavou s křížovou drážkou

Šrouby s půlkulatou hlavou jsou určeny k použití v širokém spektru průmyslových odvětví, včetně stavebnictví, montáže elektroniky a montáže strojů. Jejich konstrukce umožňuje, aby šroub po upevnění dosedl do roviny s povrchem, a zajišťuje tak hladký, dokončený vzhled.

Na rozdíl od běžných šroubů jsou tyto šrouby obvykle odolnější a robustnější a také jsou ideální z pohledu odolnosti vůči korozi, vysokým teplotám a chemikáliím nebo povětrnostním podmínkám. Běžně se používají při montáži elektroniky, automobilů a průmyslových strojů a zařízení.

  • Materiál: polyamid (PA), nerezavějící ocel, ocel, PEEK, polykarbonát (PC), Reny, PPS
  • Barva: přírodní, hnědá, čirá, béžová
  • Třída hořlavosti materiálu: UL94 V-2, , UL94 V-0, UL94 HB


Produktová řada: SR1972

Šrouby s válcovou hlavou

Šrouby s válcovou hlavou jsou vhodné pro použití tam, kde hlava nesmí vyčnívat. Tento typ hlavy má prostou válcovou vnější hranu

Šrouby s válcovou zaoblenou hlavou

Válcový typ hlavy se zaoblenou vnější hranou

Šrouby s čočkovou hlavou

Podobné šroubům s vypouklou nebo půlkulatou hlavou, ale s konvexním tvarem hlavy.

Šrouby s šestihrannou hlavou – plastové

Plastové šrouby s šestihrannou hlavou jsou ideálním spojovacím prvkem pro mechanické upevnění materiálů. Jsou lehké a odolné vůči korozi, olejům, odření a většině chemikálií. • Technické normy: DIN 933, ČSN 021103, ISO 4017, NF EN 24017 (pouze pro orientaci, některé rozměry nemusí odpovídat tolerancím uvedených norem).

Produktová řada: SR1992

Šrouby se zapuštěnou hlavou

Šrouby se zapuštěnou hlavou jsou ideální pro použití tam, kde nesmí vyčnívat hlava šroubu

Produktová řada: SR1967

Šrouby se zapuštěnou hlavou

Šrouby s plochou horní částí hlavy pro kompletní zašroubování do zapuštěného otvoru. Ideální k celé řadě aplikací.

Produktová řada: SR1923