Menu Vyhledávání
Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

pryž Zátky maskovací - vysokoteplotní

 (9 Počet produktových řad)


Matice maskovací

Masking Weld Nuts are designed to cover and protect threaded and unthreaded weld nuts. It has a pull-tab and teeth that hold the thread. Can endure temperatures as high as +250C.

Navařovací matice mají závit a je nezbytné, aby se tento závit nezaprášil při nástřiku nebo povrchové úpravě. Náš sortiment maskovacích vytahovacích zátek je speciálně navržen pro maskování hladkých i závitových otvorů a je ideální pro maskování navařovacích matic.Úchyt umožňuje rychlou a snadnou demontáž.Tělo zátky má zoubky, které drží závit. To zajišťuje dokonalé utěsnění, které zajistí pevné uchycení. Materiál: silikon Barva: červená, modrá, žlutá, černá Produktová řada: SRF0061

Záslepky vysokoteplotní

Body Plugs are great for closing panel cavities and firmly sealing apertures or holes. They are particularly useful for sealing openings with sharp edges.

Acts as a protective barrier that helps to prevent potential harm and compromise to the integrity of the enclosed space.

Provides a tight and secure fit thanks to a push fit design. Used in various applications, including automotive, industrial equipment, and machinery.

  • Can tolerate temperatures ranging from -40C up to 135C.
  • Prevents ingress of dust, dirt, moisture, and other contaminants.
  • Provides a clean finish.
Materiál: TPE, pryž termoplastická (TPR) Barva: černá Produktová řada: SR1765

Zátky kónické – uzavřené

Covered Tapered Plugs have convex edges that guarantee a secure fit. Features a push-fit design that makes it simple to use and remove. Used for pipes, blind holes and furniture.

  • Díky konvexním stranám zajistí těsné usazení.
  • Chrání před kontaminací, nečistotami a poškozením.
  • Použitelné opakovaně díky použitému materiálu, bez dopadu na efektivnost těsnění.
Materiál: silikon Barva: šedá, žlutá, zelená, bílá, červená, černá, růžová, nachová, modrá, čirý Produktová řada: SR5751

Zátky kónické – vysokoteplotní

High-temperature Tapered Plugs protect and mask components during painting, sandblasting, abrasive chemical processing, and during exposure to high temperatures (of up to +218ºC for EPDM parts and 316C for silicone parts). The tapered form allows the plug to expand and adapt to the contour of the hole, as it heats.

K dostání v podobě plné zátky nebo s dutým jádrem, které usnadňuje kompresi do závitových i hladkých otvorů.Tyto opakovaně použitelné zátky jsou vyráběny z prvotřídního vysokoteplotního silikonu nebo z hospodárného materiálu EPDM pro nižší teploty.Používají se v chemickém průmyslu, obráběcích zařízeních a průmyslových zařízeních. Materiál: pryž EPDM, silikon, pryž termoplastická (TPR) Barva: černá, přírodní, žlutá, modrá, zelená, nachová, oranžová, růžová, červená Produktová řada: SR1089, SR1045, SR1179, SR1176, SR1499, SR1498, SRF0072

Zátky maskovací – bez příruby

Masking Flangeless Plugs are designed to cover holes without masking the surrounding area, protecting against contaminants. Featuring conical rings and a hollow core, these plugs can mask multiple areas at once.

  • Used to cover holes without masking the surrounding area.
  • The pull tab makes them simple to install and remove, allowing for smooth insertion and a snug fit that eliminates unwanted leaks or seepage.
  • Used in multiple applications, such as powder coating, painting, plating, and sealing.
Materiál: pryž EPDM, silikon, TPE, PVC Barva: černá, přírodní, modrá, zelená, nachová, oranžová, žlutá, růžová, červená Produktová řada: SR1090, SR1093, SR5748, SR1034

Zátky maskovací – kónické

Masking Cones can be used as plugs or caps. The tapered form allows them to fit a variety of inner and outer diameters. Can be secured with paint hooks. Available in Silicone and EPDM.

Univerzální maskovací řešení, které lze použít jako krytky nebo jako zátky.

  • Kónický tvar.
  • Prémiové a hospodárné materiálové varianty.
Materiál: silikon, pryž EPDM Barva: nachová, červená, přírodní, rezavá, černá, modrá, zelená, hnědá, žlutá Produktová řada: SR1075, SR1091

Zátky maskovací – válcové, vytahovací

Masking pull plugs are used to mask threaded and non-threaded holes, offering resistance to chemicals. The pull tab makes them easy to install and remove, ensuring a secure fit that prevents leaks or seepage. The reusable material allows for multiple uses, reducing the need for frequent replacements and helping minimize waste. Cn withstand temperatures of up to 250C.

Používají se k maskování závitových i hladkých otvorů.Úchyt usnadňuje montáž i demontáž, umožňuje hladké nasazení a pevné uchycení.Používá se při práškovém nástřiku, těsnění, montáži automobilů a výrobě elektroniky. Materiál: pryž EPDM, silikon, pryž silikonová Barva: černá, čirý, přírodní, červená, šedá, bílá, nachová, zelená, růžová, oranžová, žlutá, modrá Produktová řada: SR1094, SR1057, SR6118, SR6117, SRF0060, SR5750, SR5749, SR5752, SR1028

Šrouby maskovací – s okem pro zavěšení

Masked Eye Bolts have a loop on one end, and are commonly used with hooks or other hanging systems. Used as a hanging solution for powder coating and painting. The tapered silicone provides a tight seal to the component, while a threaded insert secures the item.

Šroub s okem je typ šroubu se smyčkou na jednom konci a obvykle se používá s hákem nebo jinými závěsnými systémy. Běžně se používá jako závěsné řešení při práškovém nástřiku, lakování, tryskání a dalších procesech povrchové úpravy.

  • Silikonový povlak chrání šroub s okem během používání a prodlužuje jeho životnost.
  • Vysoce ekonomická a udržitelná volba.
Materiál: silikon Barva: hnědá, červená, nachová, zelená, bílá, žlutá, oranžová, transparentní, růžová Produktová řada: SRF0062

Šrouby maskovací – s vnitřním šestihranem

Silicone Coated Grub Screws provide a unique shape that enables for secure grasping or connecting without the use of a nut. It is entirely threaded and fits into existing tapped and socket holes. Easy to attach and remove with a hexagonal key (not provided).

Maskovací stavěcí šroub s vnitřním šestihranem (červík) představuje řešení běžně používané pro bezpečné spojení jedné součásti s druhou. Jeho jedinečná konstrukce usnadňuje bezpečné uchopení i spojování bez použití matice; tím se liší od standardní sestavy se šrouby a vruty.

  • Má úplný závit a lze jej zašroubovat do stávajících závitových a nástrčných otvorů.
  • Ideální pro maskovací aplikace.
Materiál: silikon Barva: černá, modrá, žlutá, červená Produktová řada: SRF0066