En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Los tapones de cierre rápido están diseñados para tapar las series ISO A e ISO B. Protegen las mangueras, los racores y los tubos de la contaminación, la suciedad, la humedad y la corrosión. Pueden soportar temperaturas que van desde -40 C hasta 135 C.Un capuchón de liberación rápida utilizado en aplicaciones hidráulicas. La fijación hembra es adecuada para proteger acoplamientos de las series ISO 7241-1 A y B de extracción rápida
Los tapones de papel cónicos son perfectos para aplicaciones de pintura y recubrimiento en polvo. Fabricado con materiales residuales y vírgenes Puede soportar temperaturas de funcionamiento de hasta +205 C.
Una gama de capuchones protectores diseñados para conexiones con unión tipo banjo. Proporcionan cobertura externa para el montaje durante el almacenamiento y el transporte para proteger la conexión de la entrada de suciedad. Nuestra gama está disponible en dos opciones de materiales: cloruro de polivinilo flexible (PVC) y polietileno de alta densidad.
Las opciones de PVC flexible ofrecen un encaje verdaderamente ajustado para lograr una protección óptima. El material flexible permite un rápido ajuste y extracción con la ayuda de una práctica lengüeta.
El material más duro de nuestras opciones de PEAD permiten una aplicación rápida encajando fácilmente el capuchón con un clic para lograr un ajuste seguro. Adecuados para temperaturas que cubren desde un mínimo de -30 ºC a un máximo de 80 ºC.
Los capuchones para engrasadores están diseñados para evitar la entrada de polvo, humedad, suciedad y otros contaminantes en engrasadores. Nuestra gama ofrece una selección de capuchones con una lengüeta para facilitar la extracción o sin ella. El diseño del capuchón proporciona una variedad de cabezas moleteadas o sin moletear para ofrecer un agarre fácil. Estos capuchones para engrasadores también pueden usarse como un indicador visual de si la fijación se ha lubricado.
Son una solución económica cuya instalación y extracción es fácil y rápida.
Se utilizan en aplicaciones con transmisión de fluidos que cuenten con engrasadores.
Prismatic Fluid Level Indicator Caps are resistant to solvents, oils, greases, and other chemical agents. The prismatic windows allow the viewing of liquid levels in various applications and are resistant to oils and solvents.
Los tapones arandela para mangueras se aplican en los extremos de mangueras y tubos para evitar que se deslicen sobre los racores. Protege contra el agua, el polvo, la suciedad y los contaminantes.
Un capuchón de protección y una arandela de retención todo en uno Estos capuchones para terminales tipo banjo mantienen todo junto durante el montaje, almacenamiento y envío.
Un capuchón muy versátil que protegerá su aplicación de daños y de la entrada de suciedad. El producto también se suministra con cierres centrales coronados. Los capuchones son fáciles de coger, incluso con guantes, y están disponibles en una variedad de tamaños para adaptarse a las necesidades de su proyecto.
Nuestra gama de capuchones protectores para terminales con junta tórica están diseñados para proteger los conectores protectores para terminales con junta tórica que se utilizan en las conexiones hidráulicas.
El diseño del capuchón presenta una longitud general mayor para ofrecer una mayor protección contra la entrada de suciedad y otros contaminantes. También incluye un anillo de retención moldeado en el extremo que se ajusta a presión bajo el conector para mantenerlo en su sitio durante el transporte y el procesamiento.
Nuestra gama es adecuada para tamaños de rosca UNF y JIC.
Los conos de enmascarar pueden utilizarse como tapones o tapas. Su forma cónica les permite adaptarse a una gran variedad de diámetros interiores y exteriores. Se puede asegurar con ganchos de pintura. Disponible en silicona y EPDM.
Los tapones de conector USB y RJ se usan para proteger la entrada de filtraciones de suciedad y humedad para terminales que no se usan. La gama viene con varias formas y tamaños para adaptarse a las especificaciones de la aplicación.
Código De La Serie: SRF0058
Estos tapones de sellado de expansión en pulgadas están diseñados para ofrecer un sellado eficiente de alta presión en aperturas o cavidades, obstruyendo la entrada de polvo, humedad, aire y gas.
La bola expansora se inserta en el manguito del tapón. Las juntas de sellado estriadas de la bola del tapón se insertan a presión en la carcasa. Se mantienen en su sitio con la bola pegada al hombro avellanado.
Son sencillos de instalar, ya que no requieren roscado, fresado, mecanizado de las ranuras de las juntas tóricas ni usar cintas ni selladores. Se suelen usan en diversas aplicaciones, incluyendo en sistemas de fluidos, neumáticos, hidráulicos, industriales y de válvulas.
Estos tapones de sellado de expansión métricos están diseñados para ofrecer un sellado eficiente de alta presión en aperturas o cavidades, obstruyendo la entrada de polvo, humedad, aire y gas.
La bola expansora se inserta en el manguito del tapón. Las juntas de sellado estriadas de la bola del tapón se insertan a presión en la carcasa. Se mantienen en su sitio con la bola pegada al hombro avellanado.
Son sencillos de instalar, ya que no requieren roscado, fresado, mecanizado de las ranuras de las juntas tóricas ni usar cintas ni selladores. Se suelen usan en diversas aplicaciones, incluyendo en sistemas de fluidos, neumáticos, hidráulicos, industriales y de válvulas.
Nuestro diseño patentado de ajuste rápido de los Ezeplugs bloquea fácilmente los tapones en su posición con solo presionarlos. Los tapones de polietileno de baja densidad están diseñados con una lengüeta central o lateral fuerte y flexible para una extracción eficiente en 25 medidas populares de roscas.
Código De La Serie: SR1055
Un perno con argolla es un tipo de perno con un aro en un extremo y normalmente se utiliza con un gancho u otros sistemas colgantes. Suelen utilizarse como una solución colgante durante el pulvicubierto, la pintura, el granallado y otros procesos de tratamiento de superficies. Para garantizar su longevidad y un rendimiento óptimo, es imprescindible que los pernos cuenten con una forma de protección que evite filtraciones y contaminación.
Esto es posible gracias a nuestra gama de pernos enmascarados con argolla fabricados en acero con una variedad de recubrimientos de silicona de diversos colores. El recubrimiento de silicona protegerá el perno con argolla durante el uso y alargará su ciclo de vida. Esto hace que nuestra gama sea una opción muy económica y sostenible para su aplicación.
Estas herramienta de ajuste para tapones de sellado para medidas en pulgadas están diseñadas para ayudar a instalar con eficacia los tapones de sellado en varias aplicaciones. Contribuyen a lograr un mejor sellado reduciendo la filtración de aire y contaminantes.
Los tapones de sellado se encajan en un orificio perforado y la bola expansora se inserta a presión en el manguito del tapón. Las juntas de sellado estriadas de la bola del tapón se insertan a presión en la carcasa para tapar y sellar el orificio de forma permanente. La bola se mantiene en su lugar. No hay necesidad de roscado, fresado o mecanizado de las ranuras de las juntas tóricas, solo cinta o sellado.
La gama de productos se ofrece en variantes con herramienta manual o herramienta neumática para diversas aplicaciones. Antes de ejercer presión, asegúrese de que la bola está totalmente asentada. Suelen utilizarse en aplicaciones neumáticas, hidráulicas, automotrices, industriales y de válvulas.
Estas herramienta de ajuste para tapones de sellado para medidas métricas están diseñadas para ayudar a instalar con eficacia los tapones de sellado en varias aplicaciones. Contribuyen a lograr un mejor sellado reduciendo la filtración de aire y contaminantes.
Los tapones de sellado se encajan en un orificio perforado y la bola expansora se inserta a presión en el manguito del tapón. Las juntas de sellado estriadas de la bola del tapón se insertan a presión en la carcasa para tapar y sellar el orificio de forma permanente. La bola se mantiene en su lugar. No hay necesidad de roscado, fresado o mecanizado de las ranuras de las juntas tóricas, solo cinta o sellado.
La gama de productos se ofrece en variantes con herramienta manual o herramienta neumática para diversas aplicaciones. Antes de ejercer presión, asegúrese de que la bola está totalmente asentada. Suelen utilizarse en aplicaciones neumáticas, hidráulicas, automotrices, industriales y de válvulas.
Los tapones para chapas metálicas se utilizan para cerrar agujeros durante el transporte y pueden usarse en productos con chapas metálicas acabados para proporcionar un acabado limpio. El tapón protege al manipulador de los orificios cortados en la chapa metálica de las máquinas, que contienen fragmentos peligrosos en los bordes.
El tapón también puede proteger roscas internas de daños durante el transporte. El diseño variable de la pieza con el orificio permite que cada pieza tape una variedad de tamaños de orificio en chapas metálicas.
Esta es una elección interesante si su proyecto requiere que se protejan varios orificios, pero prefiere mantener un diseño uniforme para lograr un excelente aspecto general. Suelen utilizarse en una variedad de aplicaciones con paneles de chapa metálica, en productos de diversas industrias.
Desarrollados en colaboración con la industria de GLP, los tapones GLP ayudan a prevenir escapes peligrosos de gas. Desarrollados en colaboración con la industria de GLP, los tapones están diseñados para cumplir el Código de Práctica 15: Parte 2 de la Asociación de Gas LP. Los perfiles cuentan con lengüeta para ayudar a prevenir pérdidas y para un reemplazo fácil, y están marcados con la dirección de ajuste/extracción.
Código De La Serie: SR1085
Los tapones roscados antivibración BSP están pensados para disminuir las vibraciones y el ruido en los sistemas mecánicos. Su forma dentada evita el aflojamiento inducido por las vibraciones, a la vez que mantiene una sujeción sólida en el collarín de los tubos.
Los tapones de obturación se usan en la industria metálica como protección contra los bordes afilados y son ideales para cerrar cavidades en los paneles. Ofrecen un acabado limpio y una solución rápida. Vienen en una gran variedad para adaptarse a los diámetros de los orificios y los grosores de los paneles.
Código De La Serie: SR1760
Los tapones con lengüeta central se encajan fácilmente en un orificio con o sin rosca. Debido al diseño cónico, pueden usarse para tapar varios diámetros internos. Estos tapones ofrecen un ajuste firme y seguro que evita la entrada de sustancias no deseadas en el tubo abierto o el orificio, protegiendo los componentes internos y garantizando un rendimiento óptimo.
La lengüeta central integrada está diseñada para permitir una extracción fácil y rápida tirando hacia arriba de ella. El tapón protege contra daños, suciedad, humedad y corrosión durante el almacenamiento y el transporte.
Se utilizan en diversas aplicaciones.
Los tapones con lengüeta lateral son un tipo de tapón que cuenta con una lengüeta lateral integral y están diseñados para permitir una extracción fácil en ubicaciones incómodas. Están diseñados para proteger orificios con o sin rosca durante la producción, el almacenamiento y el transporte. Ofrecen protección contra el polvo, la suciedad, los daños, la humedad, el ácido y la corrosión.
La lengüeta lateral está diseñada para lograr una extracción rápida y fácil y proporciona una ayuda adicional para extraer la pieza de una aplicación con espacio limitado. Pueden soportar temperaturas de entre -40 ºC y 135 ºC.
Se utilizan en varias aplicaciones, incluyendo maquinaria, electrónica, automoción y sistemas de aire acondicionado y calefacción (HVAC).
Los tapones para extremos de tubos ofrecen un método eficaz y efectivo para sellar tubos circulares. Las aplicaciones incluyen tapas seguras para tubos para envíos postales, recipientes compuestos y tubos de plástico transparente. Tapas seguras para tubos para envíos postales, recipientes compuestos y tubos de plástico transparente
Código De La Serie: SR1604, SR1603
Nuestros tapones con vástago, ofrecido en PEBD naranja, tienen un diseño autoajustable. Las gruesas paredes de los tapones con vástago hacen que tengan gran duración.
Código De La Serie: SR1160
El tapón de absorción de fluido es una solución innovadora para controlar el exceso de restos de fluidos en un componente. Más seguro, fácil y limpio que un tapón convencional. La absorción evita los daños causados por las fugas durante la fabricación o el tránsito.
Código De La Serie: SR1004
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar