Meniu Caută
Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Bază rigidă Protecții complete pentru flanșe

 (16 Produse)


Buşoane de fixare a protecţiilor pentru flanşe

Dopurile de fixare a dispozitivului de protecție a flanșelor fixează discurile de protecție a flanșelor la ansamblurile flanșelor țevilor. Dispune de un design cu funcție dublă care combină protecția flanșei și capacitățile de retenție.Bușoanele de fixare a protecției flanșei prind discurile de protecție completă (vândute separat) pe suprafața flanșei.

  • Inserați bușonul prin protecția de flanșă, direct în orificiile pentru șuruburi.
  • Se recomandă utilizarea a patru bușoane pentru fiecare disc de protecție completă.
Material: PVC Culoare: Negru Cod Serie: SRFLS

Discuri de protecție pentru flanșe

Discurile de protecție cu flanșe sunt ușor de montat. Discul are patru găuri pre-perforate, prin care clemele pot fi atașate cu ușurință pentru o potrivire sigură. Atunci când este necesar, pot fi aplicate și alte produse de fixare, cum ar fi bușoane de reținere, știfturi și șaibe.

Aceste discuri de protecție oferă o protecție convenabilă completă a feței pentru o suprafață de etanșare expusă cu flanșe. Au un design special cu găuri multiple pentru a se potrivi cu diametrul găurii șuruburilor și cercului șuruburilor.

Gama extinsă acoperă o varietate de dimensiuni și niveluri de presiune. Aceasta include opțiuni care sunt potrivite pentru flanșe DIN de la DN 10 până la DN 600 - Grupuri de presiune PN 6, 10, 16, 15 și 40 și flanșe ANSI de la 1/2 inci până la 32 inci - Grupe de presiune 150, 300, 600 și 900 de pfunzi.

  • Discurile de protecție cu flanșe sunt ușor de montat. Acestea sunt atașate pur și simplu cu cleme de cablu și, acolo unde este necesar, alte produse de fixare, cum ar fi bușoane de reținere, știfturi și șaibe.
  • Aceste discuri de protecție oferă o protecție completă a feței la un preț convenabil pentru o suprafață de etanșare expusă cu flanșe.
  • Au un design special cu găuri multiple pentru a se potrivi cu diametrul găurii șuruburilor și cercului șuruburilor.
  • Options suitable for DIN flanges DN 10 to DN 600.
Material: PP Culoare: Negru Cod Serie: SR1172

Picioare ajustabile cromate

Tieto nastaviteľné nožičky s pochrómovaným krytom sú úsporným riešením pre ľahké aplikácie na mierne nerovných povrchoch vrátane kancelárskeho nábytku, regálov, vitrín v obchodoch, skriniek a malých strojov. Sortiment je vyrobený z pochrómovaného čierneho polyetylénu (PE).

Cod Serie: SR5442 ,SR5701

Picioare ajustabile nearticulate standard

Nastaviteľné nožičky - štandardné, nečlenené s plastovou pevnou základňou sa dajú nastaviť na nerovných povrchoch a vyrovnávajú obrábacie stroje, elektronické panely a podobné zariadenia. Plastové základne poskytujú hladký neabrazívny povrch, ktorý chráni podlahy.

Cod Serie: SR5439

Picioare de nivelare cu prizon

Nastavovače - vodorovná montáž sa dajú nastaviť na nerovných povrchoch a vyrovnávajú obrábacie stroje, elektronické panely a podobné zariadenia.

Picioare de nivelare cu prizon - Bază metalică rigidă

Vyrovnávacie nožičky s pevným kovovým podstavcom sú lacné riešenie pre nenáročné aplikácie. Použite tieto vyrovnávacie nožičky na kancelársky nábytok, regály, vitríny v obchodoch, skrinky a malé stroje.

Picioare de nivelare cu prizon - Bază rigidă din plastic

Nastaviteľné nožičky s montážnym závitom s plastovou pevnou základňou sa dajú nastaviť na nerovných povrchoch a vyrovnávajú obrábacie stroje, elektronické panely a podobné zariadenia. Plastové základne poskytujú hladký neabrazívny povrch, ktorý chráni podlahy.

Picioare de nivelare pentru utilaje

Vyrovnávacie nožičky pre stroje sú lacným riešením pre aplikácie s nízkym zaťažením. Nastaviteľné nožičky sa používajú na kancelársky nábytok, police, skrinky a strojové zariadenia malých rozmerov.

Picioare glisante ajustabile cu bază netedă

Klzáky s nastaviteľnou, hladkou základňou.

Protecţii complete pentru flanşe, cu fixare prin inserare

Protectorii de flanșe Push In Full Face sunt destinați protejării întregii fețe a flanșelor împotriva contaminării, în timpul depozitării și transportului. Dispune de aripioare flexibile care asigură o potrivire strânsă în orificiu. Are flanșe ANSI B16.5 Clasa 150 DIN2627 la 2638 și BS5504 ratinguri.

  • Protecțiile complete pentru flanșe au un design simplu prin împingere.
  • Aripioare flexibile care asigură fixarea fermă în orificiu, de fiecare dată.
  • ‌Nu necesită elemente de fixare.
Material: LDPE Culoare: Galben Cod Serie: SR1365

Protecţii complete pentru flanşe, cu fixare prin inserare PCR

Protecţii pentru flanşe au un design simplu push-in. Acestea dispun de aripioare flexibile care asigură o potrivire strânsă în interiorul orificiului, de fiecare dată. Nu necesită niciun element de fixare pentru asamblare.

Această serie este fabricată din material reciclat post-consum, care este conceput pentru a susține ambițiile ESG ale Essentra și ale clienților noștri. Material: LDPE - PCR Culoare: Verde Cod Serie: SRCXFPCR

Protecţii flanșe

Acoperitoarele pentru flanșe sunt ideale pentru protejarea flanșelor acoperite intern și oferă o protecție completă a flanșelor. Compatibil universal cu o gamă largă de tipuri de flanșe, inclusiv ANSI B 16,5, DIN 2631-2635 și BS 4504.Capacele pentru flanșe sunt ideale pentru protejarea flanșelor cu înveliș intern și asigură protecția completă a flanșelor pe întreaga circumferință.Potrivite pentru toate tipurile de fețe de flanșe și orificii pentru șuruburi.Flexibile, durabile și ușor de montat. Material: PE Culoare: Galben Cod Serie: SR1353

Protecții complete pentru flanșă cu adeziv

Protectorii adezivi pentru flanșe cu față completă au un design peel-and-stick pentru o aplicare ușoară. Acestea se lipesc bine și nu lasă reziduuri. Îndeplinește cerințele ANSI B1 și ASME B16.47. Acestea sunt evaluate la 150 lb.

  • Protecțiile complete pentru flanșe au bază adezivă, având un design ușor de desfăcut și de lipit.
  • Adezivul special se lipește strâns și nu lasă reziduuri în condiții normale.
  • Respectă specificațiile ANSI B16.5 și ASME B16.47, cu o valoare nominală de 6,8 kg (kg).
Material: PE Culoare: Negru Cod Serie: SR1373

Protecții flanșe - Cu corp adâncit

Protectorii faciali sunt apărători de protecție care acoperă flanșele de poluanți și vopsea. Forma conică asigură o aderență fermă la colierul țevii. Compatibil cu flanșe DIN și ANSI.Protecție durabilă pentru suprafețe, care acționează ca protecție pentru a proteja flanșele împotriva murdăriei, umezelii, vopselei și sablării.‌Nu necesită elemente de fixare.Material rezistent. Material: LDPE, LDPE - PIR Culoare: Galben Cod Serie: SR1354

Protecții flanșe - Cu corp adâncit PCR

Proiectat pentru a proteja fața ridicată a unei flanșe de murdărie, umiditate, vopsea și sablare în timpul producției, manipulării și transportului. Oferă o potrivire strânsă pentru o protecție convenabilă a pieselor și este ușor de instalat și de îndepărtat. Gama include diferite diametre nominale.

Această serie este fabricată din material reciclat post-consum, care este conceput pentru a susține ambițiile ESG ale Essentra și ale clienților noștri. Material: LDPE - PCR Culoare: Verde Cod Serie: SRCXFRPCR

Protecții pentru flanșe de înaltă presiune

Protecția cu flanșă ghintuită oferă acoperire completă și protecție a găurii în aplicațiile de înaltă presiune. Urechile se introduc bine în găurile pentru șuruburi ale flanșei, pentru o fixare bună.

Fabricate dintr-un material rentabil, care are o bună rezistență chimică. Gama vine cu opțiuni care oferă protecție pentru codul SAE 61 (de la 3000 până la 5000 PSI) și codul SAE 62 (6000 PSI).

  • Oferă acoperire completă și protecție în aplicațiile de înaltă presiune.
  • Urechile se introduc bine în găurile pentru șuruburi ale flanșei, pentru o fixare bună.
  • Fabricate dintr-un material rentabil, care are o bună rezistență chimică.
Material: LLDPE, PE, LDPE, PP Culoare: Roșu, Albastru, Galben Cod Serie: SRCPFL, SR1076, SRL0000