Meny Sök
Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Aluminium

 (42 Produktserier)


Aluminiumskaft

Dessa aluminiumaxlar är ett mångsidigt, icke-magnetiskt alternativ med låg vikt för olika sektorer där en robust och hållbar komponent behövs. Har ett utmärkt förhållande styrka/vikt samt mycket bra korrosionsbeständighet och värmeledningsförmåga. Korrosionsresistensen innebär längre livslängd för axlarna och man undviker behovet av regelbundet underhåll eller utbyte.

Klarar tunga belastningar och fungerar utan deformation eller fel under svåra omständigheter. Inte avsett för användning med linjära kulbussningar utan snarare med självsmörjande keramiska bussningar.

Tål temperaturer från -130 C till +200 C. Med tanke på dessa egenskaper används de ofta i tillämpningar som olje- och gasutrustning, medicinsk utrustning, byggsektorn och bilindustrin.

  • Har ett bra förhållande mellan styrka och vikt, korrosionsbeständighet och värmeledningsförmåga.
  • Korrosionsbeständigheten ger skaften längre livslängd och undviker behovet av regelbundet underhåll eller utbyte.
  • Tål temperaturer från -130 C till +200 C.
Material: Aluminium Serienummer: SRL1778, SRL177820, SRL177816, SRL177812, SRL177810, SRL177808

Aluminiumvagnar utan fläns

Dessa aluminiumvagnar utan fläns är ett sorts linjärt lager som är mycket effektivt vid hög belastning i en rad tillämpningar där de styr och bär upp linjär rörelse. Deras skenor består av format aluminium med två axlar av härdat rostfritt stål, pressade för att fungera som löpbanor för löpblockets kulor.

Modellen utan fläns är en mer kompakt lösning än vagnarna med fläns men den rörliga delen i tillämpningen kan bara monteras ovanpå vagnen.

Kan, tack vare lägre vikt och bättre korrosionsresistens än för stål, användas i olika tillämpningar, exempelvis luftfart, maskiner, hanteringsteknik, maskinkapslingar, medicintekniska produkter, livsmed, etc.

  • Utan fläns får man en mer kompakt lösning än med vagnar med fläns.
  • Lättare och mer korrosionsresistent än stål.
  • Effektivt vid hög belastning i olika tillämpningar där de styr och bär upp linjär rörelse.
Material: Aluminium Serienummer: SRL1018U

Axelstödskenor

Dessa axelstödskenor används för kontinuerligt stöd och stabilitet för linjära axlar. De används ofta tillsammans med linjära lager får att åstadkomma ett helt uppstöttat system med låg friktion.

Levereras med en axel av härdat stål och monteringshål för att monteras och stödja utmed hela sin längd. Skenorna används tillsammans med öppna linjära lager eller vagnar för att åstadkomma ett system med linjär rörelse.

Axeln är förmonterad på axelns stödskena. Den är mycket hållbar och slitagetålig, klarar därför tillämpningar med hög belastning och repetetiv rörelse. Används ofta i branscher som industriell tillverkning, fordon, medicintekniska produkter och elektroniktillverkning.

  • Används för kontinuerligt stöd och stabilitet för linjära axlar.
  • Skenorna används tillsammans med öppna linjära lager eller vagnar för att åstadkomma ett system med linjär rörelse.
  • De är mycket hållbara och slitagetåliga, klarar hög belastning och repetetiv rörelse.
Material: Aluminium, Rostfritt stål, Stål Serienummer: SRL1783, SRL178150, SRL178140, SRL178130, SRL178125, SRL178120, SRL178116, SRL178112, SRL178080, SRL178060, SRL178050, SRL178040, SRL178030, SRL178025, SRL178020, SRL178016, SRL178012

Draghandtag - Bågformiga, plast

Bågformiga draghandtag har låg vikt och ger en mer elegant ergonomisk finish. Kan monteras på framsidan eller baksidan..

Serienummer: SR5587, SR5586

Draghandtag - U-formade, metall

Våra U-formade draghandtag av metall är tillverkade av runda, kvadratiska eller ovala rör om en mer ergonomisk form behövs. I sortimentet finns olika material och ytbehandlingar för att passa i olika miljöer och se tilltalande ut. Olika vinkling för olika dragvinklar. Kan monteras på framsidan eller baksidan.

Draghandtag – Ovala

Den här serien draghandtag har platt oval profil och är formade som en bygel. Används vanligen för att öppna och stänga tunga dörrar och lock.

Ergonomiskt utformade för optimal stabilitet och jämna ytor. Ett elegant och proffsigt alternativ. Används i samband med teknik-, instrumentations-, och apparattillverkning.

  • Har platt oval profil och är format som en bygel.
  • Används för att öppna och stänga tunga dörrar och lock.
  • Utformade för optimal stabilitet och jämna ytor.
Material: Aluminium Färg: Svart, Naturfärgad Serienummer: SR78030

Fyrkantiga gängade rörinsatser

Kvadratiska gängade rör skyddar mot vassa kanter och ger en estetiskt tilltalande finish. Har en push-in-design som gör det möjligt att justera fötter och hjul, vilket sparar tid genom att eliminera behovet av borrning.Används för att skydda mot vassa kanter på röret och ge en estetisk finish.Utformade för att lägga till höjdjusterbara fötter, hjul och glidfötter.Den itryckningsmonterade rörinsatsen är utrustad med en gänga för justering av fötter eller hjul Material: Stål, Gjuten aluminiumlegering, PA, Nylon, PA6, HDPE, HIPS, HDPE med metallinsats Färg: Krom, Naturfärgad, Svart, Grå, Serienummer: SR1430, SR1567, SR5437, SR5731, SR1570, SR1571

Handgrepp

De här handgreppen utgör ett enkelt och säkert grepp för användaren. Tillverkade för att passa bekvämt i handflatan och eliminera överansträngning och fatigue.

De har anti-glidbehandlad yta, minskar risken för fläckiga händer och smärta eller personskada. Förbättrar även kontroll och säkerhet vid arbete med utrustning och system i industriell verksamhet.

Lätta att få plats och ta bort för hand. Kan också anslutas till diverse tillämpningar, exempelvis handhållna enheter, elverktyg och maskinreglage.

  • Tillverkad för att passa bekvämt i handflatan.
  • Har anti-glidbehandlad yta, minskar risken för fläckiga händer och smärta eller personskada.
  • Används för handhållna enheter, elverktyg och maskinreglage.
Material: Aluminium Serienummer: SR70040

Kabelklämma

Stålklämmor med skruvmontering är perfekta för tillämpningar där rör, slangar, kablar eller vajrar ska klämmas fast. Finns med eller utan dämpning. Gummikudden ger ett visst skydd för slangar medan stålkomponenten och skruvmonteringen ger säker fastsättning.

Serienummer: SR1109

Kabelklämmor - Självhäftande fäste, aluminum, 2-armad

Denna justerbara kabelklämma av aluminium har självhäftande bas för att enkelt och säkert kunna fästas. Armarna böjer sig runt buntar för att hålla dem på plats. Produktens självhäftande del har en livslängd på ca 1 år från leveransdatum om den förvaras i oöppnad originalförpackning vid rumstemperatur och skyddas mot solljus.

Klämmor för skenor

De här klämmorna för skenor används i kombination med vagnar för skenor. De är tillverkade för att tåla krävande förhållanden som exempelvis tunga laster eller vibrationer, och håller ett säkert och starkt grepp på skenorna med bibehållen fantastisk styrka och livslängd.

När klämspaken justeras får kontaktsektionerna kontakt med skenan, och vagnen fästs på plats. Den har cirkulär koefficient istället för friktionskoefficient, vilket ger lägre motstånd och lägre energikonsumtion.

Den har specialmekanismer som underlättar installation och justeringar, och som garanterar tät och robust anslutning. Används i tunga tillämpningar, exempelvis maskiner, järnvägssystem och tillverkning.

  • Används i kombination med vagnar för skenor.
  • Den har cirkulär koefficient istället för friktionskoefficient, samt lägre motstånd.
  • Används i tunga tillämpningar, exempelvis maskiner, järnvägssystem och tillverkning.
Material: Aluminium Serienummer: SRL1018CL, SRL1016CL

Kontinuerliga gångjärn - metall

Våra kontinuerliga gångjärn finns i ett antal storlekar för att passa ditt projekt. De här gångjärnen har ett mer tilltalande yttre än skarvgångjärn. Gångjärnet appliceras utmed exempelvis dörrens eller lokets hela längd och belastningen blir jämt fördelad. De innebär jämnt och slittåligt öppnande.

Används ofta till pianolock – De här hållbara gångjärnen har obegränsade användningsområden, till exempel i lätta, medeltunga och tunga branscher som verandadörrar, skjul, kommersiella tillämpningar och konstruktion, skåp och andra kapslingar, möbeltillverkning, plåt och andra metallbearbetningar.

I utbudet finns varianterna stål och rostfritt stål AISI 304. De här kontinuerliga gångjärnen finns borrade och icke-borrade. Finns också i alternativ av aluminium 6082 T5, som har en aluminiumprofil för rostfria stift med liten diameter. Gångjärnet levereras oborrat och ska svetsas på. Välj anodiserad eller obehandlad yta.

  • Kan nitas, skruvas eller svetsas på plats.


Serienummer: SR5590

Kopplingsklämma med bottenplatta

Baser för strukturella rörklämmor är utformade för säkra och stabila anslutningar. De finns i aluminium eller stål. De är kompatibla med olika hålstorlekar och passar för olika tillämpningar.Gjord för att hålla runda eller fyrkantiga strukturrör på plats.Många håldiametrar att välja mellan.Finns i två material: Aluminium och stål. Material: Aluminium, Stål Färg: Svart, Grå Serienummer:

Linjära styrskenor av aluminium

Dessa linjära styrskenor med löpbanor utgör ett sorts lager för linjär rörelse och gör den exakt och korrekt. De består vanligen av en skena, ett glidblock och rullande delar. Själva skenan är härdad och på den rör sig de rullande delarna. Glidblocket håller de rullande delarna och är kopplat till det föremål som förs framåt.

Dessa skenor används i tillämpningar som kräver hög precision, låg friktion och jämna rörelser. Klarar dynamiska laster samtidigt som påstötning, vibrationer och utmattning hålls i schack.

I regel placeras vagnarna på spåren var för sig. För att placera vagnen på spåren, håll upp den mot skenan och låt den glida in på den. Den används ofta i olika branscher i tillämpningar med hög belastning och där exakthet krävs, däribland medicintekniska produkter, utrustning för produktion av halvledare och utrustning för industriell automation.

  • Möjliggör exakt och korrekt linjär rörelse.
  • Består av en skena, ett glidblock och rullande delar.
  • Klarar dynamiska laster samtidigt som påstötning, vibrationer och utmattning hålls i schack.
Material: Aluminium Serienummer: SRL101825R, SRL101825, SRL101820R, SRL101820, SRL101815R, SRL101815

Linjära vagnar med fläns

De här vagnarna med fläns och linjära bussningar används i system med linjära rörelser för att styra och stötta rörliga delar. Består av en linjär bussning inuti en hylsa av aluminium, innebär en utmärkt yta att montera på.

Aluminiumhylsan bidrar till att hålla nere vikten samtidigt som kulorna av härdat stål inuti bussningen klarar lasterna och underlättar förflyttningen. Ska bara användas på härdade linjära axlar.

Vagnarna med öppna lager ska bara användas tillsammans med axelstödskenor. Klarar temperaturer från 20 C till +80 C. Hållare för stålkulor kan däremot levereras för högre temperaturer, upp till +120 C utan ändtätningar. Ofta förekommande i tillämpningar som maskiner för livsmedelsförpackning, skrivare, datorer och slipmaskiner för verktyg.

  • Består av en linjär bussning inuti en hylsa av aluminium, innebär en utmärkt yta att montera på.
  • Tål temperaturer från 20 C till +80 C.
  • Håller nere vikten, klarar lasterna och underlättar förflyttningen.
Serienummer: SRL1756, SRL1755

Linjära vagnar – Slutna

De här vagnarna med linjära bussningar används i system med linjära rörelser för att styra och stötta rörliga delar. Höljet är en enkel lösning när den här vagnen ska monteras mot tillämpningens rörliga del.

Aluminiumhylsan bidrar till att hålla nere vikten samtidigt som kulorna av härdat stål inuti bussningen klarar lasterna och underlättar förflyttningen. Ska bara användas på härdade linjära axlar.

Klarar temperaturer från 20 C till +80 C. Hållare för stålkulor kan däremot levereras för högre temperaturer, upp till +120 C utan ändtätningar. Ofta förekommande i tillämpningar som maskiner för livsmedelsförpackning, skrivare, datorer och slipmaskiner för verktyg.

  • Används i system med linjära rörelser för att styra och stötta rörliga delar.
  • Tål temperaturer från 20 C till +80 C.
  • Håller nere vikten, klarar lasterna och underlättar förflyttningen.
Serienummer: SRL1751, SRL1750

Lock med vätskenivåindikering - Prismatic

Prismatic Fluid Level Indicator Caps are resistant to solvents, oils, greases, and other chemical agents. The prismatic windows allow the viewing of liquid levels in various applications and are resistant to oils and solvents.Erbjuder äkta glas med hög stabilitet.Reptåligt.Tätningen sitter i ett spår och kan därför inte gå förlorad.Skårans utformning förhindrar att tätningen trycks ut när inspektionsglaset dras åt. Material: Aluminium Serienummer: SR6580

Luftningsplugg

Avluftningslock används för att skydda utrustning mot fukt och partikelföroreningar. Möjliggör luftflöde i applikationer, vilket förhindrar att ett system slutar fungera på grund av tryckförändringar.Underlättar ett högt luftflöde.Skyddar utrustning genom att kontrollera fukt och partiklar.Perfekt för tillämpningar som utsätts för tryck och krav på vätskenivåer. Material: Aluminium Färg: Svart Serienummer: SRV0019, SRV0018

Låsande skruv med hållande fläns

Låsande skruv med hållande fläns är ett alternativ till att antingen knacka på panelen eller använda en hållbricka. Den hållande flänsen fästs vid panelen genom att sänka huvudet i ett försänkt hål.

Låsskruven gängas sedan helt enkelt genom flänsen och hålls kvar i panelen.

Flänsarna är tillverkade av antingen rostfritt stål som har bra korrosionsbeständighet eller aluminium som har god värmeledningsförmåga.

  • Låsande skruv med hållande fläns är ett alternativ till att antingen knacka på panelen eller använda en hållbricka.
  • Den har god värmeledningsförmåga.
  • Alternativ till att antingen knacka på panelen eller använda en hållbricka.
  • Den är gängad genom flänsen och hålls kvar i panelen.
Material: 303 Rostfritt stål, Aluminium Serienummer: SRP0169.A2, SRP0169.AL

Magnetlås med skruvfäste - Metallhölje

Magnetlås som skruvas fast monteras på ytan och används ofta för kraftigare tillämpningar än snäppversionen. Sortimentet är lämpligt för olika paneltjocklekar krafter.

Serienummer: SR5428

Mantelhylsa för slang

Muffhylsor används för att säkra slangens skyddshylsa genom att pressa fast den på slangen. Detta förebygger skador och läckage och skyddar slangarna mot slitage, tryck och korrosion.

  • Används för att försluta hylsan på en slang.
  • Krympas på slangmonteringen.
Material: Aluminium Färg: Aluminium Serienummer: SR1098

Manuella axelklämmor

Dessa manuella axelklämmor ska användas tillsammans med linjära lager och fungera som en mekanism som håller en komponent i rörelse eller en fixtur på plats till dess att klämman frigörs.

När klämspaken trycks ner kommer kontaktytorna i kontakt med axelstången och klämmer den på plats. De är robusta vilket säkerställer styrka och lång livslängd. Det gör att de kan motstå externa krafter.

Enkelt och tillförlitligt, kan arbetas med för hand. Kontaktprofilerna pressas samtidigt på skenornas ytor genom att man trycker ner den justerbara låsspaken. De flytande kontaktprofilerna garanterar att kraften fördelas symmetriskt på den linjära guiden. Används inom branscher som fordon, industrimaskiner och tillverkning.

  • Utformade för att användas tillsammans med linjära lager och fungera som en mekanism för att hålla en komponent i rörelse.
  • Är robusta vilket säkerställer styrka och lång livslängd.
  • Används inom branscher som fordon, industrimaskiner och tillverkning.
Material: Aluminium Serienummer: SRL1784

Mätplattor

Mätplattor används för att exakt och upprepade gånger placera glidklämmor längs linjära skenor eller axlar. Finns i två varianter, var och en med sin egen montering. En med en mätplatta och den andra med dubbla mätplattor. Var och en av dem har sin egen monteringstyp. Montering med skruv med borrade hål eller självhäftande utan borrat hål men med markering där hålet ska placeras.

De har en markerad skala eller ett rutmönster som löper längs en eller båda kanterna, vilket ger användarna en indikation. Hållbara och slittåliga.

Används i en mängd olika industriella tillämpningar, inklusive för fordon, flyg och medicinsk utrustning.

  • Det finns två varianter tillgängliga, var och en med en distinkt monteringsstil.
  • Används i en mängd olika industriella tillämpningar, inklusive för fordon, flyg och medicinsk utrustning.
  • Har en markerad skala eller ett rutmönster som löper längs en eller båda kanterna, vilket ger användarna en indikation.
Material: Rostfritt stål, Aluminium Serienummer: SR33977, SR33975, SR33976

Nivåhjul

Våra flerfunktionella nivåhjul är ett utmärkt val för maskiner, skåp, utrustning som behöver förflyttas och transportutrustning. Förflytta och positionera stora utrustningar enkelt på egen hand. Hjulet är av svart polyamid och har hölje av aluminium. Flera fästen och justeringsalternativ finns, med upp till 1 500 kg lastkapacitet.

Serienummer: SR5694

P-klämmor som skruvas fast

Vinylbeläggning är en mer permanent lösning för att skydda kablar mot vibrationer och skador. Området för skruvmonteringen är tomt för att säkerställa en hård åtdragning. Finns i 14 storlekar för olika buntdiametrar.

  • av 2