Quick fit grommets have a beveled edge that allows for faster installation, requiring pressure from only one side to secure into a panel. Ideal when access to the other side of the panel is restricted.
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
Fiyat aralığı | Stok Durumu | Toplam Çap | İç Çap | Panel Kalınlığı | Tam Malzeme | Satın Al | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4,6472 TL - 11,3857 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.787 in
20.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
|
Polyvinyl Chloride
|
||
13,2478 TL - 13,2478 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.161 in
29.5 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
Silicone Rubber
|
||
16,402 TL - 16,402 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1 in
25.4 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
|
Thermo Plastic Elastomer
|
||
2,4498 TL - 6,002 TL | 146748 Stokta |
0.709 in
18.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
|
Polyvinyl Chloride
|
||
13,2478 TL - 13,2478 TL | 80816 Stokta |
0.866 in
22.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
|
Polyvinyl Chloride
|
||
11,2502 TL - 11,2502 TL | 4000 Stokta |
0.965 in
24.5 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
Silicone Rubber
|
||
34,0556 TL - 34,0556 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.24 in
31.5 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
Thermo Plastic Elastomer
|
||
3,3015 TL - 8,0885 TL | 153115 Stokta |
0.551 in
14.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
Polyvinyl Chloride
|
||
10,9347 TL - 10,9347 TL | 50966 Stokta |
0.768 in
19.5 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
Thermo Plastic Elastomer
|
||
5,7196 TL - 14,0133 TL | 93000 Stokta |
0.63 in
16.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
Polyvinyl Chloride
|
||
20,2924 TL - 20,2924 TL | 954 Stokta |
1.161 in
29.5 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
|
Thermo Plastic Elastomer
|
||
1,9135 TL - 4,6881 TL | 299776 Stokta |
0.394 in
10.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
Polyvinyl Chloride
|
||
7,5912 TL - 18,5985 TL | 54000 Stokta |
1.024 in
26.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
|
Polyvinyl Chloride
|
||
5,8354 TL - 5,8354 TL | 2473 Stokta |
0.591 in
15.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
Polyvinyl Chloride
|
||
11,4604 TL - 11,4604 TL | 12081 Stokta |
0.689 in
17.5 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
Polyvinyl Chloride
|
||
7,1181 TL - 7,1181 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.772 in
19.6 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
Thermo Plastic Elastomer
|
||
7,2652 TL - 7,2652 TL | 158880 Stokta |
0.571 in
14.5 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
|
Thermo Plastic Elastomer
|
||
15,3506 TL - 15,3506 TL | 29864 Stokta |
0.531 in
13.5 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.232 in
5.9 mm
|
Thermo Plastic Elastomer
|
||
8,8108 TL - 8,8108 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.689 in
17.5 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
Thermo Plastic Elastomer
|
||
6,4833 TL - 6,4833 TL | 46712 Stokta |
0.531 in
13.5 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
Thermo Plastic Elastomer
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin