Menü Arama

Açık Halkalar - Hızlı Takılır Halkalar

Stokta

Quick fit grommets have a beveled edge that allows for faster installation, requiring pressure from only one side to secure into a panel. Ideal when access to the other side of the panel is restricted.

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
53 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Toplam Çap İç Çap Panel Kalınlığı Tam Malzeme Satın Al
10,3879 TL - 10,3879 TL 34059 Stokta
9.0 mm
3.0 mm
0.6 mm
Polyvinyl Chloride
32,1734 TL - 32,1734 TL 17040 Stokta
18.0 mm
10.0 mm
6.0 mm
Polyvinyl Chloride
11,2502 TL - 11,2502 TL 4000 Stokta
24.5 mm
13.0 mm
Silicone Rubber
34,0556 TL - 34,0556 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
31.5 mm
24.0 mm
1.5 mm
Thermo Plastic Elastomer
3,3015 TL - 8,0885 TL 153115 Stokta
14.0 mm
10.0 mm
Polyvinyl Chloride
2,7231 TL - 6,6716 TL 70436 Stokta
11.0 mm
7.0 mm
Polyvinyl Chloride
7,2652 TL - 7,2652 TL 158880 Stokta
14.5 mm
7.0 mm
Thermo Plastic Elastomer
8,8108 TL - 8,8108 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
17.5 mm
10.0 mm
Thermo Plastic Elastomer
6,4833 TL - 6,4833 TL 46712 Stokta
13.5 mm
6.0 mm
Thermo Plastic Elastomer
6,049 TL - 7,3193 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
13.5 mm
6.0 mm
Thermo Plastic Elastomer
4,09 TL - 10,0205 TL 10000 Stokta
16.0 mm
12.0 mm
Polyvinyl Chloride
2,7757 TL - 6,8007 TL 181640 Stokta
12.0 mm
8.0 mm
Polyvinyl Chloride
1,9135 TL - 4,6881 TL 299776 Stokta
10.0 mm
6.0 mm
Polyvinyl Chloride
7,5912 TL - 18,5985 TL 54000 Stokta
26.0 mm
22.0 mm
Polyvinyl Chloride
9,9253 TL - 24,3171 TL 600 Stokta
28.0 mm
24.0 mm
Polyvinyl Chloride
5,8879 TL - 14,4253 TL 18578 Stokta
22.0 mm
18.0 mm
Polyvinyl Chloride
15,3506 TL - 15,3506 TL 29864 Stokta
13.5 mm
7.0 mm
5.9 mm
Thermo Plastic Elastomer
7,1181 TL - 7,1181 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
19.6 mm
12.0 mm
Thermo Plastic Elastomer
11,4604 TL - 11,4604 TL 12081 Stokta
17.5 mm
10.0 mm
3.0 mm
Polyvinyl Chloride
4,6472 TL - 11,3857 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
20.0 mm
16.0 mm
Polyvinyl Chloride
  • / 3
Kablo Salmastrası 3.0 mm 3.0 mm 9.0 mm 0.6 mm

042030069907

Fiyat Aralığı
10,3879 TL - 10,3879 TL

Stok Seviyeleri
34059 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Black
  • Tam Malzeme
    Polyvinyl Chloride
  • Tip
    Hızlı Takılır Halka
  • Gövde Çapı
    6.0 mm
  • Gövde Uzunluğu
    0.6 mm
Kablo Salmastrası 10.0 mm 10.0 mm 18.0 mm 6.0 mm

042100269907

Fiyat Aralığı
32,1734 TL - 32,1734 TL

Stok Seviyeleri
17040 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Black
  • Tam Malzeme
    Polyvinyl Chloride
  • Tip
    Hızlı Takılır Halka
  • Gövde Çapı
    14.0 mm
  • Gövde Uzunluğu
    6.0 mm
Hızlı Takılır Halka 13.0 mm 24.5 mm 3.5 mm

QFG-1

Fiyat Aralığı
11,2502 TL - 11,2502 TL

Stok Seviyeleri
4000 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Black
  • Tam Malzeme
    Silicone Rubber
  • İç Çap
    13.0 mm
  • Toplam Çap
    24.5 mm
  • GTIP Numarası
    3926909790
Hızlı Takılır Halka 24.0 mm 28.0 mm 31.5 mm 1.5 mm

QFG-16209

Fiyat Aralığı
34,0556 TL - 34,0556 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Black
  • Tam Malzeme
    Thermo Plastic Elastomer
  • Tip
    Hızlı Takılır Halka
  • Uyumlu Delik Çapı
    28.0 mm
  • İç Çap
    24.0 mm
Hızlı Takılır Halka 10.0 mm 14.0 mm 1.5 mm

16203

Fiyat Aralığı
8,0885 TL - 3,3015 TL

Stok Seviyeleri
153115 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Black
  • Tam Malzeme
    Polyvinyl Chloride
  • İç Çap
    10.0 mm
  • Toplam Çap
    14.0 mm
  • GTIP Numarası
    3926909790
Hızlı Takılır Halka 7.0 mm 11.0 mm 2.0 mm

16211

Fiyat Aralığı
6,6716 TL - 2,7231 TL

Stok Seviyeleri
70436 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Black
  • Tam Malzeme
    Polyvinyl Chloride
  • İç Çap
    7.0 mm
  • Toplam Çap
    11.0 mm
  • GTIP Numarası
    3926909790
Hızlı Takılır Halka 7.0 mm 14.5 mm 1.5 mm

QFG-16201

Fiyat Aralığı
7,2652 TL - 7,2652 TL

Stok Seviyeleri
158880 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Black
  • Tam Malzeme
    Thermo Plastic Elastomer
  • İç Çap
    7.0 mm
  • Toplam Çap
    14.5 mm
  • GTIP Numarası
    3926909790
Hızlı Takılır Halka 10.0 mm 17.5 mm 1.5 mm

QFG-16203

Fiyat Aralığı
8,8108 TL - 8,8108 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Black
  • Tam Malzeme
    Thermo Plastic Elastomer
  • İç Çap
    10.0 mm
  • Toplam Çap
    17.5 mm
  • GTIP Numarası
    3926909790
Hızlı Takılır Halka 6.0 mm 13.5 mm 1.5 mm

QFG-16200

Fiyat Aralığı
6,4833 TL - 6,4833 TL

Stok Seviyeleri
46712 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Black
  • Tam Malzeme
    Thermo Plastic Elastomer
  • İç Çap
    6.0 mm
  • Toplam Çap
    13.5 mm
  • GTIP Numarası
    3926909790
Hızlı Takılır Halka 6.0 mm 13.5 mm 3.0 mm

QFG-16220

Fiyat Aralığı
7,3193 TL - 6,049 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Black
  • Tam Malzeme
    Thermo Plastic Elastomer
  • İç Çap
    6.0 mm
  • Toplam Çap
    13.5 mm
  • GTIP Numarası
    3926909790
Hızlı Takılır Halka 12.0 mm 16.0 mm 1.5 mm

16204

Fiyat Aralığı
10,0205 TL - 4,09 TL

Stok Seviyeleri
10000 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Black
  • Tam Malzeme
    Polyvinyl Chloride
  • İç Çap
    12.0 mm
  • Toplam Çap
    16.0 mm
  • GTIP Numarası
    3926909790
Hızlı Takılır Halka 8.0 mm 12.0 mm 2.0 mm

16212

Fiyat Aralığı
6,8007 TL - 2,7757 TL

Stok Seviyeleri
181640 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Black
  • Tam Malzeme
    Polyvinyl Chloride
  • İç Çap
    8.0 mm
  • Toplam Çap
    12.0 mm
  • GTIP Numarası
    3926909790
Hızlı Takılır Halka 6.0 mm 10.0 mm 3.0 mm

16220

Fiyat Aralığı
4,6881 TL - 1,9135 TL

Stok Seviyeleri
299776 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Black
  • Tam Malzeme
    Polyvinyl Chloride
  • İç Çap
    6.0 mm
  • Toplam Çap
    10.0 mm
  • GTIP Numarası
    3926909790
Hızlı Takılır Halka 22.0 mm 26.0 mm 3.0 mm

16228

Fiyat Aralığı
18,5985 TL - 7,5912 TL

Stok Seviyeleri
54000 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Black
  • Tam Malzeme
    Polyvinyl Chloride
  • İç Çap
    22.0 mm
  • Toplam Çap
    26.0 mm
  • GTIP Numarası
    3926909790
Hızlı Takılır Halka 24.0 mm 28.0 mm 2.0 mm

16219

Fiyat Aralığı
24,3171 TL - 9,9253 TL

Stok Seviyeleri
600 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Black
  • Tam Malzeme
    Polyvinyl Chloride
  • İç Çap
    24.0 mm
  • Toplam Çap
    28.0 mm
  • GTIP Numarası
    3926909790
Hızlı Takılır Halka 18.0 mm 22.0 mm 3.0 mm

16227

Fiyat Aralığı
14,4253 TL - 5,8879 TL

Stok Seviyeleri
18578 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Black
  • Tam Malzeme
    Polyvinyl Chloride
  • İç Çap
    18.0 mm
  • Toplam Çap
    22.0 mm
  • GTIP Numarası
    3926909790
Kablo Salmastrası 7.0 mm 10.0 mm 13.5 mm 5.9 mm

042070169928

Fiyat Aralığı
15,3506 TL - 15,3506 TL

Stok Seviyeleri
29864 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Black
  • Tam Malzeme
    Thermo Plastic Elastomer
  • Tip
    Hızlı Takılır Halka
  • Uyumlu Delik Çapı
    10.0 mm
  • İç Çap
    7.0 mm
Hızlı Takılır Halka 12.0 mm 19.6 mm 3.0 mm

QFG-16224

Fiyat Aralığı
7,1181 TL - 7,1181 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Black
  • Tam Malzeme
    Thermo Plastic Elastomer
  • İç Çap
    12.0 mm
  • Toplam Çap
    19.6 mm
  • GTIP Numarası
    3926909790
Hızlı Takılır Halka 10.0 mm 14.0 mm 17.5 mm 3.0 mm

QFG-16223

Fiyat Aralığı
11,4604 TL - 11,4604 TL

Stok Seviyeleri
12081 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Black
  • Tam Malzeme
    Polyvinyl Chloride
  • Tip
    Hızlı Takılır Halka
  • Uyumlu Delik Çapı
    14.0 mm
  • İç Çap
    10.0 mm
Hızlı Takılır Halka 16.0 mm 20.0 mm 1.5 mm

16206

Fiyat Aralığı
11,3857 TL - 4,6472 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Black
  • Tam Malzeme
    Polyvinyl Chloride
  • İç Çap
    16.0 mm
  • Toplam Çap
    20.0 mm
  • GTIP Numarası
    3926909790