Menü Arama

Açık Halkalar - Hızlı Takılır Halkalar

Stokta

Quick fit grommets have a beveled edge that allows for faster installation, requiring pressure from only one side to secure into a panel. Ideal when access to the other side of the panel is restricted.

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
53 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Toplam Çap İç Çap Panel Kalınlığı Tam Malzeme Satın Al
97699 Stokta
20.0 mm
11.0 mm
4.0 mm
Polyvinyl Chloride
74240 Stokta
13.5 mm
7.0 mm
5.9 mm
Polyvinyl Chloride
34,0556 TL - 34,0556 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
31.5 mm
24.0 mm
1.5 mm
Thermo Plastic Elastomer
6,049 TL - 7,3193 TL 204484 Stokta
13.5 mm
6.0 mm
Thermo Plastic Elastomer
3,3015 TL - 8,0885 TL 137115 Stokta
14.0 mm
10.0 mm
Polyvinyl Chloride
1,9135 TL - 4,6881 TL 280500 Stokta
10.0 mm
6.0 mm
Polyvinyl Chloride
5,8879 TL - 14,4253 TL 12800 Stokta
22.0 mm
18.0 mm
Polyvinyl Chloride
20,2924 TL - 20,2924 TL 954 Stokta
29.5 mm
22.0 mm
Thermo Plastic Elastomer
10,9347 TL - 10,9347 TL 50966 Stokta
19.5 mm
12.0 mm
Thermo Plastic Elastomer
11,2502 TL - 11,2502 TL 4000 Stokta
24.5 mm
13.0 mm
Silicone Rubber
6,4833 TL - 6,4833 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
13.5 mm
6.0 mm
Thermo Plastic Elastomer
7,1181 TL - 7,1181 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
19.6 mm
12.0 mm
Thermo Plastic Elastomer
13,2478 TL - 13,2478 TL 80816 Stokta
22.0 mm
14.0 mm
Polyvinyl Chloride
7,2652 TL - 7,2652 TL 125248 Stokta
14.5 mm
7.0 mm
Thermo Plastic Elastomer
4,09 TL - 10,0205 TL 119638 Stokta
16.0 mm
12.0 mm
Polyvinyl Chloride
2,7757 TL - 6,8007 TL 153000 Stokta
12.0 mm
8.0 mm
Polyvinyl Chloride
9,9253 TL - 24,3171 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
28.0 mm
24.0 mm
Polyvinyl Chloride
2,7231 TL - 6,6716 TL 70436 Stokta
11.0 mm
7.0 mm
Polyvinyl Chloride
8,8108 TL - 8,8108 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
17.5 mm
10.0 mm
Thermo Plastic Elastomer
7,5912 TL - 18,5985 TL 838000 Stokta
26.0 mm
22.0 mm
Polyvinyl Chloride
  • / 3
Halkalar 11.0 mm 11.0 mm 20.0 mm 4.0 mm

20019204


Stok Seviyeleri
97699 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Tam Malzeme
    Polyvinyl Chloride
  • Tip
    Hızlı Takılır Halka
  • Gövde Çapı
    14.0 mm
  • Gövde Uzunluğu
    1.6 mm
Halkalar 7.0 mm 10.0 mm 13.5 mm 5.9 mm

20019198


Stok Seviyeleri
74240 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Tam Malzeme
    Polyvinyl Chloride
  • Tip
    Hızlı Takılır Halka
  • Gövde Çapı
    13.5 mm
  • Gövde Uzunluğu
    9.7 mm
Hızlı Takılır Halka 24.0 mm 28.0 mm 31.5 mm 1.5 mm

QFG-16209

Fiyat Aralığı
34,0556 TL - 34,0556 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Tam Malzeme
    Thermo Plastic Elastomer
  • Tip
    Hızlı Takılır Halka
  • Uyumlu Delik Çapı
    28.0 mm
  • İç Çap
    24.0 mm
Hızlı Takılır Halka 6.0 mm 13.5 mm 3.0 mm

QFG-16220

Fiyat Aralığı
7,3193 TL - 6,049 TL

Stok Seviyeleri
204484 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Tam Malzeme
    Thermo Plastic Elastomer
  • İç Çap
    6.0 mm
  • Toplam Çap
    13.5 mm
  • GTIP Numarası
    3926909790
Hızlı Takılır Halka 10.0 mm 14.0 mm 1.5 mm

16203

Fiyat Aralığı
8,0885 TL - 3,3015 TL

Stok Seviyeleri
137115 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Tam Malzeme
    Polyvinyl Chloride
  • İç Çap
    10.0 mm
  • Toplam Çap
    14.0 mm
  • GTIP Numarası
    3926909790
Hızlı Takılır Halka 6.0 mm 10.0 mm 3.0 mm

16220

Fiyat Aralığı
4,6881 TL - 1,9135 TL

Stok Seviyeleri
280500 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Tam Malzeme
    Polyvinyl Chloride
  • İç Çap
    6.0 mm
  • Toplam Çap
    10.0 mm
  • GTIP Numarası
    3926909790
Hızlı Takılır Halka 18.0 mm 22.0 mm 3.0 mm

16227

Fiyat Aralığı
14,4253 TL - 5,8879 TL

Stok Seviyeleri
12800 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Tam Malzeme
    Polyvinyl Chloride
  • İç Çap
    18.0 mm
  • Toplam Çap
    22.0 mm
  • GTIP Numarası
    3926909790
Hızlı Takılır Halka 22.0 mm 29.5 mm 3.0 mm

QFG-16228

Fiyat Aralığı
20,2924 TL - 20,2924 TL

Stok Seviyeleri
954 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Tam Malzeme
    Thermo Plastic Elastomer
  • İç Çap
    22.0 mm
  • Toplam Çap
    29.5 mm
  • GTIP Numarası
    3926909790
Hızlı Takılır Halka 12.0 mm 19.5 mm 1.5 mm

QFG-16204

Fiyat Aralığı
10,9347 TL - 10,9347 TL

Stok Seviyeleri
50966 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Tam Malzeme
    Thermo Plastic Elastomer
  • İç Çap
    12.0 mm
  • Toplam Çap
    19.5 mm
  • GTIP Numarası
    3926909790
Hızlı Takılır Halka 13.0 mm 24.5 mm 3.5 mm

QFG-1

Fiyat Aralığı
11,2502 TL - 11,2502 TL

Stok Seviyeleri
4000 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Tam Malzeme
    Silicone Rubber
  • İç Çap
    13.0 mm
  • Toplam Çap
    24.5 mm
  • GTIP Numarası
    3926909790
Hızlı Takılır Halka 6.0 mm 13.5 mm 1.5 mm

QFG-16200

Fiyat Aralığı
6,4833 TL - 6,4833 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Tam Malzeme
    Thermo Plastic Elastomer
  • İç Çap
    6.0 mm
  • Toplam Çap
    13.5 mm
  • GTIP Numarası
    3926909790
Hızlı Takılır Halka 12.0 mm 19.6 mm 3.0 mm

QFG-16224

Fiyat Aralığı
7,1181 TL - 7,1181 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Tam Malzeme
    Thermo Plastic Elastomer
  • İç Çap
    12.0 mm
  • Toplam Çap
    19.6 mm
  • GTIP Numarası
    3926909790
Hızlı Takılır Halka 14.0 mm 22.0 mm 1.5 mm

QFG-16205

Fiyat Aralığı
13,2478 TL - 13,2478 TL

Stok Seviyeleri
80816 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Tam Malzeme
    Polyvinyl Chloride
  • İç Çap
    14.0 mm
  • Toplam Çap
    22.0 mm
  • GTIP Numarası
    3926909790
Hızlı Takılır Halka 7.0 mm 14.5 mm 1.5 mm

QFG-16201

Fiyat Aralığı
7,2652 TL - 7,2652 TL

Stok Seviyeleri
125248 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Tam Malzeme
    Thermo Plastic Elastomer
  • İç Çap
    7.0 mm
  • Toplam Çap
    14.5 mm
  • GTIP Numarası
    3926909790
Hızlı Takılır Halka 12.0 mm 16.0 mm 1.5 mm

16204

Fiyat Aralığı
10,0205 TL - 4,09 TL

Stok Seviyeleri
119638 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Tam Malzeme
    Polyvinyl Chloride
  • İç Çap
    12.0 mm
  • Toplam Çap
    16.0 mm
  • GTIP Numarası
    3926909790
Hızlı Takılır Halka 8.0 mm 12.0 mm 2.0 mm

16212

Fiyat Aralığı
6,8007 TL - 2,7757 TL

Stok Seviyeleri
153000 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Tam Malzeme
    Polyvinyl Chloride
  • İç Çap
    8.0 mm
  • Toplam Çap
    12.0 mm
  • GTIP Numarası
    3926909790
Hızlı Takılır Halka 24.0 mm 28.0 mm 2.0 mm

16219

Fiyat Aralığı
24,3171 TL - 9,9253 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Tam Malzeme
    Polyvinyl Chloride
  • İç Çap
    24.0 mm
  • Toplam Çap
    28.0 mm
  • GTIP Numarası
    3926909790
Hızlı Takılır Halka 7.0 mm 11.0 mm 2.0 mm

16211

Fiyat Aralığı
6,6716 TL - 2,7231 TL

Stok Seviyeleri
70436 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Tam Malzeme
    Polyvinyl Chloride
  • İç Çap
    7.0 mm
  • Toplam Çap
    11.0 mm
  • GTIP Numarası
    3926909790
Hızlı Takılır Halka 10.0 mm 17.5 mm 1.5 mm

QFG-16203

Fiyat Aralığı
8,8108 TL - 8,8108 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Tam Malzeme
    Thermo Plastic Elastomer
  • İç Çap
    10.0 mm
  • Toplam Çap
    17.5 mm
  • GTIP Numarası
    3926909790
Hızlı Takılır Halka 22.0 mm 26.0 mm 1.5 mm

16208

Fiyat Aralığı
18,5985 TL - 7,5912 TL

Stok Seviyeleri
838000 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Tam Malzeme
    Polyvinyl Chloride
  • İç Çap
    22.0 mm
  • Toplam Çap
    26.0 mm
  • GTIP Numarası
    3926909790