Quick fit grommets have a beveled edge that allows for faster installation, requiring pressure from only one side to secure into a panel. Ideal when access to the other side of the panel is restricted.
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
Fiyat aralığı | Stok Durumu | Toplam Çap | İç Çap | Panel Kalınlığı | Tam Malzeme | Satın Al | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11,2502 TL - 11,2502 TL | 4000 Stokta |
0.965 in
24.5 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
Silicone Rubber
|
||
34,0556 TL - 34,0556 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.24 in
31.5 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
Thermo Plastic Elastomer
|
||
3,3015 TL - 8,0885 TL | 137115 Stokta |
0.551 in
14.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
Polyvinyl Chloride
|
||
13,2478 TL - 13,2478 TL | 80816 Stokta |
0.866 in
22.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
|
Polyvinyl Chloride
|
||
5,8879 TL - 14,4253 TL | 12800 Stokta |
0.866 in
22.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
|
Polyvinyl Chloride
|
||
7,5912 TL - 18,5985 TL | 54000 Stokta |
1.024 in
26.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
|
Polyvinyl Chloride
|
||
5,8354 TL - 5,8354 TL | 9514 Stokta |
0.591 in
15.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
Polyvinyl Chloride
|
||
15,3506 TL - 15,3506 TL | 29864 Stokta |
0.531 in
13.5 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.232 in
5.9 mm
|
Thermo Plastic Elastomer
|
||
11,4604 TL - 11,4604 TL | 540 Stokta |
0.689 in
17.5 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
Polyvinyl Chloride
|
||
3,2668 TL - 8,0035 TL | 83132 Stokta |
0.394 in
10.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
Polyvinyl Chloride
|
||
1,9135 TL - 4,6881 TL | 280500 Stokta |
0.394 in
10.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
Polyvinyl Chloride
|
||
1,9135 TL - 4,6881 TL | 361000 Stokta |
0.394 in
10.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
Polyvinyl Chloride
|
||
5,8879 TL - 14,4253 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.866 in
22.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
|
Polyvinyl Chloride
|
||
3,785 TL - 9,2736 TL | 554400 Stokta |
0.709 in
18.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
|
Polyvinyl Chloride
|
||
16,402 TL - 16,402 TL | 40630 Stokta |
1 in
25.4 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
|
Thermo Plastic Elastomer
|
||
4,6472 TL - 11,3857 TL | 27200 Stokta |
0.787 in
20.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
|
Polyvinyl Chloride
|
||
10,3879 TL - 10,3879 TL | 1080944 Stokta |
0.354 in
9.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.024 in
0.6 mm
|
Polyvinyl Chloride
|
||
27,9676 TL - 27,9676 TL | 10982 Stokta |
0.787 in
20.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
Polyvinyl Chloride
|
||
32,1734 TL - 32,1734 TL | 33184 Stokta |
0.709 in
18.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
Polyvinyl Chloride
|
||
5,8354 TL - 5,8354 TL | 500 Stokta |
0.591 in
15.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
Polyvinyl Chloride
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin