Menü Arama

Açık Halkalar - Hızlı Takılır Halkalar

Stokta

Quick fit grommets have a beveled edge that allows for faster installation, requiring pressure from only one side to secure into a panel. Ideal when access to the other side of the panel is restricted.

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
53 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Toplam Çap İç Çap Panel Kalınlığı Tam Malzeme Satın Al
10,9347 TL - 10,9347 TL 50966 Stokta
19.5 mm
12.0 mm
Thermo Plastic Elastomer
7,1181 TL - 7,1181 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
19.6 mm
12.0 mm
Thermo Plastic Elastomer
2,7757 TL - 6,8007 TL 181640 Stokta
12.0 mm
8.0 mm
Polyvinyl Chloride
7,2652 TL - 7,2652 TL 158880 Stokta
14.5 mm
7.0 mm
Thermo Plastic Elastomer
11,2502 TL - 11,2502 TL 4000 Stokta
24.5 mm
13.0 mm
Silicone Rubber
34,0556 TL - 34,0556 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
31.5 mm
24.0 mm
1.5 mm
Thermo Plastic Elastomer
3,3015 TL - 8,0885 TL 153115 Stokta
14.0 mm
10.0 mm
Polyvinyl Chloride
2,7231 TL - 6,6716 TL 70436 Stokta
11.0 mm
7.0 mm
Polyvinyl Chloride
9,9253 TL - 24,3171 TL 600 Stokta
28.0 mm
24.0 mm
Polyvinyl Chloride
6,049 TL - 7,3193 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
13.5 mm
6.0 mm
Thermo Plastic Elastomer
5,8879 TL - 14,4253 TL 18578 Stokta
22.0 mm
18.0 mm
Polyvinyl Chloride
4,09 TL - 10,0205 TL 10000 Stokta
16.0 mm
12.0 mm
Polyvinyl Chloride
15,3506 TL - 15,3506 TL 29864 Stokta
13.5 mm
7.0 mm
5.9 mm
Thermo Plastic Elastomer
20,2924 TL - 20,2924 TL 954 Stokta
29.5 mm
22.0 mm
Thermo Plastic Elastomer
8,8108 TL - 8,8108 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
17.5 mm
10.0 mm
Thermo Plastic Elastomer
6,4833 TL - 6,4833 TL 46712 Stokta
13.5 mm
6.0 mm
Thermo Plastic Elastomer
1,9135 TL - 4,6881 TL 25500 Stokta
10.0 mm
6.0 mm
Polyvinyl Chloride
2,4498 TL - 6,002 TL 146748 Stokta
18.0 mm
14.0 mm
Polyvinyl Chloride
2,7231 TL - 6,6716 TL 228397 Stokta
11.0 mm
7.0 mm
Polyvinyl Chloride
13,2478 TL - 13,2478 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
29.5 mm
18.0 mm
3.5 mm
Silicone Rubber
  • / 3
Hızlı Takılır Halka 12.0 mm 19.5 mm 1.5 mm

QFG-16204

Fiyat Aralığı
10,9347 TL - 10,9347 TL

Stok Seviyeleri
50966 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Black
  • Tam Malzeme
    Thermo Plastic Elastomer
  • İç Çap
    12.0 mm
  • Toplam Çap
    19.5 mm
  • GTIP Numarası
    3926909790
Hızlı Takılır Halka 12.0 mm 19.6 mm 3.0 mm

QFG-16224

Fiyat Aralığı
7,1181 TL - 7,1181 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Black
  • Tam Malzeme
    Thermo Plastic Elastomer
  • İç Çap
    12.0 mm
  • Toplam Çap
    19.6 mm
  • GTIP Numarası
    3926909790
Hızlı Takılır Halka 8.0 mm 12.0 mm 2.0 mm

16212

Fiyat Aralığı
6,8007 TL - 2,7757 TL

Stok Seviyeleri
181640 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Black
  • Tam Malzeme
    Polyvinyl Chloride
  • İç Çap
    8.0 mm
  • Toplam Çap
    12.0 mm
  • GTIP Numarası
    3926909790
Hızlı Takılır Halka 7.0 mm 14.5 mm 1.5 mm

QFG-16201

Fiyat Aralığı
7,2652 TL - 7,2652 TL

Stok Seviyeleri
158880 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Black
  • Tam Malzeme
    Thermo Plastic Elastomer
  • İç Çap
    7.0 mm
  • Toplam Çap
    14.5 mm
  • GTIP Numarası
    3926909790
Hızlı Takılır Halka 13.0 mm 24.5 mm 3.5 mm

QFG-1

Fiyat Aralığı
11,2502 TL - 11,2502 TL

Stok Seviyeleri
4000 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Black
  • Tam Malzeme
    Silicone Rubber
  • İç Çap
    13.0 mm
  • Toplam Çap
    24.5 mm
  • GTIP Numarası
    3926909790
Hızlı Takılır Halka 24.0 mm 28.0 mm 31.5 mm 1.5 mm

QFG-16209

Fiyat Aralığı
34,0556 TL - 34,0556 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Black
  • Tam Malzeme
    Thermo Plastic Elastomer
  • Tip
    Hızlı Takılır Halka
  • Uyumlu Delik Çapı
    28.0 mm
  • İç Çap
    24.0 mm
Hızlı Takılır Halka 10.0 mm 14.0 mm 1.5 mm

16203

Fiyat Aralığı
8,0885 TL - 3,3015 TL

Stok Seviyeleri
153115 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Black
  • Tam Malzeme
    Polyvinyl Chloride
  • İç Çap
    10.0 mm
  • Toplam Çap
    14.0 mm
  • GTIP Numarası
    3926909790
Hızlı Takılır Halka 7.0 mm 11.0 mm 2.0 mm

16211

Fiyat Aralığı
6,6716 TL - 2,7231 TL

Stok Seviyeleri
70436 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Black
  • Tam Malzeme
    Polyvinyl Chloride
  • İç Çap
    7.0 mm
  • Toplam Çap
    11.0 mm
  • GTIP Numarası
    3926909790
Hızlı Takılır Halka 24.0 mm 28.0 mm 2.0 mm

16219

Fiyat Aralığı
24,3171 TL - 9,9253 TL

Stok Seviyeleri
600 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Black
  • Tam Malzeme
    Polyvinyl Chloride
  • İç Çap
    24.0 mm
  • Toplam Çap
    28.0 mm
  • GTIP Numarası
    3926909790
Hızlı Takılır Halka 6.0 mm 13.5 mm 3.0 mm

QFG-16220

Fiyat Aralığı
7,3193 TL - 6,049 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Black
  • Tam Malzeme
    Thermo Plastic Elastomer
  • İç Çap
    6.0 mm
  • Toplam Çap
    13.5 mm
  • GTIP Numarası
    3926909790
Hızlı Takılır Halka 18.0 mm 22.0 mm 3.0 mm

16227

Fiyat Aralığı
14,4253 TL - 5,8879 TL

Stok Seviyeleri
18578 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Black
  • Tam Malzeme
    Polyvinyl Chloride
  • İç Çap
    18.0 mm
  • Toplam Çap
    22.0 mm
  • GTIP Numarası
    3926909790
Hızlı Takılır Halka 12.0 mm 16.0 mm 1.5 mm

16204

Fiyat Aralığı
10,0205 TL - 4,09 TL

Stok Seviyeleri
10000 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Black
  • Tam Malzeme
    Polyvinyl Chloride
  • İç Çap
    12.0 mm
  • Toplam Çap
    16.0 mm
  • GTIP Numarası
    3926909790
Kablo Salmastrası 7.0 mm 10.0 mm 13.5 mm 5.9 mm

042070169928

Fiyat Aralığı
15,3506 TL - 15,3506 TL

Stok Seviyeleri
29864 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Black
  • Tam Malzeme
    Thermo Plastic Elastomer
  • Tip
    Hızlı Takılır Halka
  • Uyumlu Delik Çapı
    10.0 mm
  • İç Çap
    7.0 mm
Hızlı Takılır Halka 22.0 mm 29.5 mm 3.0 mm

QFG-16228

Fiyat Aralığı
20,2924 TL - 20,2924 TL

Stok Seviyeleri
954 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Black
  • Tam Malzeme
    Thermo Plastic Elastomer
  • İç Çap
    22.0 mm
  • Toplam Çap
    29.5 mm
  • GTIP Numarası
    3926909790
Hızlı Takılır Halka 10.0 mm 17.5 mm 1.5 mm

QFG-16203

Fiyat Aralığı
8,8108 TL - 8,8108 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Black
  • Tam Malzeme
    Thermo Plastic Elastomer
  • İç Çap
    10.0 mm
  • Toplam Çap
    17.5 mm
  • GTIP Numarası
    3926909790
Hızlı Takılır Halka 6.0 mm 13.5 mm 1.5 mm

QFG-16200

Fiyat Aralığı
6,4833 TL - 6,4833 TL

Stok Seviyeleri
46712 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Black
  • Tam Malzeme
    Thermo Plastic Elastomer
  • İç Çap
    6.0 mm
  • Toplam Çap
    13.5 mm
  • GTIP Numarası
    3926909790
Hızlı Takılır Halka 6.0 mm 10.0 mm 1.5 mm

16200

Fiyat Aralığı
4,6881 TL - 1,9135 TL

Stok Seviyeleri
25500 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Black
  • Tam Malzeme
    Polyvinyl Chloride
  • İç Çap
    6.0 mm
  • Toplam Çap
    10.0 mm
  • GTIP Numarası
    3926909790
Hızlı Takılır Halka 14.0 mm 18.0 mm 1.5 mm

16205

Fiyat Aralığı
6,002 TL - 2,4498 TL

Stok Seviyeleri
146748 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Black
  • Tam Malzeme
    Polyvinyl Chloride
  • İç Çap
    14.0 mm
  • Toplam Çap
    18.0 mm
  • GTIP Numarası
    3926909790
Hızlı Takılır Halka 7.0 mm 11.0 mm 1.5 mm

16201

Fiyat Aralığı
6,6716 TL - 2,7231 TL

Stok Seviyeleri
228397 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Black
  • Tam Malzeme
    Polyvinyl Chloride
  • İç Çap
    7.0 mm
  • Toplam Çap
    11.0 mm
  • GTIP Numarası
    3926909790
Hızlı Takılır Halka 18.0 mm 25.4 mm 29.5 mm 3.5 mm

QFG-2

Fiyat Aralığı
13,2478 TL - 13,2478 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Black
  • Tam Malzeme
    Silicone Rubber
  • İç Çap
    18.0 mm
  • Toplam Çap
    29.5 mm
  • Toplam Yükseklik
    10.5 mm