Quick fit grommets have a beveled edge that allows for faster installation, requiring pressure from only one side to secure into a panel. Ideal when access to the other side of the panel is restricted.
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
Fiyat aralığı | Stok Durumu | Toplam Çap | İç Çap | Panel Kalınlığı | Tam Malzeme | Satın Al | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7,5912 TL - 18,5985 TL | 212324 Stokta |
1.024 in
26.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
|
Polyvinyl Chloride
|
||
2,7757 TL - 6,8007 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.472 in
12.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
Polyvinyl Chloride
|
||
1,9135 TL - 4,6881 TL | 299776 Stokta |
0.394 in
10.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
Polyvinyl Chloride
|
||
3,785 TL - 9,2736 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.709 in
18.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
|
Polyvinyl Chloride
|
||
5,7196 TL - 14,0133 TL | 93000 Stokta |
0.63 in
16.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
Polyvinyl Chloride
|
||
7,5912 TL - 18,5985 TL | 54000 Stokta |
1.024 in
26.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
|
Polyvinyl Chloride
|
||
9,9253 TL - 24,3171 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.102 in
28.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
|
Polyvinyl Chloride
|
||
5,8354 TL - 5,8354 TL | 2473 Stokta |
0.591 in
15.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
Polyvinyl Chloride
|
||
3,3015 TL - 8,0885 TL | 6140 Stokta |
0.551 in
14.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
Polyvinyl Chloride
|
||
5,8879 TL - 14,4253 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.866 in
22.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
|
Polyvinyl Chloride
|
||
4,6472 TL - 11,3857 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.787 in
20.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
|
Polyvinyl Chloride
|
||
32,1734 TL - 32,1734 TL | 17040 Stokta |
0.709 in
18.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
Polyvinyl Chloride
|
||
2,7231 TL - 6,6716 TL | 13384800 Stokta |
0.433 in
11.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
|
Polyvinyl Chloride
|
||
4,09 TL - 10,0205 TL | 115080 Stokta |
0.63 in
16.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
Polyvinyl Chloride
|
||
7,5912 TL - 18,5985 TL | 8550 Stokta |
1.024 in
26.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
|
Polyvinyl Chloride
|
||
9,9253 TL - 24,3171 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.102 in
28.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
|
Polyvinyl Chloride
|
||
3,3015 TL - 8,0885 TL | 30525 Stokta |
0.551 in
14.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
Polyvinyl Chloride
|
||
23,762 TL - 23,762 TL | 98 Stokta |
0.787 in
20.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
Thermo Plastic Elastomer
|
||
3,785 TL - 9,2736 TL | 302 Stokta |
0.709 in
18.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
|
Polyvinyl Chloride
|
||
10,3879 TL - 10,3879 TL | 34059 Stokta |
0.354 in
9.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.024 in
0.6 mm
|
Polyvinyl Chloride
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin