Menü Arama

BDK Ara Parçaları - Altıgen / Altı Oyuksuz

Stokta

These PCB Spacers are designed to be installed by hand and do not require assembly equipment. They are simple to install thanks to their screw in design. These Hexagonal Brass Standoffs are suitable for a wide range of applications and are available in both non-undercut and undercut versions. Non-undercut spacers offer greater stability but require a washer for installation. Undercut spacers are much quicker to install and don't require the use of a washer

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
319 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Malzeme Diş Uzunluğu Uyumlu Diş Boyutları (Hepsi) Ara Parça Uzunluğu Satın Al
36,7996 TL - 36,7996 TL 12832 Stokta
Stainless Steel
6.0 mm
M2
5.0 mm
13,3529 TL - 13,3529 TL 389170 Stokta
Brass
6.0 mm
M2
5.0 mm
40,4796 TL - 40,4796 TL 48000 Stokta
Stainless Steel
8.0 mm
M3
5.0 mm
13,1427 TL - 13,1427 TL 21600 Stokta
Brass
8.0 mm
M3
5.0 mm
18,9255 TL - 18,9255 TL 90 Stokta
Brass
6.0 mm
M2
18.0 mm
42,0567 TL - 42,0567 TL 24870 Stokta
Stainless Steel
6.0 mm
M2.5
10.0 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Brass
8.0 mm
#4-40
5.0 mm
15,9815 TL - 15,9815 TL 91600 Stokta
Brass
6.0 mm
M2
12.0 mm
43,2133 TL - 43,2133 TL 3097 Stokta
Stainless Steel
6.0 mm
M2.5
12.0 mm
39,0076 TL - 39,0076 TL 5996 Stokta
Stainless Steel
6.0 mm
M2.5
5.0 mm
32,2571 TL - 32,2571 TL 16960 Stokta
Stainless Steel
8.0 mm
M3
5.0 mm
40,4796 TL - 40,4796 TL 40800 Stokta
Stainless Steel
8.0 mm
#4-40
5.0 mm
402225 Stokta
Brass
8.0 mm
M3
6.0 mm
12,5119 TL - 12,5119 TL 290 Stokta
Steel
8.0 mm
M3
5.0 mm
21,0283 TL - 21,0283 TL 592 Stokta
Brass
6.0 mm
M2
20.0 mm
40,4796 TL - 40,4796 TL 33174 Stokta
Stainless Steel
8.0 mm
#4-40
5.0 mm
40,4796 TL - 40,4796 TL 171000 Stokta
Stainless Steel
8.0 mm
M3
5.0 mm
18,8203 TL - 18,8203 TL 1964 Stokta
Steel
12.0 mm
#4-40
5.0 mm
18,8203 TL - 18,8203 TL 90 Stokta
Steel
12.0 mm
M3
8.0 mm
37,1568 TL - 37,1568 TL 97736 Stokta
Stainless Steel
8.0 mm
M3
8.0 mm
  • / 16
Erkek-Dişi İzolatörler Hexagonal 4.0 mm M2 5.0 mm

304105041556

Fiyat Aralığı
36,7996 TL - 36,7996 TL

Stok Seviyeleri
12832 Stokta
Özellikler
  • Bitir
    Stainless Steel
  • Tam Malzeme
    Stainless Steel
  • Pul Şekli
    Hexagonal
  • Diş Tipi
    Metric
  • Uyumlu Diş Boyutları (Hepsi)
    M2
Erkek-Dişi İzolatörler Hexagonal 4.0 mm M2 5.0 mm

304105040050

Fiyat Aralığı
13,3529 TL - 13,3529 TL

Stok Seviyeleri
389170 Stokta
Özellikler
  • Bitir
    Nickel Plated
  • Tam Malzeme
    Brass
  • Pul Şekli
    Hexagonal
  • Diş Tipi
    Metric
  • Uyumlu Diş Boyutları (Hepsi)
    M2
D-Altı İzolatör Hexagonal 5.0 mm 4NC-M3 5.0 mm

308203041556

Fiyat Aralığı
40,4796 TL - 40,4796 TL

Stok Seviyeleri
48000 Stokta
Özellikler
  • Bitir
    Stainless Steel
  • Tam Malzeme
    Stainless Steel
  • Pul Şekli
    Hexagonal
  • Uyumlu Diş Boyutları (Hepsi)
    M3
  • Yassılar Arası Mesafe
    5.0 mm
D-Altı İzolatör Hexagonal 5.0 mm 4NC-M3 5.0 mm

308203040050

Fiyat Aralığı
13,1427 TL - 13,1427 TL

Stok Seviyeleri
21600 Stokta
Özellikler
  • Bitir
    Nickel Plated
  • Tam Malzeme
    Brass
  • Pul Şekli
    Hexagonal
  • Uyumlu Diş Boyutları (Hepsi)
    M3
  • Yassılar Arası Mesafe
    5.0 mm
Erkek-Dişi İzolatörler Hexagonal 4.0 mm M2 18.0 mm

304118040050

Fiyat Aralığı
18,9255 TL - 18,9255 TL

Stok Seviyeleri
90 Stokta
Özellikler
  • Bitir
    Nickel Plated
  • Tam Malzeme
    Brass
  • Pul Şekli
    Hexagonal
  • Diş Tipi
    Metric
  • Uyumlu Diş Boyutları (Hepsi)
    M2
Erkek-Dişi İzolatörler Hexagonal 5.0 mm M2.5 10.0 mm

304210041556

Fiyat Aralığı
42,0567 TL - 42,0567 TL

Stok Seviyeleri
24870 Stokta
Özellikler
  • Bitir
    Stainless Steel
  • Tam Malzeme
    Stainless Steel
  • Pul Şekli
    Hexagonal
  • Diş Tipi
    Metric
  • Uyumlu Diş Boyutları (Hepsi)
    M2.5
D-Altı İzolatör Hexagonal 5.0 mm 4NC-4NC 5.0 mm

308204040050


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Bitir
    Nickel Plated
  • Tam Malzeme
    Brass
  • Pul Şekli
    Hexagonal
  • Uyumlu Diş Boyutları (Hepsi)
    #4-40
  • Yassılar Arası Mesafe
    5.0 mm
Erkek-Dişi İzolatörler Hexagonal 4.0 mm M2 12.0 mm

304112040050

Fiyat Aralığı
15,9815 TL - 15,9815 TL

Stok Seviyeleri
91600 Stokta
Özellikler
  • Bitir
    Nickel Plated
  • Tam Malzeme
    Brass
  • Pul Şekli
    Hexagonal
  • Diş Tipi
    Metric
  • Uyumlu Diş Boyutları (Hepsi)
    M2
Erkek-Dişi İzolatörler Hexagonal 5.0 mm M2.5 12.0 mm

304212041556

Fiyat Aralığı
43,2133 TL - 43,2133 TL

Stok Seviyeleri
3097 Stokta
Özellikler
  • Bitir
    Stainless Steel
  • Tam Malzeme
    Stainless Steel
  • Pul Şekli
    Hexagonal
  • Diş Tipi
    Metric
  • Uyumlu Diş Boyutları (Hepsi)
    M2.5
Erkek-Dişi İzolatörler Hexagonal 5.0 mm M2.5 5.0 mm

304205041556

Fiyat Aralığı
39,0076 TL - 39,0076 TL

Stok Seviyeleri
5996 Stokta
Özellikler
  • Bitir
    Stainless Steel
  • Tam Malzeme
    Stainless Steel
  • Pul Şekli
    Hexagonal
  • Diş Tipi
    Metric
  • Uyumlu Diş Boyutları (Hepsi)
    M2.5
Erkek-Dişi İzolatörler Hexagonal 5.5 mm M3 5.0 mm

304305141556

Fiyat Aralığı
32,2571 TL - 32,2571 TL

Stok Seviyeleri
16960 Stokta
Özellikler
  • Bitir
    Stainless Steel
  • Tam Malzeme
    Stainless Steel
  • Pul Şekli
    Hexagonal
  • Diş Tipi
    Metric
  • Uyumlu Diş Boyutları (Hepsi)
    M3
D-Altı İzolatör Hexagonal 5.0 mm 4NC-4NC 5.0 mm

308204041556

Fiyat Aralığı
40,4796 TL - 40,4796 TL

Stok Seviyeleri
40800 Stokta
Özellikler
  • Bitir
    Stainless Steel
  • Tam Malzeme
    Stainless Steel
  • Pul Şekli
    Hexagonal
  • Uyumlu Diş Boyutları (Hepsi)
    #4-40
  • Yassılar Arası Mesafe
    5.0 mm
Erkek-Dişi İzolatörler Hexagonal 5.5 mm M3 6.0 mm

304306140050


Stok Seviyeleri
402225 Stokta
Özellikler
  • Bitir
    Nickel Plated
  • Tam Malzeme
    Brass
  • Pul Şekli
    Hexagonal
  • Diş Tipi
    Metric
  • Uyumlu Diş Boyutları (Hepsi)
    M3
D-Altı İzolatör Hexagonal 5.0 mm 4NC-M3 5.0 mm

308203041152

Fiyat Aralığı
12,5119 TL - 12,5119 TL

Stok Seviyeleri
290 Stokta
Özellikler
  • Bitir
    Zinc Plated
  • Tam Malzeme
    Steel
  • Pul Şekli
    Hexagonal
  • Uyumlu Diş Boyutları (Hepsi)
    M3
  • Yassılar Arası Mesafe
    5.0 mm
Erkek-Dişi İzolatörler Hexagonal 4.0 mm M2 20.0 mm

304120040050

Fiyat Aralığı
21,0283 TL - 21,0283 TL

Stok Seviyeleri
592 Stokta
Özellikler
  • Bitir
    Nickel Plated
  • Tam Malzeme
    Brass
  • Pul Şekli
    Hexagonal
  • Diş Tipi
    Metric
  • Uyumlu Diş Boyutları (Hepsi)
    M2
Stainless Steel Erkek-Dişi İzolatörler #4-40 5.0 mm

308202041556

Fiyat Aralığı
40,4796 TL - 40,4796 TL

Stok Seviyeleri
33174 Stokta
Özellikler
  • Bitir
    Stainless Steel
  • Tam Malzeme
    Stainless Steel
  • Pul Şekli
    Hexagonal
  • Diş Tipi
    Metric
  • Uyumlu Diş Boyutları (Hepsi)
    #4-40
D-Altı İzolatör Hexagonal 5.0 mm M3-M3 5.0 mm

308201041556

Fiyat Aralığı
40,4796 TL - 40,4796 TL

Stok Seviyeleri
171000 Stokta
Özellikler
  • Bitir
    Stainless Steel
  • Tam Malzeme
    Stainless Steel
  • Pul Şekli
    Hexagonal
  • Diş Tipi
    Metric
  • Uyumlu Diş Boyutları (Hepsi)
    M3
D-Altı İzolatör Hexagonal 5.0 mm 4NC-M3 5.0 mm

308302041152

Fiyat Aralığı
18,8203 TL - 18,8203 TL

Stok Seviyeleri
1964 Stokta
Özellikler
  • Bitir
    Zinc Plated
  • Tam Malzeme
    Steel
  • Pul Şekli
    Hexagonal
  • Diş Tipi
    Metric
  • Uyumlu Diş Boyutları (Hepsi)
    #4-40
D-Altı İzolatör Hexagonal 5.0 mm M3-M3 8.0 mm

308301041152

Fiyat Aralığı
18,8203 TL - 18,8203 TL

Stok Seviyeleri
90 Stokta
Özellikler
  • Bitir
    Zinc Plated
  • Tam Malzeme
    Steel
  • Pul Şekli
    Hexagonal
  • Diş Tipi
    Metric
  • Uyumlu Diş Boyutları (Hepsi)
    M3
Erkek-Dişi İzolatörler Hexagonal 5.5 mm M3 8.0 mm

304308141556

Fiyat Aralığı
37,1568 TL - 37,1568 TL

Stok Seviyeleri
97736 Stokta
Özellikler
  • Bitir
    Stainless Steel
  • Tam Malzeme
    Stainless Steel
  • Pul Şekli
    Hexagonal
  • Diş Tipi
    Metric
  • Uyumlu Diş Boyutları (Hepsi)
    M3