Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
These PCB Spacers are designed to be installed by hand and do not require assembly equipment. They are simple to install thanks to their screw in design. These Hexagonal Brass Standoffs are suitable for a wide range of applications and are available in both non-undercut and undercut versions. Non-undercut spacers offer greater stability but require a washer for installation. Undercut spacers are much quicker to install and don't require the use of a washer
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
Fiyat aralığı | Stok Durumu | Malzeme | Diş Uzunluğu | Uyumlu Diş Boyutları (Hepsi) | Ara Parça Uzunluğu | Satın Al | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
36,7996 TL - 36,7996 TL | 12832 Stokta |
Stainless Steel
|
0.236 in
6.0 mm
|
M2
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
13,3529 TL - 13,3529 TL | 389170 Stokta |
Brass
|
0.236 in
6.0 mm
|
M2
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
40,4796 TL - 40,4796 TL | 48000 Stokta |
Stainless Steel
|
0.315 in
8.0 mm
|
M3
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
13,1427 TL - 13,1427 TL | 21600 Stokta |
Brass
|
0.315 in
8.0 mm
|
M3
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
18,9255 TL - 18,9255 TL | 90 Stokta |
Brass
|
0.236 in
6.0 mm
|
M2
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
42,0567 TL - 42,0567 TL | 24870 Stokta |
Stainless Steel
|
0.236 in
6.0 mm
|
M2.5
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Brass
|
0.315 in
8.0 mm
|
#4-40
|
0.197 in
5.0 mm
|
|||
15,9815 TL - 15,9815 TL | 91600 Stokta |
Brass
|
0.236 in
6.0 mm
|
M2
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
43,2133 TL - 43,2133 TL | 3097 Stokta |
Stainless Steel
|
0.236 in
6.0 mm
|
M2.5
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
39,0076 TL - 39,0076 TL | 5996 Stokta |
Stainless Steel
|
0.236 in
6.0 mm
|
M2.5
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
32,2571 TL - 32,2571 TL | 16960 Stokta |
Stainless Steel
|
0.315 in
8.0 mm
|
M3
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
40,4796 TL - 40,4796 TL | 40800 Stokta |
Stainless Steel
|
0.315 in
8.0 mm
|
#4-40
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
402225 Stokta |
Brass
|
0.315 in
8.0 mm
|
M3
|
0.236 in
6.0 mm
|
|||
12,5119 TL - 12,5119 TL | 290 Stokta |
Steel
|
0.315 in
8.0 mm
|
M3
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
21,0283 TL - 21,0283 TL | 592 Stokta |
Brass
|
0.236 in
6.0 mm
|
M2
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
40,4796 TL - 40,4796 TL | 33174 Stokta |
Stainless Steel
|
0.315 in
8.0 mm
|
#4-40
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
40,4796 TL - 40,4796 TL | 171000 Stokta |
Stainless Steel
|
0.315 in
8.0 mm
|
M3
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
18,8203 TL - 18,8203 TL | 1964 Stokta |
Steel
|
0.472 in
12.0 mm
|
#4-40
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
18,8203 TL - 18,8203 TL | 90 Stokta |
Steel
|
0.472 in
12.0 mm
|
M3
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
37,1568 TL - 37,1568 TL | 97736 Stokta |
Stainless Steel
|
0.315 in
8.0 mm
|
M3
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin