Menü Arama

BDK Ara Parçaları - Altıgen / Altı Oyuksuz

Stokta

These PCB Spacers are designed to be installed by hand and do not require assembly equipment. They are simple to install thanks to their screw in design. These Hexagonal Brass Standoffs are suitable for a wide range of applications and are available in both non-undercut and undercut versions. Non-undercut spacers offer greater stability but require a washer for installation. Undercut spacers are much quicker to install and don't require the use of a washer

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
319 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Malzeme Diş Uzunluğu Uyumlu Diş Boyutları (Hepsi) Ara Parça Uzunluğu Satın Al
87,6862 TL - 87,6862 TL 7701 Stokta
Steel
12.0 mm
M6
30.0 mm
72,1701 TL - 72,1701 TL 363 Stokta
Stainless Steel
8.0 mm
M5
20.0 mm
81,3572 TL - 81,3572 TL 22500 Stokta
Stainless Steel
12.0 mm
M6
15.0 mm
80,949 TL - 80,949 TL 72400 Stokta
Steel
10.0 mm
M5
50.0 mm
46,7881 TL - 46,7881 TL 1440 Stokta
Stainless Steel
6.0 mm
M2.5
18.0 mm
5750 Stokta
Steel
10.0 mm
M5
55.0 mm
133950 Stokta
Steel
10.0 mm
M5
60.0 mm
76,1512 TL - 76,1512 TL 100 Stokta
Stainless Steel
10.0 mm
M4
30.0 mm
43,003 TL - 43,003 TL 27060 Stokta
Brass
10.0 mm
M3
60.0 mm
148,0152 TL - 148,0152 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Stainless Steel
10.0 mm
M5
60.0 mm
87,1758 TL - 87,1758 TL 50 Stokta
Stainless Steel
10.0 mm
M4
40.0 mm
53,2854 TL - 53,2854 TL 6500 Stokta
Brass
10.0 mm
M3
40.0 mm
84,0082 TL - 84,0082 TL 105 Stokta
Stainless Steel
12.0 mm
M6
18.0 mm
64,5571 TL - 64,5571 TL 1908 Stokta
Brass
10.0 mm
M3
60.0 mm
38,7973 TL - 38,7973 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Brass
6.0 mm
M2
30.0 mm
7654 Stokta
Steel
10.0 mm
M3
45.0 mm
38000 Stokta
Steel
8492 Stokta
Steel
10.0 mm
M3
25.0 mm
107952 Stokta
Steel
10.0 mm
M5
30.0 mm
134100 Stokta
Steel
10.0 mm
M3
25.0 mm
  • / 16
Erkek-Dişi İzolatörler Hexagonal 10.0 mm M6 30.0 mm

304630341152

Fiyat Aralığı
87,6862 TL - 87,6862 TL

Stok Seviyeleri
7701 Stokta
Özellikler
  • Bitir
    Zinc Plated
  • Tam Malzeme
    Steel
  • Pul Şekli
    Hexagonal
  • Diş Tipi
    Metric
  • Uyumlu Diş Boyutları (Hepsi)
    M6
Erkek-Dişi İzolatörler Hexagonal 8.0 mm M5 20.0 mm

304520041556

Fiyat Aralığı
72,1701 TL - 72,1701 TL

Stok Seviyeleri
363 Stokta
Özellikler
  • Bitir
    Stainless Steel
  • Tam Malzeme
    Stainless Steel
  • Pul Şekli
    Hexagonal
  • Diş Tipi
    Metric
  • Uyumlu Diş Boyutları (Hepsi)
    M5
Erkek-Dişi İzolatörler Hexagonal 10.0 mm M6 15.0 mm

304615341556

Fiyat Aralığı
81,3572 TL - 81,3572 TL

Stok Seviyeleri
22500 Stokta
Özellikler
  • Bitir
    Stainless Steel
  • Tam Malzeme
    Stainless Steel
  • Pul Şekli
    Hexagonal
  • Diş Tipi
    Metric
  • Uyumlu Diş Boyutları (Hepsi)
    M6
Erkek-Dişi İzolatörler Hexagonal 8.0 mm M5 50.0 mm

304550041152

Fiyat Aralığı
80,949 TL - 80,949 TL

Stok Seviyeleri
72400 Stokta
Özellikler
  • Bitir
    Zinc Plated
  • Tam Malzeme
    Steel
  • Pul Şekli
    Hexagonal
  • Diş Tipi
    Metric
  • Uyumlu Diş Boyutları (Hepsi)
    M5
Erkek-Dişi İzolatörler Hexagonal 5.0 mm M2.5 18.0 mm

304218041556

Fiyat Aralığı
46,7881 TL - 46,7881 TL

Stok Seviyeleri
1440 Stokta
Özellikler
  • Bitir
    Stainless Steel
  • Tam Malzeme
    Stainless Steel
  • Pul Şekli
    Hexagonal
  • Diş Tipi
    Metric
  • Uyumlu Diş Boyutları (Hepsi)
    M2.5
Erkek-Dişi İzolatörler Hexagonal 8.0 mm M5 55.0 mm

304555041152


Stok Seviyeleri
5750 Stokta
Özellikler
  • Bitir
    Zinc Plated
  • Tam Malzeme
    Steel
  • Pul Şekli
    Hexagonal
  • Diş Tipi
    Metric
  • Uyumlu Diş Boyutları (Hepsi)
    M5
Erkek-Dişi İzolatörler Hexagonal 8.0 mm M5 60.0 mm

304560041152


Stok Seviyeleri
133950 Stokta
Özellikler
  • Bitir
    Zinc Plated
  • Tam Malzeme
    Steel
  • Pul Şekli
    Hexagonal
  • Diş Tipi
    Metric
  • Uyumlu Diş Boyutları (Hepsi)
    M5
Erkek-Dişi İzolatörler Hexagonal 7.0 mm M4 30.0 mm

304430041556

Fiyat Aralığı
76,1512 TL - 76,1512 TL

Stok Seviyeleri
100 Stokta
Özellikler
  • Bitir
    Stainless Steel
  • Tam Malzeme
    Stainless Steel
  • Pul Şekli
    Hexagonal
  • Diş Tipi
    Metric
  • Uyumlu Diş Boyutları (Hepsi)
    M4
Erkek-Dişi İzolatörler Hexagonal 5.0 mm M3 60.0 mm

304360040050

Fiyat Aralığı
43,003 TL - 43,003 TL

Stok Seviyeleri
27060 Stokta
Özellikler
  • Bitir
    Nickel Plated
  • Tam Malzeme
    Brass
  • Pul Şekli
    Hexagonal
  • Diş Tipi
    Metric
  • Uyumlu Diş Boyutları (Hepsi)
    M3
Erkek-Dişi İzolatörler Hexagonal 8.0 mm M5 60.0 mm

304560041556

Fiyat Aralığı
148,0152 TL - 148,0152 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Bitir
    Stainless Steel
  • Tam Malzeme
    Stainless Steel
  • Pul Şekli
    Hexagonal
  • Diş Tipi
    Metric
  • Uyumlu Diş Boyutları (Hepsi)
    M5
Erkek-Dişi İzolatörler Hexagonal 7.0 mm M4 40.0 mm

304440041556

Fiyat Aralığı
87,1758 TL - 87,1758 TL

Stok Seviyeleri
50 Stokta
Özellikler
  • Bitir
    Stainless Steel
  • Tam Malzeme
    Stainless Steel
  • Pul Şekli
    Hexagonal
  • Diş Tipi
    Metric
  • Uyumlu Diş Boyutları (Hepsi)
    M4
Erkek-Dişi İzolatörler Hexagonal 5.5 mm M3 40.0 mm

304340140050

Fiyat Aralığı
53,2854 TL - 53,2854 TL

Stok Seviyeleri
6500 Stokta
Özellikler
  • Bitir
    Nickel Plated
  • Tam Malzeme
    Brass
  • Pul Şekli
    Hexagonal
  • Diş Tipi
    Metric
  • Uyumlu Diş Boyutları (Hepsi)
    M3
Erkek-Dişi İzolatörler Hexagonal 10.0 mm M6 18.0 mm

304618341556

Fiyat Aralığı
84,0082 TL - 84,0082 TL

Stok Seviyeleri
105 Stokta
Özellikler
  • Bitir
    Stainless Steel
  • Tam Malzeme
    Stainless Steel
  • Pul Şekli
    Hexagonal
  • Diş Tipi
    Metric
  • Uyumlu Diş Boyutları (Hepsi)
    M6
Erkek-Dişi İzolatörler Hexagonal 5.5 mm M3 60.0 mm

304360140050

Fiyat Aralığı
64,5571 TL - 64,5571 TL

Stok Seviyeleri
1908 Stokta
Özellikler
  • Bitir
    Nickel Plated
  • Tam Malzeme
    Brass
  • Pul Şekli
    Hexagonal
  • Diş Tipi
    Metric
  • Uyumlu Diş Boyutları (Hepsi)
    M3
Erkek-Dişi İzolatörler Hexagonal 4.0 mm M2 30.0 mm

304130040050

Fiyat Aralığı
38,7973 TL - 38,7973 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Bitir
    Nickel Plated
  • Tam Malzeme
    Brass
  • Pul Şekli
    Hexagonal
  • Diş Tipi
    Metric
  • Uyumlu Diş Boyutları (Hepsi)
    M2
Erkek-Dişi İzolatörler Hexagonal 5.0 mm M3 45.0 mm

304345041152


Stok Seviyeleri
7654 Stokta
Özellikler
  • Bitir
    Zinc Plated
  • Tam Malzeme
    Steel
  • Pul Şekli
    Hexagonal
  • Diş Tipi
    Metric
  • Uyumlu Diş Boyutları (Hepsi)
    M3
Steel Erkek-Dişi İzolatörler M3 10.0 mm

304310141152


Stok Seviyeleri
38000 Stokta
Özellikler
  • Bitir
    Zinc Plated
  • Tam Malzeme
    Steel
  • Pul Şekli
    Hexagonal
  • Diş Tipi
    Metric
  • GTIP Numarası
    7318190090
Steel Erkek-Dişi İzolatörler M3 25.0 mm

304325041152


Stok Seviyeleri
8492 Stokta
Özellikler
  • Bitir
    Zinc Plated
  • Tam Malzeme
    Steel
  • Pul Şekli
    Hexagonal
  • Diş Tipi
    Metric
  • Uyumlu Diş Boyutları (Hepsi)
    M3
Steel Erkek-Dişi İzolatörler M5 30.0 mm

304530041152


Stok Seviyeleri
107952 Stokta
Özellikler
  • Bitir
    Zinc Plated
  • Tam Malzeme
    Steel
  • Pul Şekli
    Hexagonal
  • Diş Tipi
    Metric
  • Uyumlu Diş Boyutları (Hepsi)
    M5
Steel Erkek-Dişi İzolatörler M3 25.0 mm

304325141152


Stok Seviyeleri
134100 Stokta
Özellikler
  • Bitir
    Zinc Plated
  • Tam Malzeme
    Steel
  • Pul Şekli
    Hexagonal
  • Diş Tipi
    Metric
  • Uyumlu Diş Boyutları (Hepsi)
    M3