Menü Arama

BDK Ara Parçaları - Altıgen / Altı Oyuksuz

Stokta

These PCB Spacers are designed to be installed by hand and do not require assembly equipment. They are simple to install thanks to their screw in design. These Hexagonal Brass Standoffs are suitable for a wide range of applications and are available in both non-undercut and undercut versions. Non-undercut spacers offer greater stability but require a washer for installation. Undercut spacers are much quicker to install and don't require the use of a washer

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
319 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Malzeme Diş Uzunluğu Uyumlu Diş Boyutları (Hepsi) Ara Parça Uzunluğu Satın Al
67456 Stokta
Brass
8.0 mm
M5
15.0 mm
136850 Stokta
Brass
10.0 mm
M5
30.0 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Brass
6.0 mm
M3
10.0 mm
195700 Stokta
Brass
8.0 mm
M4
18.0 mm
392742 Stokta
Brass
6.0 mm
M3
5.0 mm
14000 Stokta
Brass
6.0 mm
M2.5
5.0 mm
168288 Stokta
Steel
445300 Stokta
Steel
32300 Stokta
Steel
39600 Stokta
Steel
10.0 mm
M4
60.0 mm
35980 Stokta
Steel
8.0 mm
M4
8.0 mm
326016 Stokta
Brass
6.0 mm
#4-40
5.0 mm
169010 Stokta
Steel
8.0 mm
M3
20.0 mm
156864 Stokta
Steel
8.0 mm
M3
12.0 mm
145854 Stokta
Steel
8.0 mm
M3
10.0 mm
1800 Stokta
Steel
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Steel
8.0 mm
M3
18.0 mm
100890 Stokta
Steel
137700 Stokta
Steel
10.0 mm
M4
40.0 mm
223200 Stokta
Steel
  • / 16
M5 15.0 mm

304515040050


Stok Seviyeleri
67456 Stokta
Özellikler
  • Bitir
    Nickel Plated
  • Tam Malzeme
    Brass
  • Pul Şekli
    Hexagonal
  • Diş Tipi
    Metric
  • Uyumlu Diş Boyutları (Hepsi)
    M5
M5 30.0 mm

304530040050


Stok Seviyeleri
136850 Stokta
Özellikler
  • Bitir
    Nickel Plated
  • Tam Malzeme
    Brass
  • Pul Şekli
    Hexagonal
  • Diş Tipi
    Metric
  • Uyumlu Diş Boyutları (Hepsi)
    M5
M3 10.0 mm

304310240050


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Bitir
    Nickel Plated
  • Tam Malzeme
    Brass
  • Pul Şekli
    Hexagonal
  • Diş Tipi
    Metric
  • Uyumlu Diş Boyutları (Hepsi)
    M3
M4 18.0 mm

304418040050


Stok Seviyeleri
195700 Stokta
Özellikler
  • Bitir
    Nickel Plated
  • Tam Malzeme
    Brass
  • Pul Şekli
    Hexagonal
  • Diş Tipi
    Metric
  • Uyumlu Diş Boyutları (Hepsi)
    M4
M3 5.0 mm

304305240050


Stok Seviyeleri
392742 Stokta
Özellikler
  • Bitir
    Nickel Plated
  • Tam Malzeme
    Brass
  • Pul Şekli
    Hexagonal
  • Diş Tipi
    Metric
  • Uyumlu Diş Boyutları (Hepsi)
    M3
M2.5 5.0 mm

304205040050


Stok Seviyeleri
14000 Stokta
Özellikler
  • Bitir
    Nickel Plated
  • Tam Malzeme
    Brass
  • Pul Şekli
    Hexagonal
  • Diş Tipi
    Metric
  • Uyumlu Diş Boyutları (Hepsi)
    M2.5
Steel Erkek-Dişi İzolatörler M3 8.0 mm

304308141152


Stok Seviyeleri
168288 Stokta
Özellikler
  • Bitir
    Zinc Plated
  • Tam Malzeme
    Steel
  • Pul Şekli
    Hexagonal
  • Diş Tipi
    Metric
  • GTIP Numarası
    7318190090
Steel Erkek-Dişi İzolatörler M3 6.0 mm

304306041152


Stok Seviyeleri
445300 Stokta
Özellikler
  • Bitir
    Zinc Plated
  • Tam Malzeme
    Steel
  • Pul Şekli
    Hexagonal
  • Diş Tipi
    Metric
  • GTIP Numarası
    7318190090
Steel Erkek-Dişi İzolatörler M3 12.0 mm

304312141152


Stok Seviyeleri
32300 Stokta
Özellikler
  • Bitir
    Zinc Plated
  • Tam Malzeme
    Steel
  • Pul Şekli
    Hexagonal
  • Diş Tipi
    Metric
  • GTIP Numarası
    7318190090
Steel Erkek-Dişi İzolatörler M4 60.0 mm

304460041152


Stok Seviyeleri
39600 Stokta
Özellikler
  • Bitir
    Zinc Plated
  • Tam Malzeme
    Steel
  • Pul Şekli
    Hexagonal
  • Diş Tipi
    Metric
  • Uyumlu Diş Boyutları (Hepsi)
    M4
Steel Erkek-Dişi İzolatörler M4 8.0 mm

304408041152


Stok Seviyeleri
35980 Stokta
Özellikler
  • Bitir
    Zinc Plated
  • Tam Malzeme
    Steel
  • Pul Şekli
    Hexagonal
  • Diş Tipi
    Metric
  • Uyumlu Diş Boyutları (Hepsi)
    M4
#4-40 5.0 mm

308104040050


Stok Seviyeleri
326016 Stokta
Özellikler
  • Bitir
    Nickel Plated
  • Tam Malzeme
    Brass
  • Pul Şekli
    Hexagonal
  • Uyumlu Diş Boyutları (Hepsi)
    #4-40
  • Yassılar Arası Mesafe
    5.0 mm
Steel Erkek-Dişi İzolatörler M3 20.0 mm

304320041152


Stok Seviyeleri
169010 Stokta
Özellikler
  • Bitir
    Zinc Plated
  • Tam Malzeme
    Steel
  • Pul Şekli
    Hexagonal
  • Diş Tipi
    Metric
  • Uyumlu Diş Boyutları (Hepsi)
    M3
Steel Erkek-Dişi İzolatörler M3 12.0 mm

304312041152


Stok Seviyeleri
156864 Stokta
Özellikler
  • Bitir
    Zinc Plated
  • Tam Malzeme
    Steel
  • Pul Şekli
    Hexagonal
  • Diş Tipi
    Metric
  • Uyumlu Diş Boyutları (Hepsi)
    M3
Steel Erkek-Dişi İzolatörler M3 10.0 mm

304310041152


Stok Seviyeleri
145854 Stokta
Özellikler
  • Bitir
    Zinc Plated
  • Tam Malzeme
    Steel
  • Pul Şekli
    Hexagonal
  • Diş Tipi
    Metric
  • Uyumlu Diş Boyutları (Hepsi)
    M3
Steel Erkek-Dişi İzolatörler M3 35.0 mm

304335141152


Stok Seviyeleri
1800 Stokta
Özellikler
  • Bitir
    Zinc Plated
  • Tam Malzeme
    Steel
  • Pul Şekli
    Hexagonal
  • Diş Tipi
    Metric
  • GTIP Numarası
    7318190090
Steel Erkek-Dişi İzolatörler M3 18.0 mm

304318041152


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Bitir
    Zinc Plated
  • Tam Malzeme
    Steel
  • Pul Şekli
    Hexagonal
  • Diş Tipi
    Metric
  • Uyumlu Diş Boyutları (Hepsi)
    M3
Steel Erkek-Dişi İzolatörler M3 5.0 mm

304305041152


Stok Seviyeleri
100890 Stokta
Özellikler
  • Bitir
    Zinc Plated
  • Tam Malzeme
    Steel
  • Pul Şekli
    Hexagonal
  • Diş Tipi
    Metric
  • GTIP Numarası
    7318190090
Steel Erkek-Dişi İzolatörler M4 40.0 mm

304440041152


Stok Seviyeleri
137700 Stokta
Özellikler
  • Bitir
    Zinc Plated
  • Tam Malzeme
    Steel
  • Pul Şekli
    Hexagonal
  • Diş Tipi
    Metric
  • Uyumlu Diş Boyutları (Hepsi)
    M4
Steel Erkek-Dişi İzolatörler M5 20.0 mm

304520041152


Stok Seviyeleri
223200 Stokta
Özellikler
  • Bitir
    Zinc Plated
  • Tam Malzeme
    Steel
  • Pul Şekli
    Hexagonal
  • Diş Tipi
    Metric
  • GTIP Numarası
    7318190090