These PCB Spacers are designed to be installed by hand and do not require assembly equipment. They are simple to install thanks to their screw in design. These Hexagonal Brass Standoffs are suitable for a wide range of applications and are available in both non-undercut and undercut versions. Non-undercut spacers offer greater stability but require a washer for installation. Undercut spacers are much quicker to install and don't require the use of a washer
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
Fiyat aralığı | Stok Durumu | Malzeme | Diş Uzunluğu | Uyumlu Diş Boyutları (Hepsi) | Ara Parça Uzunluğu | Satın Al | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Brass
|
0.315 in
8.0 mm
|
M3
|
0.276 in
7.0 mm
|
|||
63200 Stokta |
Brass
|
0.236 in
6.0 mm
|
M3
|
1.969 in
50.0 mm
|
|||
119466 Stokta |
Brass
|
0.236 in
6.0 mm
|
M3
|
0.591 in
15.0 mm
|
|||
92800 Stokta |
Brass
|
0.236 in
6.0 mm
|
M2.5
|
0.276 in
7.0 mm
|
|||
52440 Stokta |
Brass
|
0.236 in
6.0 mm
|
M2.5
|
0.394 in
10.0 mm
|
|||
195700 Stokta |
Brass
|
0.315 in
8.0 mm
|
M4
|
0.709 in
18.0 mm
|
|||
359500 Stokta |
Brass
|
0.236 in
6.0 mm
|
M3
|
0.984 in
25.0 mm
|
|||
63414 Stokta |
Brass
|
0.236 in
6.0 mm
|
M2.5
|
0.315 in
8.0 mm
|
|||
196200 Stokta |
Brass
|
0.394 in
10.0 mm
|
M3
|
1.575 in
40.0 mm
|
|||
111264 Stokta |
Brass
|
0.315 in
8.0 mm
|
M4
|
0.394 in
10.0 mm
|
|||
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Brass
|
0.315 in
8.0 mm
|
M3
|
0.394 in
10.0 mm
|
|||
171000 Stokta |
Brass
|
0.315 in
8.0 mm
|
M4
|
0.591 in
15.0 mm
|
|||
215900 Stokta |
Brass
|
0.236 in
6.0 mm
|
M3
|
1.378 in
35.0 mm
|
|||
33424 Stokta |
Brass
|
0.236 in
6.0 mm
|
M2.5
|
0.236 in
6.0 mm
|
|||
495020 Stokta |
Brass
|
0.236 in
6.0 mm
|
M3
|
0.236 in
6.0 mm
|
|||
31140 Stokta |
Brass
|
0.236 in
6.0 mm
|
M2.5
|
0.787 in
20.0 mm
|
|||
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Brass
|
0.315 in
8.0 mm
|
M4
|
0.315 in
8.0 mm
|
|||
145854 Stokta |
Steel
|
0.315 in
8.0 mm
|
M3
|
0.394 in
10.0 mm
|
|||
217550 Stokta |
Steel
|
|
|
|
|||
342950 Stokta |
Steel
|
|
|
|
|||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin