Menü Arama

BDK Ara Parçaları - Altıgen / Altı Oyuksuz

Stokta

These PCB Spacers are designed to be installed by hand and do not require assembly equipment. They are simple to install thanks to their screw in design. These Hexagonal Brass Standoffs are suitable for a wide range of applications and are available in both non-undercut and undercut versions. Non-undercut spacers offer greater stability but require a washer for installation. Undercut spacers are much quicker to install and don't require the use of a washer

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
319 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Malzeme Diş Uzunluğu Uyumlu Diş Boyutları (Hepsi) Ara Parça Uzunluğu Satın Al
23800 Stokta
Brass
10.0 mm
M4
45.0 mm
453240 Stokta
Brass
8.0 mm
M3
15.0 mm
124112 Stokta
Steel
6.0 mm
M3
5.0 mm
306185 Stokta
Brass
8.0 mm
M5
10.0 mm
76860 Stokta
Brass
10.0 mm
M3
25.0 mm
441018 Stokta
Brass
10.0 mm
M4
50.0 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Steel
8.0 mm
M3
15.0 mm
67554 Stokta
Brass
8.0 mm
M3
16.0 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Brass
6.0 mm
#4-40
8.0 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Brass
8.0 mm
M3
8.0 mm
104850 Stokta
Brass
8.0 mm
M3
15.0 mm
229914 Stokta
Brass
8.0 mm
M4
20.0 mm
66780 Stokta
Brass
6.0 mm
M3
18.0 mm
402800 Stokta
Brass
10.0 mm
M3
30.0 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Brass
10.0 mm
M3
35.0 mm
304300 Stokta
Brass
6.0 mm
M2.5
15.0 mm
48672 Stokta
Brass
6.0 mm
M3
40.0 mm
74800 Stokta
Brass
8.0 mm
M3
20.0 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Brass
10.0 mm
M4
40.0 mm
700 Stokta
Brass
8.0 mm
M3
5.0 mm
  • / 16
Erkek-Dişi İzolatörler M4 45.0 mm Brass

304445040050


Stok Seviyeleri
23800 Stokta
Özellikler
  • Bitir
    Nickel Plated
  • Tam Malzeme
    Brass
  • Pul Şekli
    Hexagonal
  • Uyumlu Diş Boyutları (Hepsi)
    M4
  • Yassılar Arası Mesafe
    7.0 mm
Erkek-Dişi İzolatörler M3 15.0 mm Brass

314315041250


Stok Seviyeleri
453240 Stokta
Özellikler
  • Bitir
    Brass
  • Tam Malzeme
    Brass
  • Pul Şekli
    Hexagonal
  • Uyumlu Diş Boyutları (Hepsi)
    M3
  • Yassılar Arası Mesafe
    5.0 mm
Erkek-Dişi İzolatörler Hexagonal 5.0 mm 5.0 mm Steel

308101041152


Stok Seviyeleri
124112 Stokta
Özellikler
  • Bitir
    Zinc Plated
  • Tam Malzeme
    Mild Steel
  • Pul Şekli
    Hexagonal
  • Uyumlu Diş Boyutları (Hepsi)
    M3
  • Yassılar Arası Mesafe
    5.0 mm
Erkek-Dişi İzolatörler M5 10.0 mm Brass

304510040050


Stok Seviyeleri
306185 Stokta
Özellikler
  • Bitir
    Nickel Plated
  • Tam Malzeme
    Brass
  • Pul Şekli
    Hexagonal
  • Uyumlu Diş Boyutları (Hepsi)
    M5
  • Yassılar Arası Mesafe
    8.0 mm
Erkek-Dişi İzolatörler M3 25.0 mm Brass

304325040050


Stok Seviyeleri
76860 Stokta
Özellikler
  • Bitir
    Nickel Plated
  • Tam Malzeme
    Brass
  • Pul Şekli
    Hexagonal
  • Uyumlu Diş Boyutları (Hepsi)
    M3
  • Yassılar Arası Mesafe
    5.0 mm
Erkek-Dişi İzolatörler M4 50.0 mm Brass

304450040050


Stok Seviyeleri
441018 Stokta
Özellikler
  • Bitir
    Nickel Plated
  • Tam Malzeme
    Brass
  • Pul Şekli
    Hexagonal
  • Uyumlu Diş Boyutları (Hepsi)
    M4
  • Yassılar Arası Mesafe
    7.0 mm
Erkek-Dişi İzolatörler Hexagonal 5.0 mm 15.0 mm Steel

304315041152


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Bitir
    Zinc Plated
  • Tam Malzeme
    Mild Steel
  • Pul Şekli
    Hexagonal
  • Uyumlu Diş Boyutları (Hepsi)
    M3
  • Yassılar Arası Mesafe
    5.0 mm
Erkek-Dişi İzolatörler M3 16.0 mm Brass

304316040050


Stok Seviyeleri
67554 Stokta
Özellikler
  • Bitir
    Nickel Plated
  • Tam Malzeme
    Brass
  • Pul Şekli
    Hexagonal
  • Uyumlu Diş Boyutları (Hepsi)
    M3
  • Yassılar Arası Mesafe
    5.0 mm
Erkek-Dişi İzolatörler #4-40 8.0 mm Brass

308102040050


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Bitir
    Nickel Plated
  • Tam Malzeme
    Brass
  • Pul Şekli
    Hexagonal
  • Uyumlu Diş Boyutları (Hepsi)
    #4-40
  • Yassılar Arası Mesafe
    5.0 mm
Erkek-Dişi İzolatörler M3 8.0 mm Brass

308201040050


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Bitir
    Nickel Plated
  • Tam Malzeme
    Brass
  • Pul Şekli
    Hexagonal
  • Uyumlu Diş Boyutları (Hepsi)
    M3
  • Yassılar Arası Mesafe
    5.0 mm
Erkek-Dişi İzolatörler M3 15.0 mm Brass

304315140050


Stok Seviyeleri
104850 Stokta
Özellikler
  • Bitir
    Nickel Plated
  • Tam Malzeme
    Brass
  • Pul Şekli
    Hexagonal
  • Uyumlu Diş Boyutları (Hepsi)
    M3
  • Yassılar Arası Mesafe
    5.5 mm
Erkek-Dişi İzolatörler M4 20.0 mm Brass

304420040050


Stok Seviyeleri
229914 Stokta
Özellikler
  • Bitir
    Nickel Plated
  • Tam Malzeme
    Brass
  • Pul Şekli
    Hexagonal
  • Uyumlu Diş Boyutları (Hepsi)
    M4
  • Yassılar Arası Mesafe
    7.0 mm
Erkek-Dişi İzolatörler M3 18.0 mm Brass

304318240050


Stok Seviyeleri
66780 Stokta
Özellikler
  • Bitir
    Nickel Plated
  • Tam Malzeme
    Brass
  • Pul Şekli
    Hexagonal
  • Uyumlu Diş Boyutları (Hepsi)
    M3
  • Yassılar Arası Mesafe
    5.5 mm
Erkek-Dişi İzolatörler M3 30.0 mm Brass

304330040050


Stok Seviyeleri
402800 Stokta
Özellikler
  • Bitir
    Nickel Plated
  • Tam Malzeme
    Brass
  • Pul Şekli
    Hexagonal
  • Uyumlu Diş Boyutları (Hepsi)
    M3
  • Yassılar Arası Mesafe
    5.0 mm
Erkek-Dişi İzolatörler M3 35.0 mm Brass

304335040050


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Bitir
    Nickel Plated
  • Tam Malzeme
    Brass
  • Pul Şekli
    Hexagonal
  • Uyumlu Diş Boyutları (Hepsi)
    M3
  • Yassılar Arası Mesafe
    5.0 mm
Erkek-Dişi İzolatörler M2.5 6.0 mm 15.0 mm Brass

304215040050


Stok Seviyeleri
304300 Stokta
Özellikler
  • Bitir
    Nickel Plated
  • Tam Malzeme
    Brass
  • Pul Şekli
    Hexagonal
  • Uyumlu Diş Boyutları (Hepsi)
    M2.5
  • Yassılar Arası Mesafe
    5.0 mm
Erkek-Dişi İzolatörler M3 40.0 mm Brass

304340240050


Stok Seviyeleri
48672 Stokta
Özellikler
  • Bitir
    Nickel Plated
  • Tam Malzeme
    Brass
  • Pul Şekli
    Hexagonal
  • Uyumlu Diş Boyutları (Hepsi)
    M3
  • Yassılar Arası Mesafe
    5.5 mm
M3 20.0 mm

304320140050


Stok Seviyeleri
74800 Stokta
Özellikler
  • Bitir
    Nickel Plated
  • Tam Malzeme
    Brass
  • Pul Şekli
    Hexagonal
  • Diş Tipi
    Metric
  • Uyumlu Diş Boyutları (Hepsi)
    M3
M4 40.0 mm

304440040050


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Bitir
    Nickel Plated
  • Tam Malzeme
    Brass
  • Pul Şekli
    Hexagonal
  • Diş Tipi
    Metric
  • Uyumlu Diş Boyutları (Hepsi)
    M4
M3 5.0 mm

304305040050


Stok Seviyeleri
700 Stokta
Özellikler
  • Bitir
    Nickel Plated
  • Tam Malzeme
    Brass
  • Pul Şekli
    Hexagonal
  • Diş Tipi
    Metric
  • Uyumlu Diş Boyutları (Hepsi)
    M3