Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
These PCB Spacers are designed to be installed by hand and do not require assembly equipment. They are simple to install thanks to their screw in design. These Hexagonal Brass Standoffs are suitable for a wide range of applications and are available in both non-undercut and undercut versions. Non-undercut spacers offer greater stability but require a washer for installation. Undercut spacers are much quicker to install and don't require the use of a washer
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
Fiyat aralığı | Stok Durumu | Malzeme | Diş Uzunluğu | Uyumlu Diş Boyutları (Hepsi) | Ara Parça Uzunluğu | Satın Al | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
17,2432 TL - 17,2432 TL | 103870 Stokta |
Brass
|
0.236 in
6.0 mm
|
M2.5
|
0.433 in
11.0 mm
|
||
42,4772 TL - 42,4772 TL | 68 Stokta |
Stainless Steel
|
0.236 in
6.0 mm
|
M2
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
56,6541 TL - 56,6541 TL | 6120 Stokta |
Stainless Steel
|
0.315 in
8.0 mm
|
M5
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
37,7459 TL - 37,7459 TL | 77688 Stokta |
Stainless Steel
|
0.236 in
6.0 mm
|
M2
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
33,2247 TL - 33,2247 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Brass
|
0.236 in
6.0 mm
|
M2
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
50,0189 TL - 50,0189 TL | 36846 Stokta |
Steel
|
0.472 in
12.0 mm
|
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
14,9301 TL - 14,9301 TL | 372698 Stokta |
Brass
|
0.236 in
6.0 mm
|
M2
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
69,0057 TL - 69,0057 TL | 12030 Stokta |
Stainless Steel
|
0.315 in
8.0 mm
|
M5
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
59,6144 TL - 59,6144 TL | 19200 Stokta |
Stainless Steel
|
0.315 in
8.0 mm
|
M5
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
40,5847 TL - 40,5847 TL | 600 Stokta |
Stainless Steel
|
0.236 in
6.0 mm
|
M2
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
17,8741 TL - 17,8741 TL | 56 Stokta |
Brass
|
0.236 in
6.0 mm
|
M2
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
18,9255 TL - 18,9255 TL | 5475 Stokta |
Brass
|
0.472 in
12.0 mm
|
#4-40
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
40,9001 TL - 40,9001 TL | 44568 Stokta |
Stainless Steel
|
0.236 in
6.0 mm
|
M2.5
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
38,7973 TL - 38,7973 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Brass
|
0.236 in
6.0 mm
|
M2
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
40,8317 TL - 40,8317 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Stainless Steel
|
0.315 in
8.0 mm
|
M3
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
84,0082 TL - 84,0082 TL | 105 Stokta |
Stainless Steel
|
0.472 in
12.0 mm
|
M6
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
50,7834 TL - 50,7834 TL | 4150 Stokta |
Brass
|
0.394 in
10.0 mm
|
M3
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
54,9074 TL - 120,5236 TL | 525 Stokta |
Brass
|
0.394 in
10.0 mm
|
M5
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
63000 Stokta |
Steel
|
0.394 in
10.0 mm
|
M3
|
1.969 in
50.0 mm
|
|||
5750 Stokta |
Steel
|
0.394 in
10.0 mm
|
M5
|
2.165 in
55.0 mm
|
|||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin