Menü Arama

BDK Ara Parçaları - Altıgen / Altı Oyuksuz

Stokta

These PCB Spacers are designed to be installed by hand and do not require assembly equipment. They are simple to install thanks to their screw in design. These Hexagonal Brass Standoffs are suitable for a wide range of applications and are available in both non-undercut and undercut versions. Non-undercut spacers offer greater stability but require a washer for installation. Undercut spacers are much quicker to install and don't require the use of a washer

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
319 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Malzeme Diş Uzunluğu Uyumlu Diş Boyutları (Hepsi) Ara Parça Uzunluğu Satın Al
70,4349 TL - 70,4349 TL 22950 Stokta
Stainless Steel
10.0 mm
M4
25.0 mm
33880 Stokta
Stainless Steel
8.0 mm
M3
15.0 mm
72,1701 TL - 72,1701 TL 363 Stokta
Stainless Steel
8.0 mm
M5
20.0 mm
87,6862 TL - 87,6862 TL 7701 Stokta
Steel
12.0 mm
M6
30.0 mm
43,003 TL - 43,003 TL 27060 Stokta
Brass
10.0 mm
M3
60.0 mm
7654 Stokta
Steel
10.0 mm
M3
45.0 mm
114,6352 TL - 114,6352 TL 706 Stokta
Stainless Steel
10.0 mm
M5
40.0 mm
47,7032 TL - 104,6551 TL 2300 Stokta
Steel
10.0 mm
M4
70.0 mm
138,3176 TL - 138,3176 TL 4500 Stokta
Stainless Steel
12.0 mm
M6
30.0 mm
223,5539 TL - 223,5539 TL 17604 Stokta
Stainless Steel
12.0 mm
M6
90.0 mm
106,1626 TL - 106,1626 TL 1764 Stokta
Stainless Steel
10.0 mm
M5
35.0 mm
35,4442 TL - 60,4915 TL 3375 Stokta
Stainless Steel
10.0 mm
M3
40.0 mm
310500 Stokta
Steel
10.0 mm
M3
35.0 mm
54,8166 TL - 54,8166 TL 70506 Stokta
Steel
12.0 mm
M6
25.0 mm
214,6996 TL - 214,6996 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Steel
14.0 mm
M8
20.0 mm
55,62 TL - 55,62 TL 900 Stokta
Steel
10.0 mm
M3
60.0 mm
98,2004 TL - 98,2004 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Stainless Steel
10.0 mm
M4
50.0 mm
12,5119 TL - 12,5119 TL 5472 Stokta
Steel
8.0 mm
M3
8.0 mm
106,4688 TL - 106,4688 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Steel
10.0 mm
M5
70.0 mm
96,2826 TL - 196,8488 TL 13440 Stokta
Steel
14.0 mm
M8
18.0 mm
  • / 16
Erkek-Dişi İzolatörler Hexagonal 7.0 mm M4 25.0 mm

304425041556

Fiyat Aralığı
70,4349 TL - 70,4349 TL

Stok Seviyeleri
22950 Stokta
Özellikler
  • Bitir
    Stainless Steel
  • Tam Malzeme
    Stainless Steel
  • Pul Şekli
    Hexagonal
  • Diş Tipi
    Metric
  • Uyumlu Diş Boyutları (Hepsi)
    M4
Erkek-Dişi İzolatörler Hexagonal 5.5 mm M3 15.0 mm

304315141556


Stok Seviyeleri
33880 Stokta
Özellikler
  • Bitir
    Stainless Steel
  • Tam Malzeme
    Stainless Steel
  • Pul Şekli
    Hexagonal
  • Diş Tipi
    Metric
  • Uyumlu Diş Boyutları (Hepsi)
    M3
Erkek-Dişi İzolatörler Hexagonal 8.0 mm M5 20.0 mm

304520041556

Fiyat Aralığı
72,1701 TL - 72,1701 TL

Stok Seviyeleri
363 Stokta
Özellikler
  • Bitir
    Stainless Steel
  • Tam Malzeme
    Stainless Steel
  • Pul Şekli
    Hexagonal
  • Diş Tipi
    Metric
  • Uyumlu Diş Boyutları (Hepsi)
    M5
Erkek-Dişi İzolatörler Hexagonal 10.0 mm M6 30.0 mm

304630341152

Fiyat Aralığı
87,6862 TL - 87,6862 TL

Stok Seviyeleri
7701 Stokta
Özellikler
  • Bitir
    Zinc Plated
  • Tam Malzeme
    Steel
  • Pul Şekli
    Hexagonal
  • Diş Tipi
    Metric
  • Uyumlu Diş Boyutları (Hepsi)
    M6
Erkek-Dişi İzolatörler Hexagonal 5.0 mm M3 60.0 mm

304360040050

Fiyat Aralığı
43,003 TL - 43,003 TL

Stok Seviyeleri
27060 Stokta
Özellikler
  • Bitir
    Nickel Plated
  • Tam Malzeme
    Brass
  • Pul Şekli
    Hexagonal
  • Diş Tipi
    Metric
  • Uyumlu Diş Boyutları (Hepsi)
    M3
Erkek-Dişi İzolatörler Hexagonal 5.0 mm M3 45.0 mm

304345041152


Stok Seviyeleri
7654 Stokta
Özellikler
  • Bitir
    Zinc Plated
  • Tam Malzeme
    Steel
  • Pul Şekli
    Hexagonal
  • Diş Tipi
    Metric
  • Uyumlu Diş Boyutları (Hepsi)
    M3
Erkek-Dişi İzolatörler Hexagonal 8.0 mm M5 40.0 mm

304540041556

Fiyat Aralığı
114,6352 TL - 114,6352 TL

Stok Seviyeleri
706 Stokta
Özellikler
  • Bitir
    Stainless Steel
  • Tam Malzeme
    Stainless Steel
  • Pul Şekli
    Hexagonal
  • Diş Tipi
    Metric
  • Uyumlu Diş Boyutları (Hepsi)
    M5
Erkek-Dişi İzolatörler Hexagonal 7.0 mm M4 70.0 mm

304470041152

Fiyat Aralığı
104,6551 TL - 47,7032 TL

Stok Seviyeleri
2300 Stokta
Özellikler
  • Bitir
    Zinc Plated
  • Tam Malzeme
    Steel
  • Pul Şekli
    Hexagonal
  • Diş Tipi
    Metric
  • Uyumlu Diş Boyutları (Hepsi)
    M4
Erkek-Dişi İzolatörler Hexagonal 10.0 mm M6 30.0 mm

304630341556

Fiyat Aralığı
138,3176 TL - 138,3176 TL

Stok Seviyeleri
4500 Stokta
Özellikler
  • Bitir
    Stainless Steel
  • Tam Malzeme
    Stainless Steel
  • Pul Şekli
    Hexagonal
  • Diş Tipi
    Metric
  • Uyumlu Diş Boyutları (Hepsi)
    M6
Erkek-Dişi İzolatörler Hexagonal 10.0 mm M6 90.0 mm

304690341556

Fiyat Aralığı
223,5539 TL - 223,5539 TL

Stok Seviyeleri
17604 Stokta
Özellikler
  • Bitir
    Stainless Steel
  • Tam Malzeme
    Stainless Steel
  • Pul Şekli
    Hexagonal
  • Diş Tipi
    Metric
  • Uyumlu Diş Boyutları (Hepsi)
    M6
Erkek-Dişi İzolatörler Hexagonal 8.0 mm M5 35.0 mm

304535041556

Fiyat Aralığı
106,1626 TL - 106,1626 TL

Stok Seviyeleri
1764 Stokta
Özellikler
  • Bitir
    Stainless Steel
  • Tam Malzeme
    Stainless Steel
  • Pul Şekli
    Hexagonal
  • Diş Tipi
    Metric
  • Uyumlu Diş Boyutları (Hepsi)
    M5
Erkek-Dişi İzolatörler Hexagonal 5.5 mm M3 40.0 mm

304340141556

Fiyat Aralığı
60,4915 TL - 35,4442 TL

Stok Seviyeleri
3375 Stokta
Özellikler
  • Bitir
    Stainless Steel
  • Tam Malzeme
    Stainless Steel
  • Pul Şekli
    Hexagonal
  • Diş Tipi
    Metric
  • Uyumlu Diş Boyutları (Hepsi)
    M3
Erkek-Dişi İzolatörler Hexagonal 5.0 mm M3 35.0 mm

304335041152


Stok Seviyeleri
310500 Stokta
Özellikler
  • Bitir
    Zinc Plated
  • Tam Malzeme
    Steel
  • Pul Şekli
    Hexagonal
  • Diş Tipi
    Metric
  • Uyumlu Diş Boyutları (Hepsi)
    M3
Erkek-Dişi İzolatörler Hexagonal 10.0 mm M6 25.0 mm

304625341152

Fiyat Aralığı
54,8166 TL - 54,8166 TL

Stok Seviyeleri
70506 Stokta
Özellikler
  • Bitir
    Zinc Plated
  • Tam Malzeme
    Steel
  • Pul Şekli
    Hexagonal
  • Diş Tipi
    Metric
  • Uyumlu Diş Boyutları (Hepsi)
    M6
Erkek-Dişi İzolatörler Hexagonal 13.0 mm M8 20.0 mm

304820041152

Fiyat Aralığı
214,6996 TL - 214,6996 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Bitir
    Zinc Plated
  • Tam Malzeme
    Steel
  • Pul Şekli
    Hexagonal
  • Diş Tipi
    Metric
  • Uyumlu Diş Boyutları (Hepsi)
    M8
Erkek-Dişi İzolatörler Hexagonal 5.5 mm M3 60.0 mm

304360141152

Fiyat Aralığı
55,62 TL - 55,62 TL

Stok Seviyeleri
900 Stokta
Özellikler
  • Bitir
    Zinc Plated
  • Tam Malzeme
    Steel
  • Pul Şekli
    Hexagonal
  • Diş Tipi
    Metric
  • Uyumlu Diş Boyutları (Hepsi)
    M3
Erkek-Dişi İzolatörler Hexagonal 7.0 mm M4 50.0 mm

304450041556

Fiyat Aralığı
98,2004 TL - 98,2004 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Bitir
    Stainless Steel
  • Tam Malzeme
    Stainless Steel
  • Pul Şekli
    Hexagonal
  • Diş Tipi
    Metric
  • Uyumlu Diş Boyutları (Hepsi)
    M4
D-Altı İzolatör Hexagonal 5.0 mm M3-M3 8.0 mm

308201041152

Fiyat Aralığı
12,5119 TL - 12,5119 TL

Stok Seviyeleri
5472 Stokta
Özellikler
  • Bitir
    Zinc Plated
  • Tam Malzeme
    Steel
  • Pul Şekli
    Hexagonal
  • Diş Tipi
    Metric
  • Uyumlu Diş Boyutları (Hepsi)
    M3
Erkek-Dişi İzolatörler Hexagonal 8.0 mm M5 70.0 mm

304570041152

Fiyat Aralığı
106,4688 TL - 106,4688 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Bitir
    Zinc Plated
  • Tam Malzeme
    Steel
  • Pul Şekli
    Hexagonal
  • Diş Tipi
    Metric
  • Uyumlu Diş Boyutları (Hepsi)
    M5
Erkek-Dişi İzolatörler Hexagonal 13.0 mm M8 18.0 mm

304818041152

Fiyat Aralığı
196,8488 TL - 96,2826 TL

Stok Seviyeleri
13440 Stokta
Özellikler
  • Bitir
    Zinc Plated
  • Tam Malzeme
    Steel
  • Pul Şekli
    Hexagonal
  • Diş Tipi
    Metric
  • Uyumlu Diş Boyutları (Hepsi)
    M8