Menü Arama

BDK Ara Parçaları - Altıgen / Altı Oyuksuz

Stokta

These PCB Spacers are designed to be installed by hand and do not require assembly equipment. They are simple to install thanks to their screw in design. These Hexagonal Brass Standoffs are suitable for a wide range of applications and are available in both non-undercut and undercut versions. Non-undercut spacers offer greater stability but require a washer for installation. Undercut spacers are much quicker to install and don't require the use of a washer

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
319 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Malzeme Diş Uzunluğu Uyumlu Diş Boyutları (Hepsi) Ara Parça Uzunluğu Satın Al
88,7069 TL - 88,7069 TL 22720 Stokta
Steel
12.0 mm
M6
40.0 mm
12,5119 TL - 12,5119 TL 5472 Stokta
Steel
8.0 mm
M3
8.0 mm
151,69 TL - 151,69 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Stainless Steel
12.0 mm
M6
35.0 mm
224,0572 TL - 224,0572 TL 3150 Stokta
Steel
14.0 mm
M8
70.0 mm
252,4455 TL - 252,4455 TL 2850 Stokta
Steel
14.0 mm
M8
60.0 mm
227,8423 TL - 227,8423 TL 11680 Stokta
Steel
14.0 mm
M8
30.0 mm
85,5425 TL - 85,5425 TL 800 Stokta
Stainless Steel
12.0 mm
M6
20.0 mm
61,4518 TL - 61,4518 TL 11728 Stokta
Stainless Steel
10.0 mm
M3
25.0 mm
79,8262 TL - 79,8262 TL 630 Stokta
Stainless Steel
10.0 mm
M5
30.0 mm
161,1834 TL - 161,1834 TL 575 Stokta
Stainless Steel
12.0 mm
M6
60.0 mm
12,5119 TL - 12,5119 TL 1400 Stokta
Steel
8.0 mm
#4-40
5.0 mm
98,2004 TL - 98,2004 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Stainless Steel
10.0 mm
M4
50.0 mm
209,5476 TL - 209,5476 TL 160 Stokta
Steel
14.0 mm
M8
25.0 mm
120,0454 TL - 120,0454 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Steel
12.0 mm
M6
80.0 mm
48,0794 TL - 48,0794 TL 65607 Stokta
Steel
12.0 mm
M6
15.0 mm
125,7619 TL - 125,7619 TL 128250 Stokta
Steel
12.0 mm
M6
90.0 mm
65,2288 TL - 65,2288 TL 19040 Stokta
Stainless Steel
10.0 mm
M3
30.0 mm
52,5708 TL - 52,5708 TL 1400 Stokta
Steel
12.0 mm
M6
18.0 mm
108,1021 TL - 108,1021 TL 11250 Stokta
Steel
12.0 mm
M6
70.0 mm
204,8163 TL - 204,8163 TL 300 Stokta
Steel
14.0 mm
M8
15.0 mm
  • / 16
Erkek-Dişi İzolatörler Hexagonal 10.0 mm M6 40.0 mm

304640341152

Fiyat Aralığı
88,7069 TL - 88,7069 TL

Stok Seviyeleri
22720 Stokta
Özellikler
  • Bitir
    Zinc Plated
  • Tam Malzeme
    Steel
  • Pul Şekli
    Hexagonal
  • Diş Tipi
    Metric
  • Uyumlu Diş Boyutları (Hepsi)
    M6
D-Altı İzolatör Hexagonal 5.0 mm M3-M3 8.0 mm

308201041152

Fiyat Aralığı
12,5119 TL - 12,5119 TL

Stok Seviyeleri
5472 Stokta
Özellikler
  • Bitir
    Zinc Plated
  • Tam Malzeme
    Steel
  • Pul Şekli
    Hexagonal
  • Diş Tipi
    Metric
  • Uyumlu Diş Boyutları (Hepsi)
    M3
Erkek-Dişi İzolatörler Hexagonal 10.0 mm M6 35.0 mm

304635341556

Fiyat Aralığı
151,69 TL - 151,69 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Bitir
    Stainless Steel
  • Tam Malzeme
    Stainless Steel
  • Pul Şekli
    Hexagonal
  • Diş Tipi
    Metric
  • Uyumlu Diş Boyutları (Hepsi)
    M6
Erkek-Dişi İzolatörler Hexagonal 13.0 mm M8 70.0 mm

304870041152

Fiyat Aralığı
224,0572 TL - 224,0572 TL

Stok Seviyeleri
3150 Stokta
Özellikler
  • Bitir
    Zinc Plated
  • Tam Malzeme
    Steel
  • Pul Şekli
    Hexagonal
  • Diş Tipi
    Metric
  • Uyumlu Diş Boyutları (Hepsi)
    M8
Erkek-Dişi İzolatörler Hexagonal 13.0 mm M8 60.0 mm

304860041152

Fiyat Aralığı
252,4455 TL - 252,4455 TL

Stok Seviyeleri
2850 Stokta
Özellikler
  • Bitir
    Zinc Plated
  • Tam Malzeme
    Steel
  • Pul Şekli
    Hexagonal
  • Diş Tipi
    Metric
  • Uyumlu Diş Boyutları (Hepsi)
    M8
Erkek-Dişi İzolatörler Hexagonal 13.0 mm M8 30.0 mm

304830041152

Fiyat Aralığı
227,8423 TL - 227,8423 TL

Stok Seviyeleri
11680 Stokta
Özellikler
  • Bitir
    Zinc Plated
  • Tam Malzeme
    Steel
  • Pul Şekli
    Hexagonal
  • Diş Tipi
    Metric
  • Uyumlu Diş Boyutları (Hepsi)
    M8
Erkek-Dişi İzolatörler Hexagonal 10.0 mm M6 20.0 mm

304620341556

Fiyat Aralığı
85,5425 TL - 85,5425 TL

Stok Seviyeleri
800 Stokta
Özellikler
  • Bitir
    Stainless Steel
  • Tam Malzeme
    Stainless Steel
  • Pul Şekli
    Hexagonal
  • Diş Tipi
    Metric
  • Uyumlu Diş Boyutları (Hepsi)
    M6
Erkek-Dişi İzolatörler Hexagonal 5.5 mm M3 25.0 mm

304325141556

Fiyat Aralığı
61,4518 TL - 61,4518 TL

Stok Seviyeleri
11728 Stokta
Özellikler
  • Bitir
    Stainless Steel
  • Tam Malzeme
    Stainless Steel
  • Pul Şekli
    Hexagonal
  • Diş Tipi
    Metric
  • Uyumlu Diş Boyutları (Hepsi)
    M3
Erkek-Dişi İzolatörler Hexagonal 8.0 mm M5 30.0 mm

304530041556

Fiyat Aralığı
79,8262 TL - 79,8262 TL

Stok Seviyeleri
630 Stokta
Özellikler
  • Bitir
    Stainless Steel
  • Tam Malzeme
    Stainless Steel
  • Pul Şekli
    Hexagonal
  • Diş Tipi
    Metric
  • Uyumlu Diş Boyutları (Hepsi)
    M5
Erkek-Dişi İzolatörler Hexagonal 10.0 mm M6 60.0 mm

304660341556

Fiyat Aralığı
161,1834 TL - 161,1834 TL

Stok Seviyeleri
575 Stokta
Özellikler
  • Bitir
    Stainless Steel
  • Tam Malzeme
    Stainless Steel
  • Pul Şekli
    Hexagonal
  • Diş Tipi
    Metric
  • Uyumlu Diş Boyutları (Hepsi)
    M6
D-Altı İzolatör Hexagonal 5.0 mm 4NC-M3 5.0 mm

308202041152

Fiyat Aralığı
12,5119 TL - 12,5119 TL

Stok Seviyeleri
1400 Stokta
Özellikler
  • Bitir
    Zinc Plated
  • Tam Malzeme
    Steel
  • Pul Şekli
    Hexagonal
  • Diş Tipi
    Metric
  • Uyumlu Diş Boyutları (Hepsi)
    #4-40
Erkek-Dişi İzolatörler Hexagonal 7.0 mm M4 50.0 mm

304450041556

Fiyat Aralığı
98,2004 TL - 98,2004 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Bitir
    Stainless Steel
  • Tam Malzeme
    Stainless Steel
  • Pul Şekli
    Hexagonal
  • Diş Tipi
    Metric
  • Uyumlu Diş Boyutları (Hepsi)
    M4
Erkek-Dişi İzolatörler Hexagonal 13.0 mm M8 25.0 mm

304825041152

Fiyat Aralığı
209,5476 TL - 209,5476 TL

Stok Seviyeleri
160 Stokta
Özellikler
  • Bitir
    Zinc Plated
  • Tam Malzeme
    Steel
  • Pul Şekli
    Hexagonal
  • Diş Tipi
    Metric
  • Uyumlu Diş Boyutları (Hepsi)
    M8
Erkek-Dişi İzolatörler Hexagonal 10.0 mm M6 80.0 mm

304680341152

Fiyat Aralığı
120,0454 TL - 120,0454 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Bitir
    Zinc Plated
  • Tam Malzeme
    Steel
  • Pul Şekli
    Hexagonal
  • Diş Tipi
    Metric
  • Uyumlu Diş Boyutları (Hepsi)
    M6
Erkek-Dişi İzolatörler Hexagonal 10.0 mm M6 15.0 mm

304615341152

Fiyat Aralığı
48,0794 TL - 48,0794 TL

Stok Seviyeleri
65607 Stokta
Özellikler
  • Bitir
    Zinc Plated
  • Tam Malzeme
    Steel
  • Pul Şekli
    Hexagonal
  • Diş Tipi
    Metric
  • Uyumlu Diş Boyutları (Hepsi)
    M6
Erkek-Dişi İzolatörler Hexagonal 10.0 mm M6 90.0 mm

304690341152

Fiyat Aralığı
125,7619 TL - 125,7619 TL

Stok Seviyeleri
128250 Stokta
Özellikler
  • Bitir
    Zinc Plated
  • Tam Malzeme
    Steel
  • Pul Şekli
    Hexagonal
  • Diş Tipi
    Metric
  • Uyumlu Diş Boyutları (Hepsi)
    M6
Erkek-Dişi İzolatörler Hexagonal 5.5 mm M3 30.0 mm

304330141556

Fiyat Aralığı
65,2288 TL - 65,2288 TL

Stok Seviyeleri
19040 Stokta
Özellikler
  • Bitir
    Stainless Steel
  • Tam Malzeme
    Stainless Steel
  • Pul Şekli
    Hexagonal
  • Diş Tipi
    Metric
  • Uyumlu Diş Boyutları (Hepsi)
    M3
Erkek-Dişi İzolatörler Hexagonal 10.0 mm M6 18.0 mm

304618341152

Fiyat Aralığı
52,5708 TL - 52,5708 TL

Stok Seviyeleri
1400 Stokta
Özellikler
  • Bitir
    Zinc Plated
  • Tam Malzeme
    Steel
  • Pul Şekli
    Hexagonal
  • Diş Tipi
    Metric
  • Uyumlu Diş Boyutları (Hepsi)
    M6
Erkek-Dişi İzolatörler Hexagonal 10.0 mm M6 70.0 mm

304670341152

Fiyat Aralığı
108,1021 TL - 108,1021 TL

Stok Seviyeleri
11250 Stokta
Özellikler
  • Bitir
    Zinc Plated
  • Tam Malzeme
    Steel
  • Pul Şekli
    Hexagonal
  • Diş Tipi
    Metric
  • Uyumlu Diş Boyutları (Hepsi)
    M6
Erkek-Dişi İzolatörler Hexagonal 13.0 mm M8 15.0 mm

304815041152

Fiyat Aralığı
204,8163 TL - 204,8163 TL

Stok Seviyeleri
300 Stokta
Özellikler
  • Bitir
    Zinc Plated
  • Tam Malzeme
    Steel
  • Pul Şekli
    Hexagonal
  • Diş Tipi
    Metric
  • Uyumlu Diş Boyutları (Hepsi)
    M8