These PCB Spacers are designed to be installed by hand and do not require assembly equipment. They are simple to install thanks to their screw in design. These Hexagonal Brass Standoffs are suitable for a wide range of applications and are available in both non-undercut and undercut versions. Non-undercut spacers offer greater stability but require a washer for installation. Undercut spacers are much quicker to install and don't require the use of a washer
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
Fiyat aralığı | Stok Durumu | Malzeme | Diş Uzunluğu | Uyumlu Diş Boyutları (Hepsi) | Ara Parça Uzunluğu | Satın Al | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
200,5861 TL - 200,5861 TL | 780 Stokta |
Stainless Steel
|
0.472 in
12.0 mm
|
M6
|
3.15 in
80.0 mm
|
||
44,4906 TL - 97,7429 TL | 8550 Stokta |
Steel
|
0.394 in
10.0 mm
|
M4
|
2.559 in
65.0 mm
|
||
138,3176 TL - 138,3176 TL | 4500 Stokta |
Stainless Steel
|
0.472 in
12.0 mm
|
M6
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
106,1626 TL - 106,1626 TL | 1764 Stokta |
Stainless Steel
|
0.394 in
10.0 mm
|
M5
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
180,9869 TL - 180,9869 TL | 50 Stokta |
Stainless Steel
|
0.472 in
12.0 mm
|
M6
|
2.756 in
70.0 mm
|
||
59,5123 TL - 59,5123 TL | 70905 Stokta |
Brass
|
0.315 in
8.0 mm
|
M5
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
14,9301 TL - 14,9301 TL | 372698 Stokta |
Brass
|
0.236 in
6.0 mm
|
M2
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
69,0057 TL - 69,0057 TL | 12030 Stokta |
Stainless Steel
|
0.315 in
8.0 mm
|
M5
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
59,6144 TL - 59,6144 TL | 19200 Stokta |
Stainless Steel
|
0.315 in
8.0 mm
|
M5
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
17,2432 TL - 17,2432 TL | 103870 Stokta |
Brass
|
0.236 in
6.0 mm
|
M2.5
|
0.433 in
11.0 mm
|
||
33,2247 TL - 33,2247 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Brass
|
0.236 in
6.0 mm
|
M2
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
38,587 TL - 38,587 TL | 338700 Stokta |
Stainless Steel
|
0.236 in
6.0 mm
|
M2
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
54,9074 TL - 120,5236 TL | 525 Stokta |
Brass
|
0.394 in
10.0 mm
|
M5
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
50,3252 TL - 50,3252 TL | 4130 Stokta |
Stainless Steel
|
0.315 in
8.0 mm
|
M3
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
46,5481 TL - 46,5481 TL | 27200 Stokta |
Stainless Steel
|
0.315 in
8.0 mm
|
M3
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
55,5149 TL - 55,5149 TL | 31200 Stokta |
Steel
|
0.394 in
10.0 mm
|
M3
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
49,4167 TL - 49,4167 TL | 2000 Stokta |
Steel
|
0.394 in
10.0 mm
|
M3
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
28,7864 TL - 28,7864 TL | 40425 Stokta |
Brass
|
0.394 in
10.0 mm
|
M3
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
77120 Stokta |
Brass
|
0.394 in
10.0 mm
|
M3
|
0.984 in
25.0 mm
|
|||
50,7834 TL - 50,7834 TL | 4150 Stokta |
Brass
|
0.394 in
10.0 mm
|
M3
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin