Menü Arama

BDK Ara Parçaları - Altıgen / Altı Oyuksuz

Stokta

These PCB Spacers are designed to be installed by hand and do not require assembly equipment. They are simple to install thanks to their screw in design. These Hexagonal Brass Standoffs are suitable for a wide range of applications and are available in both non-undercut and undercut versions. Non-undercut spacers offer greater stability but require a washer for installation. Undercut spacers are much quicker to install and don't require the use of a washer

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
319 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Malzeme Diş Uzunluğu Uyumlu Diş Boyutları (Hepsi) Ara Parça Uzunluğu Satın Al
46,344 TL - 46,344 TL 37050 Stokta
Stainless Steel
8.0 mm
M4
15.0 mm
45,0006 TL - 45,0006 TL 18050 Stokta
Stainless Steel
6.0 mm
M2.5
20.0 mm
18,9255 TL - 18,9255 TL 5475 Stokta
Brass
12.0 mm
#4-40
5.0 mm
126,3804 TL - 126,3804 TL 500 Stokta
Brass
10.0 mm
M4
70.0 mm
45,0006 TL - 45,0006 TL 8500 Stokta
Stainless Steel
6.0 mm
M2.5
15.0 mm
51,0397 TL - 51,0397 TL 9350 Stokta
Stainless Steel
8.0 mm
M4
20.0 mm
40,9001 TL - 40,9001 TL 44568 Stokta
Stainless Steel
6.0 mm
M2.5
8.0 mm
37,7459 TL - 37,7459 TL 77688 Stokta
Stainless Steel
6.0 mm
M2
8.0 mm
37,1568 TL - 37,1568 TL 97736 Stokta
Stainless Steel
8.0 mm
M3
8.0 mm
41,9546 TL - 41,9546 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Stainless Steel
8.0 mm
M4
10.0 mm
39,323 TL - 39,323 TL 27040 Stokta
Stainless Steel
6.0 mm
M3
5.0 mm
35,0132 TL - 35,0132 TL 49904 Stokta
Stainless Steel
8.0 mm
M3
10.0 mm
97,8941 TL - 97,8941 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Brass
10.0 mm
M5
35.0 mm
40,8317 TL - 40,8317 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Stainless Steel
8.0 mm
M3
20.0 mm
63000 Stokta
Steel
10.0 mm
M3
50.0 mm
18,8203 TL - 18,8203 TL 1964 Stokta
Steel
12.0 mm
#4-40
5.0 mm
18,8203 TL - 18,8203 TL 90 Stokta
Steel
12.0 mm
M3
8.0 mm
56,6541 TL - 56,6541 TL 6120 Stokta
Stainless Steel
8.0 mm
M5
10.0 mm
64,31 TL - 64,31 TL 8100 Stokta
Stainless Steel
8.0 mm
M5
15.0 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Brass
8.0 mm
#4-40
5.0 mm
  • / 16
Erkek-Dişi İzolatörler Hexagonal 7.0 mm M4 15.0 mm

304415041556

Fiyat Aralığı
46,344 TL - 46,344 TL

Stok Seviyeleri
37050 Stokta
Özellikler
  • Bitir
    Stainless Steel
  • Tam Malzeme
    Stainless Steel
  • Pul Şekli
    Hexagonal
  • Diş Tipi
    Metric
  • Uyumlu Diş Boyutları (Hepsi)
    M4
Erkek-Dişi İzolatörler Hexagonal 5.0 mm M2.5 20.0 mm

304220041556

Fiyat Aralığı
45,0006 TL - 45,0006 TL

Stok Seviyeleri
18050 Stokta
Özellikler
  • Bitir
    Stainless Steel
  • Tam Malzeme
    Stainless Steel
  • Pul Şekli
    Hexagonal
  • Diş Tipi
    Metric
  • Uyumlu Diş Boyutları (Hepsi)
    M2.5
D-Altı İzolatör Hexagonal 5.0 mm 4NC-4NC 5.0 mm

308304040050

Fiyat Aralığı
18,9255 TL - 18,9255 TL

Stok Seviyeleri
5475 Stokta
Özellikler
  • Bitir
    Nickel Plated
  • Tam Malzeme
    Brass
  • Pul Şekli
    Hexagonal
  • Uyumlu Diş Boyutları (Hepsi)
    #4-40
  • Yassılar Arası Mesafe
    5.0 mm
Erkek-Dişi İzolatörler Hexagonal 7.0 mm M4 70.0 mm

304470040050

Fiyat Aralığı
126,3804 TL - 126,3804 TL

Stok Seviyeleri
500 Stokta
Özellikler
  • Bitir
    Nickel Plated
  • Tam Malzeme
    Brass
  • Pul Şekli
    Hexagonal
  • Diş Tipi
    Metric
  • Uyumlu Diş Boyutları (Hepsi)
    M4
Erkek-Dişi İzolatörler Hexagonal 5.0 mm M2.5 15.0 mm

304215041556

Fiyat Aralığı
45,0006 TL - 45,0006 TL

Stok Seviyeleri
8500 Stokta
Özellikler
  • Bitir
    Stainless Steel
  • Tam Malzeme
    Stainless Steel
  • Pul Şekli
    Hexagonal
  • Diş Tipi
    Metric
  • Uyumlu Diş Boyutları (Hepsi)
    M2.5
Erkek-Dişi İzolatörler Hexagonal 7.0 mm M4 20.0 mm

304420041556

Fiyat Aralığı
51,0397 TL - 51,0397 TL

Stok Seviyeleri
9350 Stokta
Özellikler
  • Bitir
    Stainless Steel
  • Tam Malzeme
    Stainless Steel
  • Pul Şekli
    Hexagonal
  • Diş Tipi
    Metric
  • Uyumlu Diş Boyutları (Hepsi)
    M4
Erkek-Dişi İzolatörler Hexagonal 5.0 mm M2.5 8.0 mm

304208041556

Fiyat Aralığı
40,9001 TL - 40,9001 TL

Stok Seviyeleri
44568 Stokta
Özellikler
  • Bitir
    Stainless Steel
  • Tam Malzeme
    Stainless Steel
  • Pul Şekli
    Hexagonal
  • Diş Tipi
    Metric
  • Uyumlu Diş Boyutları (Hepsi)
    M2.5
Erkek-Dişi İzolatörler Hexagonal 4.0 mm M2 8.0 mm

304108041556

Fiyat Aralığı
37,7459 TL - 37,7459 TL

Stok Seviyeleri
77688 Stokta
Özellikler
  • Bitir
    Stainless Steel
  • Tam Malzeme
    Stainless Steel
  • Pul Şekli
    Hexagonal
  • Diş Tipi
    Metric
  • Uyumlu Diş Boyutları (Hepsi)
    M2
Erkek-Dişi İzolatörler Hexagonal 5.5 mm M3 8.0 mm

304308141556

Fiyat Aralığı
37,1568 TL - 37,1568 TL

Stok Seviyeleri
97736 Stokta
Özellikler
  • Bitir
    Stainless Steel
  • Tam Malzeme
    Stainless Steel
  • Pul Şekli
    Hexagonal
  • Diş Tipi
    Metric
  • Uyumlu Diş Boyutları (Hepsi)
    M3
Erkek-Dişi İzolatörler Hexagonal 7.0 mm M4 10.0 mm

304410041556

Fiyat Aralığı
41,9546 TL - 41,9546 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Bitir
    Stainless Steel
  • Tam Malzeme
    Stainless Steel
  • Pul Şekli
    Hexagonal
  • Diş Tipi
    Metric
  • Uyumlu Diş Boyutları (Hepsi)
    M4
Stainless Steel Erkek-Dişi İzolatörler M3 5.0 mm

308101041556

Fiyat Aralığı
39,323 TL - 39,323 TL

Stok Seviyeleri
27040 Stokta
Özellikler
  • Bitir
    Stainless Steel
  • Tam Malzeme
    Stainless Steel
  • Pul Şekli
    Hexagonal
  • Diş Tipi
    Metric
  • Uyumlu Diş Boyutları (Hepsi)
    M3
Erkek-Dişi İzolatörler Hexagonal 5.5 mm M3 10.0 mm

304310141556

Fiyat Aralığı
35,0132 TL - 35,0132 TL

Stok Seviyeleri
49904 Stokta
Özellikler
  • Bitir
    Stainless Steel
  • Tam Malzeme
    Stainless Steel
  • Pul Şekli
    Hexagonal
  • Diş Tipi
    Metric
  • Uyumlu Diş Boyutları (Hepsi)
    M3
Erkek-Dişi İzolatörler Hexagonal 8.0 mm M5 35.0 mm

304535040050

Fiyat Aralığı
97,8941 TL - 97,8941 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Bitir
    Nickel Plated
  • Tam Malzeme
    Brass
  • Pul Şekli
    Hexagonal
  • Diş Tipi
    Metric
  • Uyumlu Diş Boyutları (Hepsi)
    M5
Erkek-Dişi İzolatörler Hexagonal 5.5 mm M3 20.0 mm

304320141556

Fiyat Aralığı
40,8317 TL - 40,8317 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Bitir
    Stainless Steel
  • Tam Malzeme
    Stainless Steel
  • Pul Şekli
    Hexagonal
  • Diş Tipi
    Metric
  • Uyumlu Diş Boyutları (Hepsi)
    M3
Erkek-Dişi İzolatörler Hexagonal 5.5 mm M3 50.0 mm

304350141152


Stok Seviyeleri
63000 Stokta
Özellikler
  • Bitir
    Zinc Plated
  • Tam Malzeme
    Steel
  • Pul Şekli
    Hexagonal
  • Diş Tipi
    Metric
  • Uyumlu Diş Boyutları (Hepsi)
    M3
D-Altı İzolatör Hexagonal 5.0 mm 4NC-M3 5.0 mm

308302041152

Fiyat Aralığı
18,8203 TL - 18,8203 TL

Stok Seviyeleri
1964 Stokta
Özellikler
  • Bitir
    Zinc Plated
  • Tam Malzeme
    Steel
  • Pul Şekli
    Hexagonal
  • Diş Tipi
    Metric
  • Uyumlu Diş Boyutları (Hepsi)
    #4-40
D-Altı İzolatör Hexagonal 5.0 mm M3-M3 8.0 mm

308301041152

Fiyat Aralığı
18,8203 TL - 18,8203 TL

Stok Seviyeleri
90 Stokta
Özellikler
  • Bitir
    Zinc Plated
  • Tam Malzeme
    Steel
  • Pul Şekli
    Hexagonal
  • Diş Tipi
    Metric
  • Uyumlu Diş Boyutları (Hepsi)
    M3
Erkek-Dişi İzolatörler Hexagonal 8.0 mm M5 10.0 mm

304510041556

Fiyat Aralığı
56,6541 TL - 56,6541 TL

Stok Seviyeleri
6120 Stokta
Özellikler
  • Bitir
    Stainless Steel
  • Tam Malzeme
    Stainless Steel
  • Pul Şekli
    Hexagonal
  • Diş Tipi
    Metric
  • Uyumlu Diş Boyutları (Hepsi)
    M5
Erkek-Dişi İzolatörler Hexagonal 8.0 mm M5 15.0 mm

304515041556

Fiyat Aralığı
64,31 TL - 64,31 TL

Stok Seviyeleri
8100 Stokta
Özellikler
  • Bitir
    Stainless Steel
  • Tam Malzeme
    Stainless Steel
  • Pul Şekli
    Hexagonal
  • Diş Tipi
    Metric
  • Uyumlu Diş Boyutları (Hepsi)
    M5
D-Altı İzolatör Hexagonal 5.0 mm 4NC-4NC 5.0 mm

308204040050


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Bitir
    Nickel Plated
  • Tam Malzeme
    Brass
  • Pul Şekli
    Hexagonal
  • Uyumlu Diş Boyutları (Hepsi)
    #4-40
  • Yassılar Arası Mesafe
    5.0 mm