Menü Arama

BDK Ara Parçaları - Altıgen / Altı Oyuksuz

Stokta

These PCB Spacers are designed to be installed by hand and do not require assembly equipment. They are simple to install thanks to their screw in design. These Hexagonal Brass Standoffs are suitable for a wide range of applications and are available in both non-undercut and undercut versions. Non-undercut spacers offer greater stability but require a washer for installation. Undercut spacers are much quicker to install and don't require the use of a washer

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
319 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Malzeme Diş Uzunluğu Uyumlu Diş Boyutları (Hepsi) Ara Parça Uzunluğu Satın Al
18,9255 TL - 18,9255 TL 90 Stokta
Brass
6.0 mm
M2
18.0 mm
39,0076 TL - 39,0076 TL 5996 Stokta
Stainless Steel
6.0 mm
M2.5
5.0 mm
32,2571 TL - 32,2571 TL 16960 Stokta
Stainless Steel
8.0 mm
M3
5.0 mm
17,8741 TL - 17,8741 TL 56 Stokta
Brass
6.0 mm
M2
15.0 mm
40,5847 TL - 40,5847 TL 600 Stokta
Stainless Steel
6.0 mm
M2
15.0 mm
18,9255 TL - 18,9255 TL 170 Stokta
Brass
12.0 mm
M3
8.0 mm
71,1493 TL - 71,1493 TL 9842 Stokta
Stainless Steel
12.0 mm
M6
10.0 mm
39,323 TL - 39,323 TL 45540 Stokta
Stainless Steel
6.0 mm
#4-40
5.0 mm
42,0567 TL - 42,0567 TL 24870 Stokta
Stainless Steel
6.0 mm
M2.5
10.0 mm
402225 Stokta
Brass
8.0 mm
M3
6.0 mm
13,1427 TL - 13,1427 TL 21600 Stokta
Brass
8.0 mm
M3
5.0 mm
43,2133 TL - 43,2133 TL 3097 Stokta
Stainless Steel
6.0 mm
M2.5
12.0 mm
42,4772 TL - 42,4772 TL 68 Stokta
Stainless Steel
6.0 mm
M2
20.0 mm
50,0189 TL - 50,0189 TL 36846 Stokta
Steel
12.0 mm
M6
10.0 mm
21,0283 TL - 21,0283 TL 592 Stokta
Brass
6.0 mm
M2
20.0 mm
15,9815 TL - 15,9815 TL 91600 Stokta
Brass
6.0 mm
M2
12.0 mm
38,0652 TL - 83,5293 TL 220170 Stokta
Steel
10.0 mm
M5
45.0 mm
155,4669 TL - 155,4669 TL 28000 Stokta
Stainless Steel
10.0 mm
M5
70.0 mm
45,0006 TL - 45,0006 TL 4556 Stokta
Brass
10.0 mm
M3
55.0 mm
33880 Stokta
Stainless Steel
8.0 mm
M3
15.0 mm
  • / 16
Erkek-Dişi İzolatörler Hexagonal 4.0 mm M2 18.0 mm

304118040050

Fiyat Aralığı
18,9255 TL - 18,9255 TL

Stok Seviyeleri
90 Stokta
Özellikler
  • Bitir
    Nickel Plated
  • Tam Malzeme
    Brass
  • Pul Şekli
    Hexagonal
  • Diş Tipi
    Metric
  • Uyumlu Diş Boyutları (Hepsi)
    M2
Erkek-Dişi İzolatörler Hexagonal 5.0 mm M2.5 5.0 mm

304205041556

Fiyat Aralığı
39,0076 TL - 39,0076 TL

Stok Seviyeleri
5996 Stokta
Özellikler
  • Bitir
    Stainless Steel
  • Tam Malzeme
    Stainless Steel
  • Pul Şekli
    Hexagonal
  • Diş Tipi
    Metric
  • Uyumlu Diş Boyutları (Hepsi)
    M2.5
Erkek-Dişi İzolatörler Hexagonal 5.5 mm M3 5.0 mm

304305141556

Fiyat Aralığı
32,2571 TL - 32,2571 TL

Stok Seviyeleri
16960 Stokta
Özellikler
  • Bitir
    Stainless Steel
  • Tam Malzeme
    Stainless Steel
  • Pul Şekli
    Hexagonal
  • Diş Tipi
    Metric
  • Uyumlu Diş Boyutları (Hepsi)
    M3
Erkek-Dişi İzolatörler Hexagonal 4.0 mm M2 15.0 mm

304115040050

Fiyat Aralığı
17,8741 TL - 17,8741 TL

Stok Seviyeleri
56 Stokta
Özellikler
  • Bitir
    Nickel Plated
  • Tam Malzeme
    Brass
  • Pul Şekli
    Hexagonal
  • Diş Tipi
    Metric
  • Uyumlu Diş Boyutları (Hepsi)
    M2
Erkek-Dişi İzolatörler Hexagonal 4.0 mm M2 15.0 mm

304115041556

Fiyat Aralığı
40,5847 TL - 40,5847 TL

Stok Seviyeleri
600 Stokta
Özellikler
  • Bitir
    Stainless Steel
  • Tam Malzeme
    Stainless Steel
  • Pul Şekli
    Hexagonal
  • Diş Tipi
    Metric
  • Uyumlu Diş Boyutları (Hepsi)
    M2
D-Altı İzolatör Hexagonal 5.0 mm M3-M3 8.0 mm

308301040050

Fiyat Aralığı
18,9255 TL - 18,9255 TL

Stok Seviyeleri
170 Stokta
Özellikler
  • Bitir
    Nickel Plated
  • Tam Malzeme
    Brass
  • Pul Şekli
    Hexagonal
  • Diş Tipi
    Metric
  • Uyumlu Diş Boyutları (Hepsi)
    M3
Erkek-Dişi İzolatörler Hexagonal 10.0 mm M6 10.0 mm

304610341556

Fiyat Aralığı
71,1493 TL - 71,1493 TL

Stok Seviyeleri
9842 Stokta
Özellikler
  • Bitir
    Stainless Steel
  • Tam Malzeme
    Stainless Steel
  • Pul Şekli
    Hexagonal
  • Diş Tipi
    Metric
  • Uyumlu Diş Boyutları (Hepsi)
    M6
Stainless Steel Erkek-Dişi İzolatörler #4-40 5.0 mm

308104041556

Fiyat Aralığı
39,323 TL - 39,323 TL

Stok Seviyeleri
45540 Stokta
Özellikler
  • Bitir
    Stainless Steel
  • Tam Malzeme
    Stainless Steel
  • Pul Şekli
    Hexagonal
  • Uyumlu Diş Boyutları (Hepsi)
    #4-40
  • Yassılar Arası Mesafe
    5.0 mm
Erkek-Dişi İzolatörler Hexagonal 5.0 mm M2.5 10.0 mm

304210041556

Fiyat Aralığı
42,0567 TL - 42,0567 TL

Stok Seviyeleri
24870 Stokta
Özellikler
  • Bitir
    Stainless Steel
  • Tam Malzeme
    Stainless Steel
  • Pul Şekli
    Hexagonal
  • Diş Tipi
    Metric
  • Uyumlu Diş Boyutları (Hepsi)
    M2.5
Erkek-Dişi İzolatörler Hexagonal 5.5 mm M3 6.0 mm

304306140050


Stok Seviyeleri
402225 Stokta
Özellikler
  • Bitir
    Nickel Plated
  • Tam Malzeme
    Brass
  • Pul Şekli
    Hexagonal
  • Diş Tipi
    Metric
  • Uyumlu Diş Boyutları (Hepsi)
    M3
D-Altı İzolatör Hexagonal 5.0 mm 4NC-M3 5.0 mm

308203040050

Fiyat Aralığı
13,1427 TL - 13,1427 TL

Stok Seviyeleri
21600 Stokta
Özellikler
  • Bitir
    Nickel Plated
  • Tam Malzeme
    Brass
  • Pul Şekli
    Hexagonal
  • Uyumlu Diş Boyutları (Hepsi)
    M3
  • Yassılar Arası Mesafe
    5.0 mm
Erkek-Dişi İzolatörler Hexagonal 5.0 mm M2.5 12.0 mm

304212041556

Fiyat Aralığı
43,2133 TL - 43,2133 TL

Stok Seviyeleri
3097 Stokta
Özellikler
  • Bitir
    Stainless Steel
  • Tam Malzeme
    Stainless Steel
  • Pul Şekli
    Hexagonal
  • Diş Tipi
    Metric
  • Uyumlu Diş Boyutları (Hepsi)
    M2.5
Erkek-Dişi İzolatörler Hexagonal 4.0 mm M2 20.0 mm

304120041556

Fiyat Aralığı
42,4772 TL - 42,4772 TL

Stok Seviyeleri
68 Stokta
Özellikler
  • Bitir
    Stainless Steel
  • Tam Malzeme
    Stainless Steel
  • Pul Şekli
    Hexagonal
  • Diş Tipi
    Metric
  • Uyumlu Diş Boyutları (Hepsi)
    M2
Erkek-Dişi İzolatörler Hexagonal 10.0 mm M6 10.0 mm

304610341152

Fiyat Aralığı
50,0189 TL - 50,0189 TL

Stok Seviyeleri
36846 Stokta
Özellikler
  • Bitir
    Zinc Plated
  • Tam Malzeme
    Steel
  • Pul Şekli
    Hexagonal
  • Diş Tipi
    Metric
  • Uyumlu Diş Boyutları (Hepsi)
    M6
Erkek-Dişi İzolatörler Hexagonal 4.0 mm M2 20.0 mm

304120040050

Fiyat Aralığı
21,0283 TL - 21,0283 TL

Stok Seviyeleri
592 Stokta
Özellikler
  • Bitir
    Nickel Plated
  • Tam Malzeme
    Brass
  • Pul Şekli
    Hexagonal
  • Diş Tipi
    Metric
  • Uyumlu Diş Boyutları (Hepsi)
    M2
Erkek-Dişi İzolatörler Hexagonal 4.0 mm M2 12.0 mm

304112040050

Fiyat Aralığı
15,9815 TL - 15,9815 TL

Stok Seviyeleri
91600 Stokta
Özellikler
  • Bitir
    Nickel Plated
  • Tam Malzeme
    Brass
  • Pul Şekli
    Hexagonal
  • Diş Tipi
    Metric
  • Uyumlu Diş Boyutları (Hepsi)
    M2
Erkek-Dişi İzolatörler Hexagonal 8.0 mm M5 45.0 mm

304545041152

Fiyat Aralığı
83,5293 TL - 38,0652 TL

Stok Seviyeleri
220170 Stokta
Özellikler
  • Bitir
    Zinc Plated
  • Tam Malzeme
    Steel
  • Pul Şekli
    Hexagonal
  • Diş Tipi
    Metric
  • Uyumlu Diş Boyutları (Hepsi)
    M5
Erkek-Dişi İzolatörler Hexagonal 8.0 mm M5 70.0 mm

304570041556

Fiyat Aralığı
155,4669 TL - 155,4669 TL

Stok Seviyeleri
28000 Stokta
Özellikler
  • Bitir
    Stainless Steel
  • Tam Malzeme
    Stainless Steel
  • Pul Şekli
    Hexagonal
  • Diş Tipi
    Metric
  • Uyumlu Diş Boyutları (Hepsi)
    M5
Erkek-Dişi İzolatörler Hexagonal 5.0 mm M3 55.0 mm

304355040050

Fiyat Aralığı
45,0006 TL - 45,0006 TL

Stok Seviyeleri
4556 Stokta
Özellikler
  • Bitir
    Nickel Plated
  • Tam Malzeme
    Brass
  • Pul Şekli
    Hexagonal
  • Diş Tipi
    Metric
  • Uyumlu Diş Boyutları (Hepsi)
    M3
Erkek-Dişi İzolatörler Hexagonal 5.5 mm M3 15.0 mm

304315141556


Stok Seviyeleri
33880 Stokta
Özellikler
  • Bitir
    Stainless Steel
  • Tam Malzeme
    Stainless Steel
  • Pul Şekli
    Hexagonal
  • Diş Tipi
    Metric
  • Uyumlu Diş Boyutları (Hepsi)
    M3