Boru Ucu Tapaları, birçok farklı sektörde tüp ve boru uçlarında sızdırmazlık sağlayan temel bileşenlerdir. Tüpte veya boruda sızıntı, kontaminasyon ve hasarı önlerken güvenli ve sağlam kapatma sağlamak için tasarlanmıştır. Olağanüstü sağlam ve çok yönlü olup kolay takıldığından birçok fayda sunar. İnşaat, sıhhi tesisat ve imalat gibi çeşitli sektörlerde uygulanır.
Malzeme ve boyut açısından çok farklı seçenekler sunar. Bu tapalar genellikle kauçuk ve plastik gibi yüksek kaliteli malzemelerden mamul olup aşınma ve yıpranmaya karşı mükemmel sağlamlık ve direnç sağlar.
Çeşitli boyut ve tasarımla farklı tüp ve boru boyutlarına uyarak hassas ve güvenli sızdırmazlık oluşturur.
Malzeme: LDPE, PVC, LDPE - PIR Renk: Doğal renk, Siyah, Beyaz Seri Kodu: SRSTPI, SR1601, SR6461
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | D | h | Renk | Malzeme | Kavrama Tipi | d | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5000 Stokta |
0.984 in
25.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Siyah
|
PVC
|
Parmak Tutamaksız
|
0.748 in
19.0 mm
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.748 in
19.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
Siyah
|
LDPE - PIR
|
Parmak Tutamaksız
|
0.63 in
16.0 mm
|
|||
| 15460 Stokta |
1.181 in
30.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Siyah
|
PVC
|
Parmak Tutamaksız
|
0.984 in
25.0 mm
|
|||
| 56000 Stokta |
|
0.449 in
11.4 mm
|
Beyaz
|
LDPE - PIR
|
Parmak Tutamaksız
|
2.5 in
63.5 mm
|
|||
| 3485 Stokta |
0.866 in
22.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
Siyah
|
LDPE - PIR
|
Parmak Tutamaksız
|
0.709 in
18.0 mm
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.433 in
11.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Siyah
|
LDPE - PIR
|
Parmak Tutamaksız
|
0.315 in
8.0 mm
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
0.276 in
7.0 mm
|
Beyaz
|
LDPE - PIR
|
Parmak Tutamaksız
|
2.362 in
60.0 mm
|
|||
| 10380 Stokta |
|
0.449 in
11.4 mm
|
Beyaz
|
LDPE - PIR
|
Parmak Tutamaksız
|
2 in
50.8 mm
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.22 in
31.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Siyah
|
PVC
|
Parmak Tutamaksız
|
1.063 in
27.0 mm
|
|||
| 600 Stokta |
0.064 in
1.62 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
Beyaz
|
LDPE - PIR
|
Parmak Tutamaksız
|
1.618 in
41.1 mm
|
|||
| 21654 Stokta |
0.591 in
15.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Siyah
|
LDPE - PIR
|
Parmak Tutamaksız
|
0.472 in
12.0 mm
|
|||
| 1400 Stokta |
|
0.421 in
10.7 mm
|
Beyaz
|
LDPE - PIR
|
Parmak Tutamaksız
|
4.252 in
108.0 mm
|
|||
| 500 Stokta |
|
0.307 in
7.8 mm
|
Beyaz
|
LDPE - PIR
|
Parmak Tutamaksız
|
1.575 in
40.0 mm
|
|||
| 124100 Stokta |
1.417 in
36.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
Siyah
|
PVC
|
Parmak Tutamaksız
|
1.142 in
29.0 mm
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.787 in
20.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
Siyah
|
LDPE - PIR
|
Parmak Tutamaksız
|
0.669 in
17.0 mm
|
|||
| 126486 Stokta |
1.142 in
29.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Siyah
|
PVC
|
Parmak Tutamaksız
|
0.945 in
24.0 mm
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.709 in
18.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Siyah
|
LDPE - PIR
|
Parmak Tutamaksız
|
0.591 in
15.0 mm
|
|||
| 57735 Stokta |
1.142 in
29.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Siyah
|
PVC
|
Parmak Tutamaksız
|
0.906 in
23.0 mm
|
|||
| 5004 Stokta |
1.26 in
32.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Siyah
|
PVC
|
Parmak Tutamaksız
|
1.024 in
26.0 mm
|
|||
| 28500 Stokta |
|
0.272 in
6.9 mm
|
Beyaz
|
LDPE - PIR
|
Parmak Tutamaksız
|
1.969 in
50.0 mm
|
|||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin