Boru Ucu Tapaları, birçok farklı sektörde tüp ve boru uçlarında sızdırmazlık sağlayan temel bileşenlerdir. Tüpte veya boruda sızıntı, kontaminasyon ve hasarı önlerken güvenli ve sağlam kapatma sağlamak için tasarlanmıştır. Olağanüstü sağlam ve çok yönlü olup kolay takıldığından birçok fayda sunar. İnşaat, sıhhi tesisat ve imalat gibi çeşitli sektörlerde uygulanır.
Malzeme ve boyut açısından çok farklı seçenekler sunar. Bu tapalar genellikle kauçuk ve plastik gibi yüksek kaliteli malzemelerden mamul olup aşınma ve yıpranmaya karşı mükemmel sağlamlık ve direnç sağlar.
Çeşitli boyut ve tasarımla farklı tüp ve boru boyutlarına uyarak hassas ve güvenli sızdırmazlık oluşturur.
Malzeme: LDPE, PVC, LDPE - PIR Renk: Doğal renk, Siyah, Beyaz Seri Kodu: SRSTPI, SR1601, SR6461
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | D | h | Renk | Malzeme | Kavrama Tipi | d | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
0.315 in
8.0 mm
|
Beyaz
|
LDPE - PIR
|
Parmak Tutamaksız
|
2.126 in
54.0 mm
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
0.252 in
6.4 mm
|
Beyaz
|
LDPE - PIR
|
Parmak Tutamaksız
|
2.5 in
63.5 mm
|
|||
| 15120 Stokta |
|
0.252 in
6.4 mm
|
Beyaz
|
LDPE - PIR
|
Parmak Tutamaksız
|
2 in
50.8 mm
|
|||
| 1260 Stokta |
|
0.346 in
8.8 mm
|
Beyaz
|
LDPE - PIR
|
Parmak Tutamaksız
|
3.898 in
99.0 mm
|
|||
| 702940 Stokta |
0.148 in
3.75 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
Beyaz
|
LDPE - PIR
|
Parmak Tutamaksız
|
3.752 in
95.3 mm
|
|||
| 471920 Stokta |
|
0.5 in
12.7 mm
|
Beyaz
|
LDPE - PIR
|
Parmak Tutamaksız
|
6.5 in
165.1 mm
|
|||
| 8960 Stokta |
0.128 in
3.25 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
Beyaz
|
LDPE - PIR
|
Parmak Tutamaksız
|
3.252 in
82.6 mm
|
|||
| 2040 Stokta |
0.187 in
4.75 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
Beyaz
|
LDPE - PIR
|
Parmak Tutamaksız
|
4.752 in
120.7 mm
|
|||
| 10380 Stokta |
|
0.449 in
11.4 mm
|
Beyaz
|
LDPE - PIR
|
Parmak Tutamaksız
|
2 in
50.8 mm
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.433 in
11.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Siyah
|
LDPE - PIR
|
Parmak Tutamaksız
|
0.315 in
8.0 mm
|
|||
| 47592 Stokta |
1.772 in
45.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
Siyah
|
PVC
|
Parmak Tutamaksız
|
1.575 in
40.0 mm
|
|||
| 15460 Stokta |
1.181 in
30.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Siyah
|
PVC
|
Parmak Tutamaksız
|
0.984 in
25.0 mm
|
|||
| 106305 Stokta |
0.669 in
17.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Siyah
|
LDPE - PIR
|
Parmak Tutamaksız
|
0.551 in
14.0 mm
|
|||
| 1700 Stokta |
1.063 in
27.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Siyah
|
PVC
|
Parmak Tutamaksız
|
0.866 in
22.0 mm
|
|||
| 3485 Stokta |
0.866 in
22.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
Siyah
|
LDPE - PIR
|
Parmak Tutamaksız
|
0.709 in
18.0 mm
|
|||
| 28500 Stokta |
|
0.272 in
6.9 mm
|
Beyaz
|
LDPE - PIR
|
Parmak Tutamaksız
|
1.969 in
50.0 mm
|
|||
| 5004 Stokta |
1.26 in
32.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Siyah
|
PVC
|
Parmak Tutamaksız
|
1.024 in
26.0 mm
|
|||
| 28900 Stokta |
|
0.402 in
10.2 mm
|
Beyaz
|
LDPE - PIR
|
Parmak Tutamaksız
|
3.15 in
80.0 mm
|
|||
| 21654 Stokta |
0.591 in
15.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Siyah
|
LDPE - PIR
|
Parmak Tutamaksız
|
0.472 in
12.0 mm
|
|||
| 7600 Stokta |
|
0.425 in
10.8 mm
|
Beyaz
|
LDPE - PIR
|
Parmak Tutamaksız
|
3.937 in
100.0 mm
|
|||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin