Boru Ucu Tapaları, birçok farklı sektörde tüp ve boru uçlarında sızdırmazlık sağlayan temel bileşenlerdir. Tüpte veya boruda sızıntı, kontaminasyon ve hasarı önlerken güvenli ve sağlam kapatma sağlamak için tasarlanmıştır. Olağanüstü sağlam ve çok yönlü olup kolay takıldığından birçok fayda sunar. İnşaat, sıhhi tesisat ve imalat gibi çeşitli sektörlerde uygulanır.
Malzeme ve boyut açısından çok farklı seçenekler sunar. Bu tapalar genellikle kauçuk ve plastik gibi yüksek kaliteli malzemelerden mamul olup aşınma ve yıpranmaya karşı mükemmel sağlamlık ve direnç sağlar.
Çeşitli boyut ve tasarımla farklı tüp ve boru boyutlarına uyarak hassas ve güvenli sızdırmazlık oluşturur.
Malzeme: LDPE, PVC, PE Renk: Natural, Black, White Seri Kodu: SRSTPI, SR1601, SR6461
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
Fiyat aralığı | Stok Durumu | D | h | Renk | Malzeme | Kavrama Tipi | d | Satın Al | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,7877 TL - 1,2254 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.063 in
27.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
Natural
|
LDPE
|
Parmak Tutamaksız
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
2,3013 TL - 3,5798 TL | 2000 Stokta |
2.441 in
62.0 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
Natural
|
LDPE
|
Parmak Tutamaksız
|
2.402 in
61.0 mm
|
||
1,959 TL - 3,0474 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
2.008 in
51.0 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
Natural
|
LDPE
|
Parmak Tutamaksız
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
2,5993 TL - 4,0434 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
3.378 in
85.8 mm
|
0.323 in
8.2 mm
|
Natural
|
LDPE
|
Parmak Tutamaklı
|
3.327 in
84.5 mm
|
||
0,8703 TL - 1,3539 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.024 in
26.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
Natural
|
LDPE
|
Parmak Tutamaklı
|
0.945 in
24.0 mm
|
||
1,2008 TL - 1,8679 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.969 in
50.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Natural
|
LDPE
|
Parmak Tutamaklı
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
1,0916 TL - 1,6981 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.496 in
38.0 mm
|
0.362 in
9.2 mm
|
Natural
|
LDPE
|
Parmak Tutamaklı
|
1.366 in
34.7 mm
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin