Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Our range of Continuous Hinges are available in a host of sizes to suit your project requirements. These hinges are a more visually pleasing alternative to Butt Hinges. The hinge fits along the full length of a door, lid or other hinged application, and evenly distribute a load. They provide a seamless and hard-wearing opening.
Commonly used for piano lids - these durable hinges can be used in any number of light, medium and heavy duty industries, including, patio doors, shed, commercial and engineering applications, cabinets and other enclosures, furniture making, sheet metal and other metal fabrications.
The range includes Steel and AISI 304 Stainless Steel options. These continuous hinges come in drilled or non drilled options. Also available are Aluminium 6082 T5 options that features an aluminium profile with a small stainless steel pin diameter. This hinge comes non drilled with a weld on design, and features a choice of anodised or raw finishes.
Series Code :SR5590
Seri Kodu: SR5590
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Kanat Kalınlığı | Toplam Uzunluk | Malzeme | Menteşe Tipi | Toplam Genişlik | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
40 in
1016.0 mm
|
304 Stainless Steel
|
Delikli
|
2.52 in
64.0 mm
|
|||
| 2848 Stokta |
0.047 in
1.2 mm
|
40.157 in
1020.0 mm
|
Steel
|
Deliksiz
|
1.575 in
40.0 mm
|
|||
| 1780 Stokta |
0.079 in
2.0 mm
|
40.157 in
1020.0 mm
|
Steel
|
Delikli
|
1.969 in
50.0 mm
|
|||
| 646 Stokta |
0.039 in
1.0 mm
|
40.157 in
1020.0 mm
|
Stainless Steel
|
Delikli
|
1.181 in
30.0 mm
|
|||
| 76 Stokta |
0.079 in
2.0 mm
|
39.37 in
1000.0 mm
|
Stainless Steel
|
Delikli
|
1.969 in
50.0 mm
|
|||
| 308 Stokta |
0.031 in
0.8 mm
|
40.157 in
1020.0 mm
|
Stainless Steel
|
Delikli
|
0.984 in
25.0 mm
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
40 in
1016.0 mm
|
304 Stainless Steel
|
Delikli
|
1.496 in
38.0 mm
|
|||
| 68 Stokta |
0.047 in
1.2 mm
|
40.157 in
1020.0 mm
|
Steel
|
Deliksiz
|
1.969 in
50.0 mm
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.035 in
0.9 mm
|
40.157 in
1020.0 mm
|
Stainless Steel
|
Deliksiz
|
0.984 in
25.0 mm
|
|||
| 493533 | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.035 in
0.9 mm
|
40.157 in
1020.0 mm
|
Stainless Steel
|
Deliksiz
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 497 Stokta |
0.047 in
1.2 mm
|
40.157 in
1020.0 mm
|
Stainless Steel
|
Deliksiz
|
1.969 in
50.0 mm
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.051 in
1.3 mm
|
72.047 in
1830.0 mm
|
Alüminyum
|
Deliksiz
|
1.252 in
31.8 mm
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.035 in
0.9 mm
|
40.157 in
1020.0 mm
|
Steel
|
Deliksiz
|
1.26 in
32.0 mm
|
|||
| 1 Stokta |
0.035 in
0.9 mm
|
40.157 in
1020.0 mm
|
Steel
|
Delikli
|
1.26 in
32.0 mm
|
|||
| 1853 Stokta |
0.079 in
2.0 mm
|
40.157 in
1020.0 mm
|
Steel
|
Deliksiz
|
2.362 in
60.0 mm
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
40 in
1016.0 mm
|
Steel
|
Deliksiz
|
2.52 in
64.0 mm
|
|||
| 2550 Stokta |
0.031 in
0.8 mm
|
40.157 in
1020.0 mm
|
Stainless Steel
|
Deliksiz
|
1.575 in
40.0 mm
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.035 in
0.9 mm
|
40.157 in
1020.0 mm
|
Stainless Steel
|
Delikli
|
1.26 in
32.0 mm
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
40 in
1016.0 mm
|
Steel
|
Delikli
|
2.52 in
64.0 mm
|
|||
| 1602 Stokta |
0.079 in
2.0 mm
|
40.157 in
1020.0 mm
|
Stainless Steel
|
Deliksiz
|
2.362 in
60.0 mm
|
|||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin