This range of Pull-Tight Seals features smooth straps and metal locking jaws, providing clear tamper-evidence across various applications. The range includes JawLock (Mini and Maxi versions), SegureLock, TeraLock and SmoothLock.
Pürüzsüz kayışlı çekip sıkıştırmalı mühürler çok çeşitli uygulamalarda kurcalama ve müdahale kanıtlayan belirtici bir mühür oluşturur.Kolay uygulanır ve istenen çapa göre sıkıştırılır.Hızlı ve kolay sökülebilme için daha uzun etiketlere ve yırtma kulakçığına sahip olanlar da dahil olmak üzere çeşitli türleri vardır. Malzeme: , Polypropylene, PP Renk: Orange, Blue, Red, White, Green, Yellow, Black Seri Kodu: SRH0038, SRH0036, SRJawLock, SRTeraLock
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
Fiyat aralığı | Stok Durumu | C | Sökülebilirlik | A | Renk | B | Pull Strength | Tip | Satın Al | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5,3727 TL - 5,3727 TL | 3 Stokta |
1.181 in
30.0 mm
|
Sıyırmalı
|
19.685 in
500.0 mm
|
White
|
2.657 in
67.5 mm
|
35.0 kg-f
|
Maxi JawLock
|
||
4,2652 TL - 4,2652 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.181 in
30.0 mm
|
|
19.685 in
500.0 mm
|
Yellow
|
2.657 in
67.5 mm
|
35.0 kg-f
|
Maxi JawLock
|
||
1255044 | 1.831,1052 TL - 1.831,1052 TL | 924 Stokta |
1.181 in
30.0 mm
|
|
19.685 in
500.0 mm
|
Red
|
2.657 in
67.5 mm
|
35.0 kg-f
|
Maxi JawLock
|
|
5,3727 TL - 5,3727 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.181 in
30.0 mm
|
Sıyırmalı
|
19.685 in
500.0 mm
|
Blue
|
2.657 in
67.5 mm
|
35.0 kg-f
|
Maxi JawLock
|
||
5,3727 TL - 5,3727 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.181 in
30.0 mm
|
Sıyırmalı
|
19.685 in
500.0 mm
|
Orange
|
2.657 in
67.5 mm
|
35.0 kg-f
|
Maxi JawLock
|
||
4,5529 TL - 4,5529 TL | 6998 Stokta |
0.906 in
23.0 mm
|
Sıyırmasız
|
15.748 in
400.0 mm
|
Blue
|
1.969 in
50.0 mm
|
45.0 kg-f
|
TeraLock
|
||
4,5529 TL - 4,5529 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.906 in
23.0 mm
|
Sıyırmasız
|
15.748 in
400.0 mm
|
Red
|
1.969 in
50.0 mm
|
45.0 kg-f
|
TeraLock
|
||
5,3727 TL - 5,3727 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.181 in
30.0 mm
|
Sıyırmasız
|
19.685 in
500.0 mm
|
White
|
2.657 in
67.5 mm
|
35.0 kg-f
|
Maxi JawLock
|
||
5,3727 TL - 5,3727 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.906 in
23.0 mm
|
Sıyırmasız
|
15.748 in
400.0 mm
|
Red
|
2.756 in
70.0 mm
|
45.0 kg-f
|
TeraLock
|
||
3,3855 TL - 3,3855 TL | 119000 Stokta |
0.709 in
18.0 mm
|
Elle çıkarılır - alet gerektirmez
|
9.843 in
250.0 mm
|
Green
|
1.181 in
30.0 mm
|
12.0 kg-f
|
Mini JawLock
|
||
59,6193 TL - 59,6193 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.709 in
18.0 mm
|
Kenar sıyırmalı
|
7.874 in
200.0 mm
|
Green
|
1.181 in
30.0 mm
|
12.0 kg-f
|
Mini JawLock
|
||
4,4685 TL - 4,4685 TL | 8000 Stokta |
1.181 in
30.0 mm
|
Sıyırmalı
|
11.811 in
300.0 mm
|
Green
|
2.657 in
67.5 mm
|
25.0 kg-f
|
SmoothLock
|
||
4,4685 TL - 4,4685 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.181 in
30.0 mm
|
Sıyırmalı
|
11.811 in
300.0 mm
|
Blue
|
2.657 in
67.5 mm
|
25.0 kg-f
|
SmoothLock
|
||
28,4507 TL - 28,4507 TL | 996 Stokta |
0.709 in
18.0 mm
|
Kenar sıyırmalı
|
9.843 in
250.0 mm
|
Green
|
1.181 in
30.0 mm
|
12.0 kg-f
|
Mini JawLock
|
||
4,3002 TL - 4,3002 TL | 36000 Stokta |
0.906 in
23.0 mm
|
Sıyırmasız
|
11.811 in
300.0 mm
|
Red
|
1.969 in
50.0 mm
|
25.0 kg-f
|
SegurLock
|
||
4,4685 TL - 4,4685 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.181 in
30.0 mm
|
Sıyırmasız
|
11.811 in
300.0 mm
|
Yellow
|
2.657 in
67.5 mm
|
25.0 kg-f
|
SmoothLock
|
||
4,4685 TL - 4,4685 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.181 in
30.0 mm
|
Sıyırmasız
|
11.811 in
300.0 mm
|
Red
|
2.657 in
67.5 mm
|
25.0 kg-f
|
SmoothLock
|
||
3,7956 TL - 3,7956 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.709 in
18.0 mm
|
Sıyırmasız
|
15.748 in
400.0 mm
|
Blue
|
1.181 in
30.0 mm
|
12.0 kg-f
|
Mini JawLock
|
||
4,3214 TL - 4,3214 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.906 in
23.0 mm
|
Sıyırmasız
|
11.811 in
300.0 mm
|
Green
|
1.969 in
50.0 mm
|
45.0 kg-f
|
TeraLock
|
||
4,3214 TL - 4,3214 TL | 2998 Stokta |
0.906 in
23.0 mm
|
Sıyırmasız
|
11.811 in
300.0 mm
|
White
|
1.969 in
50.0 mm
|
45.0 kg-f
|
TeraLock
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin