Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Sac Levha Tapaları, nakliye sırasında delikleri kapamak veya tıkamak ya da bitmiş ürünlerde temiz bir görünüm sağlamak için kullanılır. Naylon (PA 66) tapa, kullanıcıyı açılmış deliklerdeki tehlikeli parçalardan korur. Nakliye sırasında iç dişlerde oluşabilecek hasara karşı korumak için de kullanılabilir.
Available in three colours either for colour identification or to match finished product aesthetics. Sheet Metal Plugs can be easily pushed into application without requiring fixing and are easily removed.
Sac Metal Tapalar, herhangi bir kurulum yapmadan, kolayca yerine itilir ve çıkarılır.
Malzeme: Nylon 6/6, PA66, Nylon Renk: Doğal renk, Siyah, Gri, Beyaz, Beige Malzeme Tutuşabilirlik Standardı: , UL94 V-2Seri Kodu: SR2041
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | D | Renk | d | H | Tip | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 491 Stokta |
0.709 in
18.0 mm
|
Doğal renk
|
0.551 in
14.0 mm
|
|
5
|
|||
| 45713 Stokta |
0.394 in
10.0 mm
|
Doğal renk
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
5
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.094 in
27.8 mm
|
Siyah
|
0.866 in
22.0 mm
|
|
3
|
|||
| 20000 Stokta |
0.551 in
14.0 mm
|
Doğal renk
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
5
|
|||
| 488 Stokta |
0.579 in
14.7 mm
|
Doğal renk
|
0.374 in
9.5 mm
|
|
5
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.421 in
10.7 mm
|
Doğal renk
|
0.252 in
6.4 mm
|
|
4
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.205 in
5.2 mm
|
Doğal renk
|
0.126 in
3.2 mm
|
|
1
|
|||
| 8337 Stokta |
1.031 in
26.2 mm
|
Doğal renk
|
0.811 in
20.6 mm
|
|
3
|
|||
| 16606 Stokta |
0.343 in
8.7 mm
|
Doğal renk
|
0.185 in
4.7 mm
|
|
1
|
|||
| 38000 Stokta |
0.343 in
8.7 mm
|
Doğal renk
|
0.185 in
4.7 mm
|
|
1
|
|||
| 237120 Stokta |
0.421 in
10.7 mm
|
Siyah
|
0.252 in
6.4 mm
|
|
3
|
|||
| 17500 Stokta |
0.61 in
15.5 mm
|
Doğal renk
|
0.437 in
11.1 mm
|
|
2
|
|||
| 21276 Stokta |
1.22 in
31.0 mm
|
Doğal renk
|
1 in
25.4 mm
|
|
3
|
|||
| 1135968 Stokta |
0.252 in
6.4 mm
|
Doğal renk
|
0.15 in
3.8 mm
|
|
1
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.421 in
10.7 mm
|
Siyah
|
0.252 in
6.4 mm
|
|
3
|
|||
| 1335 Stokta |
0.673 in
17.1 mm
|
Doğal renk
|
0.5 in
12.7 mm
|
|
5
|
|||
| 8988 Stokta |
0.732 in
18.6 mm
|
Doğal renk
|
0.563 in
14.3 mm
|
|
2
|
|||
| 891198 Stokta |
0.984 in
25.0 mm
|
Doğal renk
|
0.787 in
20 mm
|
|
3
|
|||
| 62PP037BG31B | 3791 Stokta |
0.579 in
14.7 mm
|
Siyah
|
0.374 in
9.5 mm
|
|
3
|
||
| 7998 Stokta |
0.252 in
6.4 mm
|
Siyah
|
0.15 in
3.8 mm
|
|
1
|
|||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin