Menü Arama

Paralel Koruma Tapaları

Stokta

Paralel Koruma Tapaları birçok farklı uygulamayı koruma için kullanılan genel amaçlı tapalardır.

Termoplastik elastomer ürün grubu, asit direnci gerektiren uygulamalar için önerilir. PVC ürünleri yırtılmaya karşı son derece dirençli olduğundan dişli uygulamalar için idealdir. Yeşil vinil serisi, yağ ve gres mevcut olan uygulamalarda iyi performans gösterir

Güvenli ve sıkı oturan paralel veya düz cidar tasarımına sahip olup depolama ve nakliye sırasında hasara, korozyona ve neme karşı korur; kirletici, toz ve partikül girişini önler.

  • Paralel tasarım, güvenli ve sıkı oturarak depolama ve nakliye sırasında korozyona karşı korur, kirletici ve partikül girişini önler.
  • Kolayca takılıp çıkarılır ve zarif bir görünüm sunar.
  • Otomotiv, imalat ve ticaret gibi çeşitli alanlarda uygulama için uygundur.
Malzeme: TPE, TPR, TPE/TPV, LDPE, TPE - PIR, PVC, LDPE - PIR, Vinyl Renk: Siyah, Kırmızı, Doğal renk, Yeşil Seri Kodu: SR1067, SRSTG, SRSTLL, SR1015, SR1014, SR1013, SRF0000

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Image
Type 5
Daha az filtre göster Daha fazla filtre göster
492 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu D Renk Malzeme Çekiş Yönü d H Tip Satın Al
3,6379 TL - 3,6379 TL 40000 Stokta
21.4 mm
Doğal renk
LDPE
No Tab
17.8 mm
7.7
6 - Açık
8,1484 TL - 8,1484 TL 4879 Stokta
43.1 mm
Doğal renk
LDPE
No Tab
39.1 mm
8.5
6 - Açık
7,6018 TL - 7,6018 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
40.2 mm
Doğal renk
LDPE
No Tab
36.0 mm
8.5
6 - Açık
17,2432 TL - 17,2432 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
66.5 mm
Doğal renk
LDPE
No Tab
58.2 mm
8.7
6 - Açık
37,6408 TL - 37,6408 TL 10112 Stokta
113.8 mm
Doğal renk
LDPE
No Tab
101.8 mm
9.5
6 - Açık
2,1125 TL - 2,1125 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
10.7 mm
Doğal renk
LDPE
No Tab
7.7 mm
6.3
6 - Açık
2,5604 TL - 2,5604 TL 368000 Stokta
8.8 mm
Doğal renk
LDPE
No Tab
4.2 mm
4.4
6 - Açık
2,1418 TL - 2,1418 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
12.9 mm
Doğal renk
LDPE - PIR
No Tab
9.1 mm
10.0
6 - Açık
13,9077 TL - 13,9077 TL 61271 Stokta
66.5 mm
Doğal renk
LDPE
No Tab
64.0 mm
9.5
4
6,7028 TL - 16,422 TL 13905 Stokta
39.3 mm
Doğal renk
LDPE
No Tab
35.0 mm
10.5
4
10,3105 TL - 25,2608 TL 109616 Stokta
53.9 mm
Doğal renk
LDPE
No Tab
49.0 mm
11.0
4
14,535 TL - 35,6109 TL 16967 Stokta
74.5 mm
Doğal renk
LDPE
No Tab
68.0 mm
11.0
4
6,4414 TL - 15,7815 TL 191916 Stokta
38.5 mm
Doğal renk
LDPE
No Tab
34.0 mm
10.5
4
16,7311 TL - 40,9912 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
83.0 mm
Doğal renk
LDPE
No Tab
80.0 mm
9.5
4
13,6985 TL - 33,5615 TL 2096149 Stokta
67.0 mm
Doğal renk
LDPE
No Tab
63.0 mm
9.5
4
17,5676 TL - 43,0406 TL 36450 Stokta
92.9 mm
Doğal renk
LDPE
No Tab
89.0 mm
9.5
4
19,3453 TL - 47,3959 TL 1444 Stokta
100.0 mm
Doğal renk
LDPE
No Tab
97.0 mm
9.5
4
19,0315 TL - 46,6274 TL 11680 Stokta
98.5 mm
Doğal renk
LDPE
No Tab
95.0 mm
9.0
4
12,862 TL - 31,5118 TL 112000 Stokta
60.2 mm
Doğal renk
LDPE
No Tab
54.0 mm
11.0
4
18,5087 TL - 45,3464 TL 2320 Stokta
96.3 mm
Doğal renk
LDPE
No Tab
93.0 mm
9.5
4
  • / 25
Boru Ucu Tapası 17.8 mm Type 1 LDPE Natural

061017800003

Fiyat Aralığı
3,6379 TL - 3,6379 TL

Stok Seviyeleri
40000 Stokta
Özellikler
  • D
    21.4 mm
  • d
    17.8 mm
  • Malzeme
    LDPE
  • Renk
    Doğal renk
  • Çekiş Yönü
    No Tab
Boru Ucu Tapası 39.1 mm Type 1 LDPE Natural

061039100003

Fiyat Aralığı
8,1484 TL - 8,1484 TL

Stok Seviyeleri
4879 Stokta
Özellikler
  • D
    43.1 mm
  • d
    39.1 mm
  • Malzeme
    LDPE
  • Renk
    Doğal renk
  • Çekiş Yönü
    No Tab
Boru Ucu Tapası 36.0 mm Type 1 LDPE Natural

061036000003

Fiyat Aralığı
7,6018 TL - 7,6018 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • D
    40.2 mm
  • d
    36.0 mm
  • Malzeme
    LDPE
  • Renk
    Doğal renk
  • Çekiş Yönü
    No Tab
Boru Ucu Tapası 58.2 mm Type 1 LDPE Natural

061058200003

Fiyat Aralığı
17,2432 TL - 17,2432 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • D
    66.5 mm
  • d
    58.2 mm
  • Malzeme
    LDPE
  • Renk
    Doğal renk
  • Çekiş Yönü
    No Tab
Boru Ucu Tapası 101.8 mm Type 1 LDPE Natural

061101800003

Fiyat Aralığı
37,6408 TL - 37,6408 TL

Stok Seviyeleri
10112 Stokta
Özellikler
  • D
    113.8 mm
  • d
    101.8 mm
  • Malzeme
    LDPE
  • Renk
    Doğal renk
  • Çekiş Yönü
    No Tab
Boru Ucu Tapası 7.7 mm Type 1 LDPE Natural

061007700003

Fiyat Aralığı
2,1125 TL - 2,1125 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • D
    10.7 mm
  • d
    7.7 mm
  • Malzeme
    LDPE
  • Renk
    Doğal renk
  • Çekiş Yönü
    No Tab
Boru Ucu Tapası 4.2 mm Type 1 LDPE Natural

061004200003

Fiyat Aralığı
2,5604 TL - 2,5604 TL

Stok Seviyeleri
368000 Stokta
Özellikler
  • D
    8.8 mm
  • d
    4.2 mm
  • Malzeme
    LDPE
  • Renk
    Doğal renk
  • Çekiş Yönü
    No Tab
Boru Ucu Tapası 9.1 mm Type 1 LDPE - PIR Doğal renk

061010100003

Fiyat Aralığı
2,1418 TL - 2,1418 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • D
    12.9 mm
  • d
    9.1 mm
  • Malzeme
    LDPE - PIR
  • Renk
    Doğal renk
  • Çekiş Yönü
    No Tab
Paralel Koruma Tapası 64.0 mm 66.5 mm 9.5 mm LDPE Natural

1441578

Fiyat Aralığı
13,9077 TL - 13,9077 TL

Stok Seviyeleri
61271 Stokta
Özellikler
  • D
    66.5 mm
  • d
    64.0 mm
  • Malzeme
    LDPE
  • Renk
    Doğal renk
  • Çekiş Yönü
    No Tab
Paralel Koruma Tapası 35.0 mm 39.3 mm 10.5 mm LDPE Natural

1450194

Fiyat Aralığı
16,422 TL - 6,7028 TL

Stok Seviyeleri
13905 Stokta
Özellikler
  • D
    39.3 mm
  • d
    35.0 mm
  • Malzeme
    LDPE
  • Renk
    Doğal renk
  • Çekiş Yönü
    No Tab
Paralel Koruma Tapası 49.0 mm 53.9 mm 11.0 mm LDPE Natural

1450202

Fiyat Aralığı
25,2608 TL - 10,3105 TL

Stok Seviyeleri
109616 Stokta
Özellikler
  • D
    53.9 mm
  • d
    49.0 mm
  • Malzeme
    LDPE
  • Renk
    Doğal renk
  • Çekiş Yönü
    No Tab
Paralel Koruma Tapası 68.0 mm 74.5 mm 11.0 mm LDPE Natural

1450210

Fiyat Aralığı
35,6109 TL - 14,535 TL

Stok Seviyeleri
16967 Stokta
Özellikler
  • D
    74.5 mm
  • d
    68.0 mm
  • Malzeme
    LDPE
  • Renk
    Doğal renk
  • Çekiş Yönü
    No Tab
Paralel Koruma Tapası 34.0 mm 38.5 mm 10.5 mm LDPE Natural

1451044

Fiyat Aralığı
15,7815 TL - 6,4414 TL

Stok Seviyeleri
191916 Stokta
Özellikler
  • D
    38.5 mm
  • d
    34.0 mm
  • Malzeme
    LDPE
  • Renk
    Doğal renk
  • Çekiş Yönü
    No Tab
Paralel Koruma Tapası 80.0 mm 83.0 mm 9.5 mm LDPE Natural

1450218

Fiyat Aralığı
40,9912 TL - 16,7311 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • D
    83.0 mm
  • d
    80.0 mm
  • Malzeme
    LDPE
  • Renk
    Doğal renk
  • Çekiş Yönü
    No Tab
Paralel Koruma Tapası 63.0 mm 67.0 mm 9.5 mm LDPE Natural

1451052

Fiyat Aralığı
33,5615 TL - 13,6985 TL

Stok Seviyeleri
2096149 Stokta
Özellikler
  • D
    67.0 mm
  • d
    63.0 mm
  • Malzeme
    LDPE
  • Renk
    Doğal renk
  • Çekiş Yönü
    No Tab
Paralel Koruma Tapası 89.0 mm 92.9 mm 9.5 mm LDPE Natural

1451060

Fiyat Aralığı
43,0406 TL - 17,5676 TL

Stok Seviyeleri
36450 Stokta
Özellikler
  • D
    92.9 mm
  • d
    89.0 mm
  • Malzeme
    LDPE
  • Renk
    Doğal renk
  • Çekiş Yönü
    No Tab
Paralel Koruma Tapası 97.0 mm 100.0 mm 9.5 mm LDPE Natural

1451065

Fiyat Aralığı
47,3959 TL - 19,3453 TL

Stok Seviyeleri
1444 Stokta
Özellikler
  • D
    100.0 mm
  • d
    97.0 mm
  • Malzeme
    LDPE
  • Renk
    Doğal renk
  • Çekiş Yönü
    No Tab
Paralel Koruma Tapası 95.0 mm 98.5 mm 9.0 mm LDPE Natural

1453624

Fiyat Aralığı
46,6274 TL - 19,0315 TL

Stok Seviyeleri
11680 Stokta
Özellikler
  • D
    98.5 mm
  • d
    95.0 mm
  • Malzeme
    LDPE
  • Renk
    Doğal renk
  • Çekiş Yönü
    No Tab
Paralel Koruma Tapası 54.0 mm 60.2 mm 11.0 mm LDPE Natural

1451049

Fiyat Aralığı
31,5118 TL - 12,862 TL

Stok Seviyeleri
112000 Stokta
Özellikler
  • D
    60.2 mm
  • d
    54.0 mm
  • Malzeme
    LDPE
  • Renk
    Doğal renk
  • Çekiş Yönü
    No Tab
Paralel Koruma Tapası 93.0 mm 96.3 mm 9.5 mm LDPE Natural

1451063

Fiyat Aralığı
45,3464 TL - 18,5087 TL

Stok Seviyeleri
2320 Stokta
Özellikler
  • D
    96.3 mm
  • d
    93.0 mm
  • Malzeme
    LDPE
  • Renk
    Doğal renk
  • Çekiş Yönü
    No Tab