This range of Pull-Tight Seals features smooth straps and metal locking jaws, providing clear tamper-evidence across various applications. The range includes JawLock (Mini and Maxi versions), SegureLock, TeraLock and SmoothLock.
Pürüzsüz kayışlı çekip sıkıştırmalı mühürler çok çeşitli uygulamalarda kurcalama ve müdahale kanıtlayan belirtici bir mühür oluşturur.Kolay uygulanır ve istenen çapa göre sıkıştırılır.Hızlı ve kolay sökülebilme için daha uzun etiketlere ve yırtma kulakçığına sahip olanlar da dahil olmak üzere çeşitli türleri vardır. Malzeme: , Polypropylene, PP Renk: Orange, Blue, Red, White, Green, Yellow, Black Seri Kodu: SRH0038, SRH0036, SRJawLock, SRTeraLock
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
Fiyat aralığı | Stok Durumu | C | Sökülebilirlik | A | Renk | B | Pull Strength | Tip | Satın Al | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2,9019 TL - 2,9019 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.709 in
18.0 mm
|
Sıyırmalı
|
0.591 in
15.0 mm
|
Green
|
1.181 in
30.0 mm
|
12.0 kg-f
|
Mini JawLock
|
||
3,7956 TL - 3,7956 TL | 272000 Stokta |
1.102 in
28.0 mm
|
Sıyırmalı
|
9.843 in
250.0 mm
|
Yellow
|
2.165 in
55.0 mm
|
14.0 kg-f
|
JawLock
|
||
3,6904 TL - 3,6904 TL | 826 Stokta |
0.709 in
18.0 mm
|
Sıyırmasız
|
11.811 in
300.0 mm
|
Blue
|
1.181 in
30.0 mm
|
12.0 kg-f
|
Mini JawLock
|
||
3,7956 TL - 3,7956 TL | 95936 Stokta |
1.102 in
28.0 mm
|
Sıyırmalı
|
9.843 in
250.0 mm
|
Red
|
2.165 in
55.0 mm
|
14.0 kg-f
|
JawLock
|
||
3,6904 TL - 3,6904 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.709 in
18.0 mm
|
Sıyırmasız
|
11.811 in
300.0 mm
|
Orange
|
1.181 in
30.0 mm
|
12.0 kg-f
|
Mini JawLock
|
||
3,7956 TL - 3,7956 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.709 in
18.0 mm
|
Sıyırmasız
|
15.748 in
400.0 mm
|
Green
|
1.181 in
30.0 mm
|
12.0 kg-f
|
Mini JawLock
|
||
3,7956 TL - 3,7956 TL | 47840 Stokta |
0.709 in
18.0 mm
|
Sıyırmasız
|
15.748 in
400.0 mm
|
Red
|
1.181 in
30.0 mm
|
12.0 kg-f
|
Mini JawLock
|
||
3,7956 TL - 3,7956 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.709 in
18.0 mm
|
Sıyırmasız
|
15.748 in
400.0 mm
|
White
|
1.181 in
30.0 mm
|
12.0 kg-f
|
Mini JawLock
|
||
3,6904 TL - 3,6904 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.709 in
18.0 mm
|
Sıyırmasız
|
11.811 in
300.0 mm
|
Yellow
|
1.181 in
30.0 mm
|
12.0 kg-f
|
Mini JawLock
|
||
3,0071 TL - 3,0071 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.709 in
18.0 mm
|
Sıyırmasız
|
7.874 in
200.0 mm
|
Yellow
|
1.181 in
30.0 mm
|
12.0 kg-f
|
Mini JawLock
|
||
3,0071 TL - 3,0071 TL | 175808 Stokta |
0.709 in
18.0 mm
|
Sıyırmasız
|
7.874 in
200.0 mm
|
Blue
|
1.181 in
30.0 mm
|
12.0 kg-f
|
Mini JawLock
|
||
3,7956 TL - 3,7956 TL | 1978 Stokta |
1.102 in
28.0 mm
|
Sıyırmalı
|
9.843 in
250.0 mm
|
White
|
2.165 in
55.0 mm
|
14.0 kg-f
|
JawLock
|
||
3,6904 TL - 3,6904 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.709 in
18.0 mm
|
Sıyırmasız
|
11.811 in
300.0 mm
|
Green
|
1.181 in
30.0 mm
|
12.0 kg-f
|
Mini JawLock
|
||
3,6904 TL - 3,6904 TL | 71874 Stokta |
0.709 in
18.0 mm
|
Sıyırmasız
|
11.811 in
300.0 mm
|
Green
|
1.181 in
30.0 mm
|
12.0 kg-f
|
Mini JawLock
|
||
5,3727 TL - 5,3727 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.906 in
23.0 mm
|
Sıyırmasız
|
15.748 in
400.0 mm
|
Blue
|
2.756 in
70.0 mm
|
45.0 kg-f
|
TeraLock
|
||
3,7956 TL - 3,7956 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.102 in
28.0 mm
|
Sıyırmalı
|
9.843 in
250.0 mm
|
Orange
|
2.165 in
55.0 mm
|
14.0 kg-f
|
JawLock
|
||
3,7956 TL - 3,7956 TL | 528000 Stokta |
1.102 in
28.0 mm
|
Sıyırmasız
|
9.843 in
250.0 mm
|
Yellow
|
1.575 in
40.0 mm
|
14.0 kg-f
|
JawLock
|
||
4,3002 TL - 4,3002 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.181 in
30.0 mm
|
Sıyırmalı
|
7.874 in
200.0 mm
|
Yellow
|
2.657 in
67.5 mm
|
25.0 kg-f
|
SmoothLock
|
||
2,9019 TL - 2,9019 TL | 4076 Stokta |
0.709 in
18.0 mm
|
Sıyırmalı
|
0.591 in
15.0 mm
|
Blue
|
1.181 in
30.0 mm
|
12.0 kg-f
|
Mini JawLock
|
||
3,7956 TL - 3,7956 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.709 in
18.0 mm
|
Sıyırmasız
|
15.748 in
400.0 mm
|
Orange
|
1.181 in
30.0 mm
|
12.0 kg-f
|
Mini JawLock
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin