Menü Arama

Çekip Sıkıştırmalı Mühürler - Pürüzsüz Kayış

Stokta

This range of Pull-Tight Seals features smooth straps and metal locking jaws, providing clear tamper-evidence across various applications. The range includes JawLock (Mini and Maxi versions), SegureLock, TeraLock and SmoothLock.

Pürüzsüz kayışlı çekip sıkıştırmalı mühürler çok çeşitli uygulamalarda kurcalama ve müdahale kanıtlayan belirtici bir mühür oluşturur.Kolay uygulanır ve istenen çapa göre sıkıştırılır.Hızlı ve kolay sökülebilme için daha uzun etiketlere ve yırtma kulakçığına sahip olanlar da dahil olmak üzere çeşitli türleri vardır. Malzeme: , Polypropylene, PP Renk: Orange, Blue, Red, White, Green, Yellow, Black Seri Kodu: SRH0038, SRH0036, SRJawLock, SRTeraLock

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
Daha az filtre göster Daha fazla filtre göster
164 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu C Sökülebilirlik A Renk B Pull Strength Tip Satın Al
4,3002 TL - 4,3002 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
23.0 mm
Sıyırmalı
300.0 mm
Red
70.0 mm
20.0 kg-f
SegurLock
4,4685 TL - 4,4685 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
30.0 mm
Sıyırmasız
300.0 mm
Blue
67.5 mm
25.0 kg-f
SmoothLock
4,3002 TL - 4,3002 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
23.0 mm
Sıyırmalı
300.0 mm
Green
70.0 mm
20.0 kg-f
SegurLock
1.831,1052 TL - 1.831,1052 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
30.0 mm
Sıyırmalı
500.0 mm
Green
67.5 mm
35.0 kg-f
Maxi JawLock
  • / 9
SegurLock 300.0 mm (L) 6.0 mm (W) 1.6 mm (T) Red

1222476

Fiyat Aralığı
4,3002 TL - 4,3002 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • A
    300.0 mm
  • B
    70.0 mm
  • C
    23.0 mm
  • D
    6.0 mm
  • F
    1.6 mm
SmoothLock 300.0 mm (L) 5.4 mm (W) 1.9 mm (T) Blue

1222496

Fiyat Aralığı
4,4685 TL - 4,4685 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • A
    300.0 mm
  • B
    67.5 mm
  • C
    30.0 mm
  • D
    5.4 mm
  • F
    1.9 mm
SegurLock 300.0 mm (L) 6.0 mm (W) 1.6 mm (T) Green

1222480

Fiyat Aralığı
4,3002 TL - 4,3002 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • A
    300.0 mm
  • B
    70.0 mm
  • C
    23.0 mm
  • D
    6.0 mm
  • F
    1.6 mm
Maxi JawLock 500.0 mm 7.6 mm 4.0 mm Polypropylene Green

1255043

Fiyat Aralığı
1.831,1052 TL - 1.831,1052 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • A
    500.0 mm
  • B
    67.5 mm
  • C
    30.0 mm
  • D
    4.0 mm
  • Pull Strength
    35.0 kg-f