These all-plastic Pull-Tight Seals provide tamper-evidence and theft prevention. The range includes PrimeLock, LightLock, AceLock and SentryLock. Each designed for tool-free installation and offering different break strengths.
Kaygan malzemeleri kavramak için ideal olan kancalı ipiyle birlikte tamamı plastik çekip sıkıştırmalı mühürler.Kurcalama veya ihlal delillerini gösterir.Özellikle teslimat bilgilerinin kolay belirlenmesiyle verimliliği artırmak için kullanılır. Malzeme: PP, , Polypropylene Renk: Blue, Red, Green, Yellow, White, Orange Seri Kodu: SRBagLock, SRH0012, SRH0011, SRH0031, SRH0032, SRH0034, SRH0035, SRH0033
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | C | Sökülebilirlik | A | Renk | B | Pull Strength | Tip | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3,0071 TL - 3,0071 TL | 1980000 Stokta |
1.102 in
28.0 mm
|
Sıyırmalı
|
13.78 in
350.0 mm
|
Yeşil
|
1.969 in
50.0 mm
|
20.0 kg-f
|
SentryLock
|
||
| 2,3551 TL - 2,3551 TL | 5210 Stokta |
0.709 in
18.0 mm
|
Sıyırmasız
|
7.874 in
200.0 mm
|
Mavi
|
1.142 in
29.0 mm
|
12.0 kg-f
|
AceLock
|
||
| 2,4813 TL - 2,4813 TL | 144000 Stokta |
0.709 in
18.0 mm
|
Sıyırmasız
|
11.811 in
300.0 mm
|
Kırmızı
|
1.142 in
29.0 mm
|
12.0 kg-f
|
AceLock
|
||
| 1,9365 TL - 1,9365 TL | 2843248 Stokta |
0.839 in
21.3 mm
|
Sıyırmalı
|
8.661 in
220.0 mm
|
Kırmızı
|
1.319 in
33.5 mm
|
8.0 kg-f
|
LightLock
|
||
| 1,9365 TL - 1,9365 TL | 90000 Stokta |
0.839 in
21.3 mm
|
Sıyırmalı
|
8.661 in
220.0 mm
|
Mavi
|
1.319 in
33.5 mm
|
8.0 kg-f
|
LightLock
|
||
| 3,0071 TL - 3,0071 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.102 in
28.0 mm
|
Sıyırmalı
|
13.78 in
350.0 mm
|
Mavi
|
1.969 in
50.0 mm
|
20.0 kg-f
|
SentryLock
|
||
| 1,9365 TL - 1,9365 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.839 in
21.3 mm
|
Sıyırmalı
|
8.661 in
220.0 mm
|
Yeşil
|
1.319 in
33.5 mm
|
8.0 kg-f
|
LightLock
|
||
| 2,9019 TL - 2,9019 TL | 6995 Stokta |
1.102 in
28.0 mm
|
Sıyırmasız
|
9.843 in
250.0 mm
|
Beyaz
|
1.969 in
50.0 mm
|
20.0 kg-f
|
SentryLock
|
||
| 2,4813 TL - 2,4813 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.709 in
18.0 mm
|
Sıyırmalı
|
11.811 in
300.0 mm
|
Sarı
|
1.142 in
29.0 mm
|
12.0 kg-f
|
AceLock
|
||
| 2,3131 TL - 2,3131 TL | 236496 Stokta |
0.709 in
18.0 mm
|
Sıyırmalı
|
7.874 in
200.0 mm
|
Sarı
|
1.142 in
29.0 mm
|
12.0 kg-f
|
AceLock
|
||
| 2,4813 TL - 2,4813 TL | 7000 Stokta |
0.709 in
18.0 mm
|
Sıyırmasız
|
11.811 in
300.0 mm
|
Mavi
|
1.142 in
29.0 mm
|
12.0 kg-f
|
AceLock
|
||
| 3,3855 TL - 3,3855 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.787 in
20.0 mm
|
Sıyırmasız
|
11.811 in
300.0 mm
|
Kırmızı
|
1.969 in
50.0 mm
|
32.0 kg-f
|
PrimeLock
|
||
| 3,3855 TL - 3,3855 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.787 in
20.0 mm
|
Sıyırmalı
|
11.811 in
300.0 mm
|
Sarı
|
1.969 in
50.0 mm
|
32.0 kg-f
|
PrimeLock
|
||
| 3,3855 TL - 3,3855 TL | 3954 Stokta |
0.787 in
20.0 mm
|
Sıyırmasız
|
11.811 in
300.0 mm
|
Yeşil
|
1.969 in
50.0 mm
|
32.0 kg-f
|
PrimeLock
|
||
| 3,0071 TL - 3,0071 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.102 in
28.0 mm
|
Sıyırmalı
|
13.78 in
350.0 mm
|
Kırmızı
|
1.969 in
50.0 mm
|
20.0 kg-f
|
SentryLock
|
||
| 3,3855 TL - 3,3855 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.787 in
20.0 mm
|
Sıyırmasız
|
11.811 in
300.0 mm
|
Beyaz
|
1.969 in
50.0 mm
|
32.0 kg-f
|
PrimeLock
|
||
| 2,9019 TL - 2,9019 TL | 99000 Stokta |
1.102 in
28.0 mm
|
Sıyırmasız
|
9.843 in
250.0 mm
|
Yeşil
|
1.969 in
50.0 mm
|
20.0 kg-f
|
SentryLock
|
||
| 2,3131 TL - 2,3131 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.709 in
18.0 mm
|
Sıyırmalı
|
7.874 in
200.0 mm
|
Beyaz
|
1.142 in
29.0 mm
|
12.0 kg-f
|
AceLock
|
||
| 2,3131 TL - 2,3131 TL | 160000 Stokta |
0.709 in
18.0 mm
|
Sıyırmalı
|
7.874 in
200.0 mm
|
Yeşil
|
1.142 in
29.0 mm
|
12.0 kg-f
|
AceLock
|
||
| 1,9365 TL - 1,9365 TL | 2000 Stokta |
0.839 in
21.3 mm
|
Sıyırmalı
|
8.661 in
220.0 mm
|
Orange
|
1.319 in
33.5 mm
|
8.0 kg-f
|
LightLock
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin