Menü Arama

Çekme Tutamakları - Boru Biçimli Çekme Tutamakları

Stokta

Our range of Tubular Bridge Handles are used to pull large doors or lift large cabinet lids. The range offers a straight profile or an angled profile that is ideal for double winged doors.They can be mounted from the back of the panel or from the front of the panel. A choice of material and finish provides suitability to specific environment and an easthetic appeal for the finish designed of the equipment.

Series Code :SR5534

Seri Kodu: SR5534

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
68 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Diş Boyutu Montaj Deliği Mesafesi Kulp Malzemesi Montaj Tipi Satın Al
2.394,0795 TL - 5.865,4949 TL 10 Stokta
M8
Alüminyum
Vida Geçmeli
918,3192 TL - 2.249,882 TL 119 Stokta
M8
Alüminyum
Vida Geçmeli
2.667,6586 TL - 6.535,7636 TL 10 Stokta
M8
Alüminyum
Vida Geçmeli
1.206,7128 TL - 1.206,7128 TL 2 Stokta
M8
Alüminyum
Arkadan Montaj
1.399,0172 TL - 1.399,0172 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M8
Alüminyum
Arkadan Montaj
816,6964 TL - 907,4408 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M8
200.0 mm
Stainless Steel
Female
630,9799 TL - 701,0888 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M8
400.0 mm
Alüminyum
Threaded Female
557,2738 TL - 619,1931 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M10
400.0 mm
Steel
Threaded Female
188,9296 TL - 209,9215 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M6
128.0 mm
Alüminyum
Threaded Female
419,6853 TL - 466,3171 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M8
Steel
Female
470,5732 TL - 522,8589 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M10
250.0 mm
Steel
Threaded Female
206,4548 TL - 229,3945 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M10
80.0 mm
Steel
Threaded Female
277,2982 TL - 308,1094 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M10
100.0 mm
Stainless Steel
Threaded Female
720,5021 TL - 800,5577 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M8
250.0 mm
Steel
Threaded Female
256,0865 TL - 284,5407 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M10
80.0 mm
Stainless Steel
Threaded Female
1.864,2725 TL - 2.071,4141 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M8
350.0 mm
Stainless Steel
Threaded Female
525,3324 TL - 583,703 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M8
300.0 mm
Alüminyum
Threaded Female
418,0173 TL - 464,4635 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M8
200.0 mm
Alüminyum
Threaded Female
767,2093 TL - 852,4546 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M8
250.0 mm
Steel
Threaded Female
476,9572 TL - 529,9524 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M8
300.0 mm
Steel
Female
  • / 4
Pull Handle 400.0 mm M8 Alüminyum Alaşım; LDPE Black

1340324

Fiyat Aralığı
5.865,4949 TL - 2.394,0795 TL

Stok Seviyeleri
10 Stokta
Özellikler
  • Diş Boyutu
    M8
  • Boru Çapı
    20.0 mm
  • Bitir
    Marble Black Painted Tube - Plastic Satin
  • Montaj Tipi
    Vida Geçmeli
  • GTIP Numarası
    7326909890
Pull Handle 600.0 mm M8 Alüminyum Alaşım; LDPE Black

1340325

Fiyat Aralığı
2.249,882 TL - 918,3192 TL

Stok Seviyeleri
119 Stokta
Özellikler
  • Diş Boyutu
    M8
  • Boru Çapı
    20.0 mm
  • Bitir
    Marble Black Painted Tube - Plastic Satin
  • Montaj Tipi
    Vida Geçmeli
  • GTIP Numarası
    7326909890
Pull Handle 656.0 mm (L) M8 Silver

1340319

Fiyat Aralığı
6.535,7636 TL - 2.667,6586 TL

Stok Seviyeleri
10 Stokta
Özellikler
  • Diş Boyutu
    M8
  • Boru Çapı
    20.0 mm
  • Bitir
    Silver Anodised Tube - Plastic Satin
  • Montaj Tipi
    Vida Geçmeli
  • GTIP Numarası
    7326909890
Pull Handle 250.0 mm M8 Alüminyum Natural

1220509

Fiyat Aralığı
1.206,7128 TL - 1.206,7128 TL

Stok Seviyeleri
2 Stokta
Özellikler
  • Diş Boyutu
    M8
  • Diş Uzunluğu
    15.0 mm
  • Boru Çapı
    28.0 mm
  • Bitir
    Anodised
  • Montaj Tipi
    Arkadan Montaj
Pull Handle 400.0 mm M8 Alüminyum Black

1220523

Fiyat Aralığı
1.399,0172 TL - 1.399,0172 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Diş Boyutu
    M8
  • Diş Uzunluğu
    15.0 mm
  • Boru Çapı
    28.0 mm
  • Bitir
    Plastic Coated
  • Montaj Tipi
    Arkadan Montaj
Yekpare Metal Çekme Tutamakları 200.0 mm

4844070200E

Fiyat Aralığı
907,4408 TL - 816,6964 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Diş Boyutu
    M8
  • Montaj Deliği Mesafesi
    200.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    15.0 mm
  • Montaj Tipi
    Female
  • GTIP Numarası
    8302420090
Alüminyum N/A M8 400.0 mm

4845770400E

Fiyat Aralığı
701,0888 TL - 630,9799 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Diş Boyutu
    M8
  • Montaj Deliği Mesafesi
    400.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    15.0 mm
  • Boru Çapı
    20.0 mm
  • Montaj Tipi
    Threaded Female
U-Handle 400.0 mm M10 Steel Chrome

2846170400E

Fiyat Aralığı
619,1931 TL - 557,2738 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Diş Boyutu
    M10
  • Montaj Deliği Mesafesi
    400.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    25.0 mm
  • Boru Çapı
    20.0 mm
  • Bitir
    Chrome Plated
U Tutamak M6 128.0 mm Natural

8845738128E

Fiyat Aralığı
209,9215 TL - 188,9296 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Diş Boyutu
    M6
  • Montaj Deliği Mesafesi
    128.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    10.0 mm
  • Montaj Tipi
    Threaded Female
  • GTIP Numarası
    8302420090
Yekpare Metal Çekme Tutamakları 250.0 mm

4846170250E

Fiyat Aralığı
466,3171 TL - 419,6853 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Diş Boyutu
    M8
  • Diş Uzunluğu
    15.0 mm
  • Montaj Tipi
    Female
  • GTIP Numarası
    8302420090
  • Kulp Malzemesi
    Steel
U-Handle 250.0 mm M10 Steel Natural

2846170250E

Fiyat Aralığı
522,8589 TL - 470,5732 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Diş Boyutu
    M10
  • Montaj Deliği Mesafesi
    250.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    25.0 mm
  • Montaj Tipi
    Threaded Female
  • GTIP Numarası
    8302420090
U-Handle 80.0 mm M10 Steel Natural

284614080E

Fiyat Aralığı
229,3945 TL - 206,4548 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Diş Boyutu
    M10
  • Montaj Deliği Mesafesi
    80.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    25.0 mm
  • Montaj Tipi
    Threaded Female
  • GTIP Numarası
    8302420090
U-Handle 100.0 mm M10 Stainless Steel Natural

2844035100E

Fiyat Aralığı
308,1094 TL - 277,2982 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Diş Boyutu
    M10
  • Montaj Deliği Mesafesi
    100.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    25.0 mm
  • Montaj Tipi
    Threaded Female
  • GTIP Numarası
    7326909890
U-Handle 250.0 mm M8 Steel Natural

38416170250E

Fiyat Aralığı
800,5577 TL - 720,5021 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Diş Boyutu
    M8
  • Montaj Deliği Mesafesi
    250.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    20.0 mm
  • Montaj Tipi
    Threaded Female
  • GTIP Numarası
    8302420090
U-Handle 80.0 mm M10 Stainless Steel Natural

284403580E

Fiyat Aralığı
284,5407 TL - 256,0865 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Diş Boyutu
    M10
  • Montaj Deliği Mesafesi
    80.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    25.0 mm
  • Montaj Tipi
    Threaded Female
  • GTIP Numarası
    7326909890
U-Handle 350.0 mm M8 Stainless Steel Natural

38424070350E

Fiyat Aralığı
2.071,4141 TL - 1.864,2725 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Diş Boyutu
    M8
  • Montaj Deliği Mesafesi
    350.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    20.0 mm
  • Montaj Tipi
    Threaded Female
  • GTIP Numarası
    7326909890
Alüminyum N/A M8 300.0 mm

4845770300E

Fiyat Aralığı
583,703 TL - 525,3324 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Diş Boyutu
    M8
  • Montaj Deliği Mesafesi
    300.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    15.0 mm
  • Boru Çapı
    20.0 mm
  • Montaj Tipi
    Threaded Female
Alüminyum N/A M8 200.0 mm

4845770200E

Fiyat Aralığı
464,4635 TL - 418,0173 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Diş Boyutu
    M8
  • Montaj Deliği Mesafesi
    200.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    15.0 mm
  • Boru Çapı
    20.0 mm
  • Montaj Tipi
    Threaded Female
U-Handle 250.0 mm M8 Steel Natural

38426170250E

Fiyat Aralığı
852,4546 TL - 767,2093 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Diş Boyutu
    M8
  • Montaj Deliği Mesafesi
    250.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    20.0 mm
  • Montaj Tipi
    Threaded Female
  • GTIP Numarası
    8302420090
Yekpare Metal Çekme Tutamakları 300.0 mm

4846170300E

Fiyat Aralığı
529,9524 TL - 476,9572 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Diş Boyutu
    M8
  • Montaj Deliği Mesafesi
    300.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    15.0 mm
  • Montaj Tipi
    Female
  • GTIP Numarası
    8302420090