Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Arch Shape Pull Handles are lightweight and provide a clean finish. This range of handles includes many different sizes and styles to suit a wide range of applications including; electrical and machining, cabinet making, and others. As well as serving a host of sectors, such as; hospitality, health care, transport services, manufacturing and more.
The range features ergonomic options and options that are more geared toward heavy duty applications, like machine applications. The many styles and forms of these pull handles benefit from a wealth of properties such as; impact resistance, stability, weather and UV resistance - this means the range is highly flexible and versatile in not only how they are used, but also in where.
.
Seri Kodu: SR5587, SR5586
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
Fiyat aralığı | Stok Durumu | Diş Boyutu | Toplam Uzunluk | Kulp Malzemesi | Montaj Tipi | Tutamak Rengi | Toplam Yükseklik | Satın Al | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
119,4411 TL - 119,4411 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M2
|
1.378 in
35.0 mm
|
Nylon
|
Tip 1
|
Grey
|
1.063 in
27.0 mm
|
||
232,3634 TL - 569,2905 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M8
|
5.748 in
146.0 mm
|
PA
|
Dişli Eklenti
|
Black
|
1.654 in
42.0 mm
|
||
3,6274 TL - 3,6274 TL | 8600 Stokta |
M8
|
0.669 in
17.0 mm
|
Nylon
|
Dişli
|
|
0.413 in
10.5 mm
|
||
338,7416 TL - 829,917 TL | 1874 Stokta |
M6
|
5.394 in
137.0 mm
|
PA
|
Dişli Eklenti
|
Black
|
1.614 in
41.0 mm
|
||
351,8045 TL - 861,921 TL | 10400 Stokta |
M8
|
6.299 in
160.0 mm
|
PA
|
Dişli Eklenti
|
Black
|
2.205 in
56.0 mm
|
||
3,6274 TL - 3,6274 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M6
|
0.591 in
15.0 mm
|
Nylon
|
Dişli
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
146,0419 TL - 146,0419 TL | 22 Stokta |
M2
|
3.386 in
86.0 mm
|
Nylon
|
Tip 3
|
Black
|
1.063 in
27.0 mm
|
||
263,8281 TL - 307,3451 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M5
|
5.512 in
140.0 mm
|
Nylon
|
Vida Geçmeli
|
Black
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
378,109 TL - 926,3671 TL | 858 Stokta |
M10
|
6.299 in
160.0 mm
|
PA
|
Dişli Eklenti
|
Black
|
2.205 in
56.0 mm
|
||
337,3301 TL - 826,4589 TL | 223 Stokta |
M8
|
5.394 in
137.0 mm
|
PA
|
Dişli Eklenti
|
Black
|
1.614 in
41.0 mm
|
||
4,8469 TL - 4,8469 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M6
|
0.591 in
15.0 mm
|
Nylon
|
Dişli
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
3,6274 TL - 3,6274 TL | 6400 Stokta |
M6
|
0.591 in
15.0 mm
|
Nylon
|
Dişli
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
4,8469 TL - 4,8469 TL | 13200 Stokta |
M6
|
0.591 in
15.0 mm
|
Nylon
|
Dişli
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
3,6274 TL - 3,6274 TL | 16798 Stokta |
M6
|
0.591 in
15.0 mm
|
Nylon
|
Dişli
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
3,6274 TL - 3,6274 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M8
|
0.669 in
17.0 mm
|
Nylon
|
Dişli
|
|
0.413 in
10.5 mm
|
||
3,6274 TL - 3,6274 TL | 14800 Stokta |
M6
|
0.591 in
15.0 mm
|
Nylon
|
Dişli
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
3,6274 TL - 3,6274 TL | 1000 Stokta |
M8
|
0.669 in
17.0 mm
|
Nylon
|
Dişli
|
|
0.335 in
8.5 mm
|
||
95,932 TL - 95,932 TL | 50966 Stokta |
M6
|
4.724 in
120.0 mm
|
PA
|
Plain
|
Black
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
602,9449 TL - 669,9388 TL | 420 Stokta |
M5
|
5.512 in
140.0 mm
|
PA6 GFR30
|
Vidalı Montaj
|
Black
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
155,3256 TL - 172,584 TL | 2250 Stokta |
M2
|
|
PA6 GFR30
|
Vidalı Montaj
|
Black
|
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin